Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra jest kompaktowy i wydajny. Zapewnia on maksymalną wydajność na minimalnej przestrzeni w zakresie udźwigu od 90 do 120 kg – dlatego optymalnie nadaje się do zadań manipulacyjnych i spawalniczych.


Kompaktowy i wszechstronny robot do manipulowania i spawania

KR IONTEC ultra doskonale nadaje się przede wszystkim do zadań manipulacyjnych, a także do spawania punktowego. Robot sprawdza się zarówno podczas manipulowania akumulatorami w elektromobilności, jak również podczas zadań spawalniczych u dostawców części samochodowych.

120 - 120 Obciążenie w kilogramach

2702 - 2702 Zasięg w milimetrach

Ekonomiczna automatyzacja na pierwszym planie


Rozszerzenie portfolio

KR IONTEC ultra należy do portfolio produktów KUKA o zakresie udźwigu od 90 do 120 kg. Dzięki zasięgowi od 2300 do 2700 mm jest bardzo elastyczny.

Niskie nakłady na konserwację

Robot jest bardzo oszczędny pod względem konserwacji. Wymianę oleju należy przeprowadzić dopiero po 20 000 roboczogodzin. Ponadto ze względu na swoją konstrukcję wymaga on niewiele części zamiennych.

Kompaktowa budowa

Dzięki kompaktowym wymiarom KR IONTEC ultra optymalnie nadaje się do ciasnych przestrzeni roboczych, co umożliwia pracę w wąskich celkach, a tym samym oszczędność kosztów.

Idealny dla elektromobilności

Dzięki udźwigowi do 120 kg robot może obsługiwać ciężkie ogniwa akumulatorowe stosowane w elektromobilności. Pasuje również do małych cel spawalniczych, co czyni go bardzo pożądanym modelem przez dostawców z przemysłu motoryzacyjnego.

Intuicyjna obsługa

Robota KR IONTEC ultra można szybko zintegrować w aktualnym otoczeniu produkcyjnym. Dzięki interfejsowi KUKA.PLC mxAutomation można go łatwo zaprogramować i obsługiwać.

Ekonomiczne wprowadzenie do świata automatyzacji

KR IONTEC ultra ze względu na swoją konstrukcję doskonale nadaje się do rozpoczęcia automatyzacji. Mniejsza podstawa w porównaniu z modelem KR QUANTEC zapewnia wysoką wydajność.

Oś liniowa KL 4000

Jednostkę ruchu można rozszerzyć do 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 osi) - dane techniczne

1 Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 120 R2700
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
2702 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 2702 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
6 z 1 widocznych robotów

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla Robot KR IONTEC ultra ułatwia spawanie punktowe

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

Może Cię również zainteresować