Vyberte si svou polohu:

Místo

KR IONTEC ultra

KR IONTEC ultra je kompaktní a vysoce výkonný robot s nosností v rozsahu 90 až 120 kilogramů. Nabízí špičkový výkon ve stísněných prostorách – ideální pro manipulační a svařovací aplikace.


Kompaktní všestranné zařízení pro manipulaci a svařování

KR IONTEC ultra vyniká zejména při manipulačních aplikacích a bodovém svařování lehkými svařovacími kleštěmi. Robot je dále vhodný pro manipulaci s bateriemi v oblasti elektromobility stejně jako pro svářečské práce u dodavatelů pro automobilový průmysl.

90 - 120 Nosné zatížení v kg

2300 - 2702 Dosah v mm

Důraz na ekonomickou automatizaci


Rozšíření portfolia

KR IONTEC ultra zapadá do produktového portfolia KUKA v rozsahu zatížení mezi 90 a 120 kg. S dosahem mezi 2 300 a 2 700 mm má celou řadu možností použití.

Nízké nároky na údržbu

Údržba robota je mimořádně ekonomická. Olej je potřeba měnit až po 20 000 hodinách provozu. Díky své konstrukci navíc vyžaduje minimum náhradních dílů.

Prostorově úsporná konstrukce

Díky svým kompaktním rozměrům je KR IONTEC ultra ideální pro stísněné pracovní prostory, což umožňuje realizaci úzkých automatizačních buněk a tím úspory nákladů.

Ideální pro elektromobilitu

S nosností až 120 kg dokáže robot manipulovat i s těžkými bateriovými články pro elektromobilitu. Kromě toho jej lze integrovat do malých svařovacích buněk, díky čemuž je mezi dodavateli pro automobilový průmysl velmi oblíbený.

Intuitivní ovládání

KR IONTEC ultra lze rychle integrovat do stávajícího výrobního prostředí. Rozhraní KUKA.PLC mxAutomation umožňuje snadné programování a jednoduché použití.

Vstup do světa automatizace

Díky svému designu je KR IONTEC ultra zajímavý pro vstup do světa automatizace. Díky menším instalačním rozměrům ve srovnání s KR QUANTEC dosahuje vysokého výkonu.

Lineární osa KL 4000

Pohybová jednotka rozšiřitelná až na 31,5 m.

KR IONTEC ultra (6 os) - technická data

2 Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 90 R2300
Jmenovité celkové zatížení
90 kg
max. dosah
2300 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 90 kg
  • max. dosah 2300 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha, Strop
KR 120 R2700
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
2702 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 120 kg
  • max. dosah 2702 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
6 z 2 viditelných robotů

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR IONTEC ultra

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

Také by vás mohlo zajímat