Välj din plats:

Plats

Hantering med robotar 

Med våra hanteringsrobotar, matchande programvarupaket och breda utbud av tjänster kan vi erbjuda skräddarsydda, robotassisterade hanteringslösningar för nästan alla branscher: från montering och pick-and-place till materialtransport.


Vad innebär hantering med KUKA?

Automatiserad hantering ger stora fördelar

Dra nytta av vårt stora utbud av robottekniska produkter när du ska automatisera hanteringen av varor och insatsmaterial. Våra hanteringsrobotar kan hantera bärlaster på upp till 1,3 ton inom en rad olika användningsområden. Genom att automatisera avlastar du din produktionspersonal och maximerar företagets lönsamhet. Tack vare vårt nätverk av systempartner och vår globala supportorganisation kan vi även erbjuda dig som kund högkvalitativ kundsupport. Dra nytta av alla fördelar som KUKA:s automationslösningar ger dig – från ritbordet där din anläggning tar form till idrifttagning och heltäckande servicetjänster:
  • brett utbud av robottekniska produkter och tjänster

    • Hanteringsrobotar för alla hanteringsuppgifter
    • Lastkapacitet från 3 till 1 300 kg 
    • Lång räckvidd på upp till 3 904 mm
    • Enkel uppgradering till större bärlaster
    • Höghastighetsrobot
    • Maximal noggrannhet
    • Robotar för alla driftsmiljöer
  • Maximal flexibilitet

    • Ett stort urval av räckvidder som kan utökas med linjäraxlar
    • Många möjliga monteringslägen
    • Litet utrymmesbehov
    • Standardiserade produkter med korta leveranstider
  • Konnektivitet

    • Flexibel anslutning till kringutrustning via olika gränssnitt och bussystem
    • Anslutning till olika grippers och sensorer, t.ex. laserscannrar, kraftmomentgivare, bildbehandlingssystem etc.
    • Övervakning av robotflottan med KUKA iiQoT Cloud Software
  • Lägre energiförbrukning

    • Energisnål robot- och styrningskonstruktion
    • Optimerad energimodell
    • Energibesparande helhetssystem
    • Minskat globalt ekologiskt fotavtryck
    • Mindre koldioxidutsläpp

Autonoma mobila robotar är ett optimalt val vid automatisering av hanteringsuppgifter

Vår mobila robot KMR CYBERTECH möjliggör superflexibel automation av verktygsmaskiner på en minimal yta.

Brett utbud av robotar för automatiserad hantering

Vi erbjuder robotar i en mängd olika utföranden vars lastkapacitet och räckvidd kan anpassas till just din hanteringsprocess. Gör din produktionsmiljö ännu flexiblare med hjälp av våra mobila robotar.

 

Cobotar och pick-and-place-robotar

Hanteringsrobotar för låga till medelhöga bärlaster

Allroundrobot för tunga hanteringsuppgifter 

Med en linjärenhet från KUKA får roboten ytterligare en axel, vilket förstorar dess arbetsutrymme avsevärt. Våra styrningar för stora robotar (KR C5) och små robotar (KR C5 micro) rundar av vårt utbud.

Automatiserad hantering med mobila robotar

För att öka flexibiliteten ytterligare väljer du en mobil robot.

Önskar du automatisera hanteringsuppgifter?

Skicka din förfrågan till oss. Våra experter ger dig gärna råd.

Hanteringsrobotar för krävande industrisektorer

Kraven inom krävande industrigrenar som till exempel primär- och sekundärproduktion är enorma. KUKA erbjuder hanteringslösningar som uppfyller dessa krav. Vi erbjuder robotmodeller för branscher med höga hygienkrav som till exempel medicin-, läkemedels- och livsmedelsindustrin, men även robotar för känsliga produktionsmiljöer med höga renhetskrav som till exempel efterfrågas i elektronikindustrin eller vid tillverkning av battericeller. Vi erbjuder robotar för hanteringsuppgifter i strikt reglerade produktionsområden:

Produkter och lösningar för speciella produktionskrav:


Utbud av Hygienic Oil (HO)-produkter

  • Livsmedelskompatibla smörjmedel i alla axlar
  • ISO 14159-certifiering: Uppfyller alla hygienkrav för drift i den sekundära sektorn
  • Föroreningar upptäcks enkelt tack vare den ljusa färgen
  • Idealisk för förpackning och palletering

 

KUKA Hygienic Oil-robotar

 Utbud av Hygienic Machine (HM)-produkter 

  • Robotar i hygienisk design
  • Uppfyller de högsta hygienstandarder för strikt reglerade miljöer i primärsektorn
  • Lätt att rengöra tack vare slät och extra motståndskraftig yta
  • Livsmedelskompatibla smörjmedel i alla axlar

 

KUKA Hygienic Machine-robotar

Utbud av produkter och tjänster för renrum (CR)

  • Robotar, cobotar och plattformar med låga partikelutsläpp
  • Lätt att rengöra tack vare specialytor med specialgrunderingar, specialtätningar och speciallacker
  • Säker hantering av mycket känslig mikroelektronik, t.ex. kiselplattor
  • Renrumscertifierade av Fraunhofer IPA enligt standarden EN ISO 14644-14
  • ESD-anpassade och ESD-certifierade (standardutförande)

 

Renrumsrobotar för tillverkning av halvledarkomponenter

Lösningar för torrum

  • Hantering vid mycket låg luftfuktighet eller daggpunkt
  • Slät yta och invändigt monterad anslutningsteknik
  • Testad i torrum
  • Certifierad av Fraunhofer IPA
  • ESD-anpassade och ESD-certifierade (standardutförande)

 

KR AGILUS 2 för hanteringsuppgifter i torrum

Utbud av ESD (Electrostatic Discharge)-produkter

  • Skydd mot okontrollerad elektrostatisk upp- och urladdning.
  • Säker hantering av känsliga elektroniska komponenter, t.ex. kretskort
  • Uppfyller alla krav som gäller vid robotdrift i elektronikindustrin
  • ESD-anpassade och ESD-certifierade (standardutförande)

ESD-robotar

Foundry-robotar

  • Värme-, korrosions-, alkali- och syrabeständiga lacker
  • Robotarnas Foundry-händer är målade med speciallack för ökad värmebeständighet
  • Optimala för tuffa miljöer i gjuteri- och smidesindustrin
  • Certifierade enligt kapslingsklass IP67

 

Robotar inom gjuteriindustrin

Hitta integratör i närheten

KUKA-hanteringsrobot i drift