používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
AMR fleet management: AI as a driver of efficiency
Intelligent software solution KUKA.AMR for central management and monitoring of a heterogeneous AMR fleet in real time. Benefit from AI-based process planning and process optimization as well as simple start-up in a single package – with no need for programming. Seamless integration into existing customer systems guaranteed.
Správa vozového parku autonomních mobilních robotů je snadná
Software pro správu vozového parku na základě umělé inteligence KUKA.AMR umožňuje mapování mnoha průmyslových scénářů, ve kterých jsou dovedně zvládnuta složitá výrobní prostředí s dynamickými překážkami, osobami, dveřními otvory a výtahy. Celý vozový park autonomních mobilních robotů je řízen autonomně, s vyhýbáním se překážkám a přeplánováním tras v reálném čase podle dopravních podmínek, aby byl zajištěn hladký a efektivní provoz.
Bez ohledu na výrobce robota a typ vozidla můžete spravovat provoz a správu zakázek všech autonomních mobilních robotů v jediném prostředí. Jednoduše nakonfigurujte logistické procesy pomocí Drag & Drop a rychle tak uveďte autonomní mobilní roboty do provozu.
Efektivní kontrola a koordinace ve skladech a výrobních halách
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu díky programování bez kódu
KUKA.AMR: optimalizovaný materiálový tok, maximální bezpečnost, automatizované řízení provozu
Software pro správu vozového parku nezávislý na výrobci vozidel: Kromě autonomních mobilních robotů značky KUKA ovládá software KUKA.AMR také vozidla třetích stran, která lze integrovat přes rozhraní VDA-5050.
Objevte kompletní software pro správu vozového parku pro váš vozový park autonomních mobilních robotů
Pomocí softwaru KUKA.AMR Fleet můžete své mobilní roboty propojit a zorganizovat velmi efektivně. KUKA.AMR Studio se používá jako uživatelsky přívětivé rozhraní pro plánování zakázek a uvedení do provozu. Kombinací obou softwarů získáte maximální flexibilitu a škálovatelnost.
Konfigurace a zajištění vozového parku mobilních robotů, stejně jako organizace všech úkolů a údržby se provádí pomocí nástroje pro uvedení do provozu KUKA.AMR Studio. Díky intuitivní funkci Drag-and-Drop a rozsáhlé knihovně funkcí je použití obzvláště snadné – konfigurace nevyžaduje žádné programování. Trasy AMR lze intuitivně přeplánovat nebo upravit na mapě výrobního prostředí. Živé aktualizace grafů také umožňují úpravy během probíhající výroby.
Vytváření, spravování, upravování a načítání dopravních tras
Mapy prostředí autonomních mobilních robotů (AMR) lze velmi jednoduše vytvářet pomocí grafického editoru. Dráhy a uzly se zadávají přímo.
Pomocí funkce rychlého přidávání lze snadno vytvářet uzly ve stejných intervalech.
Četné grafické pomocné funkce umožňují snadnější plánování trasy (např. orientace trasy).
Plánování úkolů a správa úkolů ve vlastním řídicím panelu
Úkoly a procesy se vytvářejí a konfigurují na řídicím panelu pomocí jednoduché funkce Drag-and-Drop.
Knihovna funkcí nabízí standardní procesy, které lze snadno uložit.
Události lze konfigurovat v plánovaných uzlech.
Uzly jsou sledovány v editoru.
U každého úkolu se zobrazí stav procesu.
Chybová hlášení a návrhy řešení jsou okamžitě viditelné.
Je možná rychlá adaptace na nové úkoly.
Umělá inteligence: Funkce SLAM pro vyhnutí se překážkám zvyšuje dostupnost systému a produktivitu ve skladu.
Řízení a konfigurace mobilních robotů a periferních zařízení
V nástroji pro uvádění do provozu jsou autonomní mobilní roboty konfigurovány bez kódu.
Lze také provést kalibraci snímače.
Parametry lze porovnávat a obnovovat.
Kromě autonomních mobilních robotů jsou integrovány, konfigurovány a monitorovány také periferní zařízení (elektrické brány, ramena robotů, dopravní pásy, výtahy, zvedací zařízení a podobně).
Software umožňuje přístup k signálům periferních zařízení a usnadňuje případné odstraňování problémů.
Vysoce přesná navigace autonomních mobilních robotů
Multimodální fúzní navigace podporuje SLAM, QR kódy a další systémy určování polohy a je vybavena detekcí jízdních pruhů, udržováním v jízdním pruhu a varovnými signály o odjezdu.
Přesnost navigace a určování polohy na milimetry zajišťuje mimo jiné zařízení na monitorování kvality vozovky.
Stabilní provoz je zajištěn také v dynamicky se měnících prostředích, například prostřednictvím autonomního plánování cest a vyhýbání se překážkám.
Správa prostoru pro různé typy oblastí
Pomocí softwaru KUKA.AMR Fleet lze snadno a v jednom balíčku implementovat četné logistické procesy:
Strategie skladování
Samostatné řízení podle principu FIFO
Kompaktní skladování
Kontrola zón
Úplná integrace do stávajících zákaznických systémů
Správce vozového parku KUKA.AMR Fleet lze bez problémů integrovat do stávajících IT a automatizačních systémů díky standardní platformě API. Pomocí rozhraní VDA-5050 je možné vytvořit heterogenní park autonomních mobilních robotů (AMR), včetně autonomních mobilních robotů značky KUKA a vozidel od jiných výrobců, stejně jako konvenčních automaticky řízených vozidel (AGV) a konvenčních průmyslových vozíků. Kromě toho toto rozhraní také umožňuje snadné napojení na řídicí jednotky PLC průmyslových strojů, požárních poplachových systémů, techniky budov a periferních zařízení, což zajišťuje efektivní řízení celého vozového parku. Plnou interoperabilitu autonomních mobilních robotů ve výrobě polovodičů, fotovoltaiky a elektroniky umožňují rozhraní SECS/GEM.
KUKA.AMR Fleet lze navíc hladce integrovat do okolních systémů WMS a ERP/MES. Správa vozového parku je digitální upgrade, který dláždí cestu k chytré továrně Smart Factory.
Flexibilní tok materiálu na příkladu výroby elektronických automobilů je realizován prostřednictvím orchestrace AGV a AMR s podporou umělé inteligence ve všech příslušných procesech.
Řízení pracovních postupů díky umělé inteligenci
Software pro správu vozového parku optimalizuje využití autonomních mobilních robotů inteligentní distribucí přepravních objednávek, a tím minimalizuje náklady. Pomocí pokročilých algoritmů AI software analyzuje aktuální přepravní objednávky, pozice a stavy nakládky v reálném čase. Cílem je minimalizovat počet požadovaných autonomních mobilních robotů a zvýšit provozní efektivitu. To vede ke snížení pořizovacích a provozních nákladů, čímž se řešení stává atraktivnějším pro zákazníky.
Umělá inteligence spravuje různé autonomní mobilní roboty, včetně běžných automatizovaných dopravních systémů (AGV), aby vytvořila optimální pracovní postupy.
Choreografie procesu a sledování procesu
Aby byly trasy a procesy ve výrobě a logistice skutečně efektivní, správce vozového parku choreografuje jednotlivá vozidla tak, aby se vzájemně neblokovala ani nepřekážela. Pro všechny úkoly je aktivován pouze minimální počet nezbytných vozidel.
Webové uživatelské rozhraní softwaru KUKA.AMR Fleet nabízí v reálném čase přehled o vytvořených trasách a procesech. Jsou diagnostikovány poruchy autonomních mobilních robotů (AMR) a připojených zařízení a navržena vhodná řešení.
Přidělování zakázek a správa zakázek
Systém správy vozového parku vyhodnocuje stav všech dostupných vozidel z hlediska úrovně nabití baterie, typu AMR, rychlosti a polohy a přiřazuje jim čekající úkoly.
Řídicí panel také poskytuje přehled o všech probíhajících zakázkách. Sledování chyb je tak velmi snadné.
Bezpečné vyhýbání se překážkám v reálných prostředích
Správce vozového parku KUKA.AMR Fleet založený na umělé inteligenci nabízí funkci, že autonomní mobilní roboty (AMR) mohou reagovat na všechny překážky v reálném čase. Na základě dat ze softwaru vozidla dynamicky upravuje trasy robotů tak, aby nedocházelo ke kolizím. Pokud dojde k úpravám nebo údržbě výrobních zařízení, lze příslušné oblasti snadno zablokovat v mapě správy vozového parku. AMR pak automaticky hledají alternativní trasy.
Navigujte k vyšší efektivitě pomocí inteligentní správy vozového parku
Potřebujete více informací o správě vozového parku? Rádi vám poradíme s používáním automatizovaných dopravních systémů (AGV) ve vaší společnosti.