KR FORTEC PA
Il KR FORTEC PA è un robot di palettizzazione che non solo convince per le sue elevate prestazioni, ma anche per i suoi costi operativi particolarmente bassi. Il suo design snello lo rende estremamente maneggevole. Il robot raggiunge anche tempi ciclo ottimali per le migliori prestazioni.
Le elevate prestazioni del KR FORTEC PA consentono non solo un elevato carico utile, ma anche ampi raggi d’azione e un’inerzia della massa ottimizzata. Oltre all’elevata capacità di carico, il robot raggiunge anche tempi di ciclo ottimali, con un effetto positivo sull’efficienza della produzione. È adatto a un’ampia gamma di compiti di pallettizzazione: ad esempio, dall’impilamento di piccole lattine per bevande alla sistemazione di fusti grandi e pesanti.
KR FORTEC PA (4 assi) - dati tecnici
2
Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 340 R3200-2 PA
Carico totale nominale
340 kg
Max. raggio d'azione
3200 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 340 kg
- Max. raggio d'azione 3200 mm
- Modello Robot di pallettizzazione
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica n/a
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 470 R3200-2 PA
Carico totale nominale
470 kg
Max. raggio d'azione
3200 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 470 kg
- Max. raggio d'azione 3200 mm
- Modello Robot di pallettizzazione
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
6 di 2 robot visibili