KR FORTEC PA
KR FORTEC PA este un robot de paletizare care convinge nu numai prin performanțele sale ridicate, ci și prin costurile de operare deosebit de scăzute. Datorită designului său subțire, este extrem de flexibil. În plus, robotul oferă o performanță foarte bună la timpi de ciclu optimi.
Performanța ridicată a KR FORTEC PA permite nu numai o sarcină utilă ridicată, ci și o rază de acțiune mare și o inerție a maselor optimizată. Pe lângă capacitatea portantă ridicată, robotul asigură și timpi de ciclu optimi, ceea ce are un impact pozitiv asupra eficienței în producție. Este potrivit pentru o gamă largă de sarcini de paletizare: de exemplu, stivuirea cutiilor de băuturi mici până la aranjarea butoaielor mari și grele.
KR FORTEC PA (4 axe) - date tehnice
2
Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 340 R3200-2 PA
Sarcină totală
340 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3200 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 340 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3200 mm
- Tipul construcției Palletizing Robots
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date n/a
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
KR 470 R3200-2 PA
Sarcină totală
470 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3200 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
- Sarcină totală 470 kg
- Rază de acțiune maximă [mm] 3200 mm
- Tipul construcției Palletizing Robots
- Versiunea mediului Standard
- Poziții de montare Podea
- Clasă de protecție IP 65
- Foi de date PDF
- Controller
- Descărcări KUKA Marketplace
6 din 2 roboți vizibili