KR FORTEC PA
Le KR FORTEC PA est un robot de palettisation qui séduit non seulement par ses performances élevées, mais aussi par ses coûts d’exploitation particulièrement faibles. Grâce à son design svelte, il est extrêmement maniable. De plus, le robot atteint des durées de cycle optimales grâce à une très bonne performance.
Les performances élevées du KR FORTEC PA permettent non seulement d’obtenir une charge utile élevée, mais également de grandes portées et une inertie de masse optimisée. Outre sa capacité de charge élevée, le robot atteint des durées de cycle optimales, ce qui a un effet positif sur l’efficacité de la production. Il convient à tâches de palettisation d’une grande variété : par exemple pour l’empilage de petites canettes de boissons jusqu’à la disposition de grands fûts lourds.
KR FORTEC PA (4 axes) - données techniques
2
Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Fiche technique
KR 340 R3200-2 PA
Charge totale nominale
340 kg
Portée maximum
3200 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
- Charge totale nominale 340 kg
- Portée maximum 3200 mm
- Modèle Palettiseur
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65
- Fiche technique n/a
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
KR 470 R3200-2 PA
Charge totale nominale
470 kg
Portée maximum
3200 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
- Charge totale nominale 470 kg
- Portée maximum 3200 mm
- Modèle Palettiseur
- Version environnement Standard
- Position de montage Sol
- Degré de protection IP 65
- Fiche technique PDF
- Contrôleur
- Téléchargements KUKA Marketplace
6 de 2 robots visibles