Kies uw locatie:

Land

KR FORTEC PA

De KR FORTEC PA is een palletiseerrobot die niet alleen weet te overtuigen met een hoge performance, maar ook met bijzonder lage bedrijfskosten. Dankzij het slanke design is de robot uiterst mobiel. Bovendien bereikt de robot met een zeer goede performance optimale takttijden.


Een robot voor alle pallets

Het hoge prestatievermogen van de KR FORTEC PA maakt niet alleen een hoog laadvermogen mogelijk, maar ook een grote actieradius en een optimale massatraagheid. De robot bereikt naast het hoge draagvermogen ook optimale takttijden, hetgeen een positieve invloed heeft op de efficiëntie in de productie. De robot is geschikt voor palletiseertaken met een grote bandbreedte, bijvoorbeeld voor het stapelen van kleine blikjes tot het plaatsen van grote en zware vaten.

340 - 470 Draaglast in kg

3200 - 3200 Reikwijdte in mm

Voordelen


Hoog prestatievermogen

De KR FORTEC PA behoort in zijn klasse tot de krachtige robots; hoge draaglasten tot 470 kg en een grote reikwijdte zijn dan ook geen enkel probleem.

Optimale takttijden

De palletiseerrobot voorziet zowel in een hoge draaglast als in een zeer goede performance. Dankzij de snelheid zijn optimale takttijden gegarandeerd.

Lage TCO

Bij de totale bedrijfskosten (Total Cost of Ownership) weet de robot eveneens te overtuigen. Het lage energieverbruik verlaagt de bedrijfskosten die ontstaan. 

Modulaire constructie

Het modulaire concept bespaart opslagkosten, omdat identieke reserveonderdelen ook in de robotfamilies KR FORTEC, KR QUANTEC en KR FORTEC ultra worden gebruikt.

Grote radius door lineaire eenheid

Met de KL 4000 breidt u het werkbereik van de robot uit: deze kan met behulp van loopwagens op de tot wel 31 m lange lineaire as worden verplaatst.

Slanke constructie

Dankzij het slanke design is de KR FORTEC PA ook geschikt voor zeer kleine ruimten. De robot kan hierdoor voor vele palletiseertaken en in de meest uiteenlopende omgevingen flexibel worden ingezet.

KR FORTEC PA (4 assen) - technische gegevens

2 Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 340 R3200-2 PA
Totale nominale last
340 kg
Max. reikwijdte
3200 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 340 kg
  • Max. reikwijdte 3200 mm
  • Bouwvorm Palletiseerrobot
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
KR 470 R3200-2 PA
Totale nominale last
470 kg
Max. reikwijdte
3200 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 470 kg
  • Max. reikwijdte 3200 mm
  • Bouwvorm Palletiseerrobot
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Vloer
6 van 2 robots zichtbaar

Vraag een offerte aan voor KR FORTEC PA of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

Alles voor efficiënt palletiseren en orderpicken