KR FORTEC PA
KR FORTEC PA to robot paletyzujący, który przekonuje nie tylko wysoką wydajnością, lecz również niskimi kosztami eksploatacji. Ze względu na swoją smukłą konstrukcję jest niezwykle zwinny. Poza tym dzięki doskonałej wydajności zapewnia on optymalne czasy taktowania.
Wysoka wydajność robota KR FORTEC PA wiąże się nie tylko z dużym udźwigiem, lecz również z dużym zasięgiem i zoptymalizowaną bezwładnością masy. Oprócz dużego udźwigu robot osiąga również optymalne czasy taktowania, co ma pozytywny wpływ na rentowność produkcji. Nadaje się do szerokiego zakresu zadań związanych z paletyzacją: np. od układania małych puszek z napojami w stosy po układanie dużych i ciężkich beczek.
KR FORTEC PA (4 osi) - dane techniczne
2
Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 340 R3200-2 PA
Znamionowe obciążenie całkowite
340 kg
Maks. zasięg
3200 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
- Znamionowe obciążenie całkowite 340 kg
- Maks. zasięg 3200 mm
- Konstrukcja Pallelaster
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65
- Arkusz danych n/a
- Sterownik
- Do pobrania KUKA Marketplace
KR 470 R3200-2 PA
Znamionowe obciążenie całkowite
470 kg
Maks. zasięg
3200 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
- Znamionowe obciążenie całkowite 470 kg
- Maks. zasięg 3200 mm
- Konstrukcja Pallelaster
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65
- Arkusz danych PDF
- Sterownik
- Do pobrania KUKA Marketplace
6 z 2 widocznych robotów