KR FORTEC PA
O KR FORTEC PA é um robô de paletização que não apenas convence pelo seu alto desempenho, mas também pelos custos operacionais especialmente baixos. Devido ao seu design esguio, ele é extremamente ágil. Além disso, o robô chega a tempos de ciclo ideais com um ótimo desempenho.
O alto desempenho do KR FORTEC PA permite não apenas uma elevada carga útil, mas também grandes raios de alcance e uma inércia de massa otimizada. Além da alta capacidade de carga, o robô atinge também tempos de ciclo ideais, o que tem um efeito positivo na eficiência na fabricação. Ele é apropriado para funções de paletização de uma ampla gama: por exemplo, para o empilhamento de pequenas latas de bebida até a disposição de barris grandes e pesados.
KR FORTEC PA (4 eixos) - dados técnicos
2
Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Ficha de dados
KR 340 R3200-2 PA
Carga total nominal
340 kg
Alcance máx.
3200 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
- Carga total nominal 340 kg
- Alcance máx. 3200 mm
- Forma de construção Paletizador
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Piso
- Classe de proteção IP 65
- Ficha de dados n/a
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
KR 470 R3200-2 PA
Carga total nominal
470 kg
Alcance máx.
3200 mm
Versão ambiente
Padrão
Ficha de dados
- Carga total nominal 470 kg
- Alcance máx. 3200 mm
- Forma de construção Paletizador
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Piso
- Classe de proteção IP 65
- Ficha de dados PDF
- Unidade de comando
- Downloads KUKA Marketplace
6 de 2 robôs visíveis