Seleccione tu localización:

Ubicación

KR FORTEC PA

El KR FORTEC PA es un robot de paletizado que no solo convence por su alto rendimiento, sino también por sus costes de explotación especialmente bajos. Su diseño estilizado hace que sea extremadamente manejable. Además, el robot alcanza tiempos de ciclo óptimos con un rendimiento óptimo.


Un robot para todos los palés

El alto rendimiento del KR FORTEC PA no solo permite una elevada carga útil, sino también grandes alcances y una inercia de masa optimizada. Además de su elevada capacidad de carga, el robot alcanza tiempos de ciclo óptimos, lo que repercute positivamente en la eficiencia de la producción. Es adecuado para un amplio abanico de tareas de paletizado: por ejemplo, desde apilar pequeñas latas de bebidas hasta colocar depósitos grandes y pesados.

340 - 470 Capacidad de carga en kg

3200 - 3200 Alcance en mm

Ventajas


Alto rendimiento

El KR FORTEC PA es uno de los robots más potentes de su clase, por lo que es capaz de dominar al mismo tiempo elevadas cargas útiles de hasta 470 kg y grandes alcances.

Tiempos de ciclo óptimos

El robot de paletizado dispone de una capacidad de carga elevada y un rendimiento muy bueno. Gracias a su rapidez, garantiza tiempos de ciclo óptimos.

Bajo TCO

El robot también convence en cuanto a los costes totales de explotación (Total Cost of Ownership, TCO). El bajo consumo de energía reduce los costes de explotación. 

Estructura modular

La modulación permite ahorrar costes de almacenamiento, ya que se utilizan piezas de repuesto idénticas en las familias de robots KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra.

Gran radio gracias a la unidad lineal

KL 4000 permite ampliar la zona de trabajo del robot: Se puede mover sobre el eje lineal de hasta 31 m de longitud.

Diseño estilizado

Gracias a su diseño estilizado, el KR FORTEC PA se puede manejar incluso en espacios reducidos. De este modo, se puede utilizar de forma flexible para muchas tareas de paletizado y en diferentes entornos.

KR FORTEC PA (4 ejes) - datos técnicos

2 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 340 R3200-2 PA
Carga total nominal
340 kg
Máx. alcance
3200 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 340 kg
  • Máx. alcance 3200 mm
  • Forma constructiva Robot de paletizado
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 470 R3200-2 PA
Carga total nominal
470 kg
Máx. alcance
3200 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 470 kg
  • Máx. alcance 3200 mm
  • Forma constructiva Robot de paletizado
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
6 de 2 robots visibles

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR FORTEC PA

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

Todo para un paletizado y preparación de envíos eficientes