KR FORTEC PA
KR FORTEC PA är en palleteringsrobot med imponerande hög prestanda och låga driftskostnader. Dess smala design gör den mycket snabb och smidig. Roboten har mycket hög prestanda och kan arbeta med mycket korta cykeltider.
Den höga prestandan hos KR FORTEC PA möjliggör inte bara hantering av höga nyttolaster, utan även lång räckvidd och optimerad tröghet. Utöver sin höga bärförmåga erbjuder denna robot även optimala cykeltider, vilket ger effektivitetsvinster i produktionen. Den lämpar sig för vitt skilda palleteringsuppgifter: från stapling av små dryckesburkar till placering av stora och tunga fat (dessa är bara ett par exempel).
KR FORTEC PA (4 axlar) - tekniska data
2
Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
KR 340 R3200-2 PA
Nominell totallast
340 kg
Max. räckvidd
3200 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
- Nominell totallast 340 kg
- Max. räckvidd 3200 mm
- Utförande Pallastare
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65
- Datablad n/a
- Styrning
- Nedladdningar KUKA Marketplace
KR 470 R3200-2 PA
Nominell totallast
470 kg
Max. räckvidd
3200 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
- Nominell totallast 470 kg
- Max. räckvidd 3200 mm
- Utförande Pallastare
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65
- Datablad PDF
- Styrning
- Nedladdningar KUKA Marketplace
6 av 2 robotar synliga