KR FORTEC PA
KR FORTEC PA je paletovací robot, který zaujme nejen vysokým výkonem, ale také mimořádně nízkými provozními náklady. Díky štíhlé konstrukci je extrémně agilní. Robot navíc dosahuje svým velmi dobrým výkonem optimální doby cyklu.
Vysoká výkonnost robota KR FORTEC PA umožňuje nejen vysoké užitečné zatížení, ale také velké dosahy a optimalizovanou setrvačnost. Kromě vysoké nosnosti dosahuje robot také optimální doby cyklu, což má pozitivní dopad na efektivitu výroby. Robot je vhodný pro paletovací úlohy širokého rozsahu: například pro stohování malých plechovek od nápojů až po uspořádání velkých a těžkých sudů.
KR FORTEC PA (4 os) - technická data
2
Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 340 R3200-2 PA
Jmenovité celkové zatížení
340 kg
max. dosah
3200 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 340 kg
- max. dosah 3200 mm
- Konstrukční provedení Paletizátor
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65
- Datové listy n/a
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
KR 470 R3200-2 PA
Jmenovité celkové zatížení
470 kg
max. dosah
3200 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
- Jmenovité celkové zatížení 470 kg
- max. dosah 3200 mm
- Konstrukční provedení Paletizátor
- Provedení dle prostředí Standard
- Montážní poloha(y) Podlaha
- Krytí IP 65
- Datové listy PDF
- Řídicí systém
- Stahování KUKA Marketplace
6 z 2 viditelných robotů