모든 팔레트를 위한 하나의 로봇
KR FORTEC PA의 우수한 퍼포먼스는 높은 가반하중뿐만 아니라 넓은 작업반경 및 최적화된 질량 관성을 가능하게 합니다. 높은 지지하중 외에도 본 로봇은 최적의 사이클 타임을 달성하여 생산 효율성에 긍정적으로 작용합니다. 예를 들어 작은 음료수 캔을 쌓는 작업부터 크고 무거운 용기을 정리하는 작업에 이르기까지 포괄적인 팔레타이징 작업에 적합합니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KR FORTEC PA는 뛰어난 성능뿐만 아니라 특히 낮은 운영 비용을 자랑하는 팔레타이징 로봇입니다. 뿐만 아니라 슬림한 디자인으로 탁월한 기동성을 겸비하고 있습니다. 이외에도 본 로봇은 매우 우수한 성능으로 최적의 사이클 타임을 달성합니다.