Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KR FORTEC PA

KR FORTEC PA je paletovací robot, který zaujme nejen vysokým výkonem, ale také mimořádně nízkými provozními náklady. Díky štíhlé konstrukci je extrémně agilní. Robot navíc dosahuje svým velmi dobrým výkonem optimální doby cyklu.


Jeden robot pro všechny palety

Vysoká výkonnost robota KR FORTEC PA umožňuje nejen vysoké užitečné zatížení, ale také velké dosahy a optimalizovanou setrvačnost. Kromě vysoké nosnosti dosahuje robot také optimální doby cyklu, což má pozitivní dopad na efektivitu výroby. Robot je vhodný pro paletovací úlohy širokého rozsahu: například pro stohování malých plechovek od nápojů až po uspořádání velkých a těžkých sudů.

340 - 470 Nosnosť

3200 - 3200 Dosah

Výhody


Vysoká výkonnost

KR FORTEC PA je jedním z nejvýkonnějších robotů ve své třídě, což znamená, že zvládne vysoké užitečné zatížení až 470 kg a zároveň i velké dosahy.

Optimální doby cyklu

Paletovací robot nabízí nejen vysokou nosnost, ale také velmi dobrý výkon. Jeho rychlost zaručuje optimální doby cyklu.

Nízké náklady TCO

Robot přesvědčuje také co do celkových provozních nákladů (Total Cost of Ownership - TCO). Nízká spotřeba energie snižuje provozní náklady. 

Modulární konstrukce

Modularizace šetří náklady na skladování, protože v řadách robotů KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra se používají identické náhradní díly.

Velký rádius díky lineární jednotce

S pomocí jednotky KL 4000 můžete rozšířit pracovní zónu robota. Lze s ním pohybovat pomocí pojezdových vozíků na lineární ose, která je dlouhá až 31 m.

Štíhlá konstrukce

Díky štíhlé konstrukci se KR FORTEC PA vejde i do velmi omezeného prostoru. To znamená, že jej lze flexibilně použít pro mnoho paletovacích úkolů a v různých prostředích.

KR FORTEC PA (4 axes) - technical data

2 Roboty
Menovité celkové zaťaženie
Maximálny dosah
Prevedenie podľa prostredia
Datové listy
KR 340 R3200-2 PA
Menovité celkové zaťaženie
340 kg
Maximálny dosah
3200 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 340 kg
  • Maximálny dosah 3200 mm
  • Konštrukcia Paletovač
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha
KR 470 R3200-2 PA
Menovité celkové zaťaženie
470 kg
Maximálny dosah
3200 mm
Prevedenie podľa prostredia
Štandardné
Datové listy
  • Menovité celkové zaťaženie 470 kg
  • Maximálny dosah 3200 mm
  • Konštrukcia Paletovač
  • Prevedenie podľa prostredia Štandardné
  • Montážna poloha Podlaha
6 z 2 viditeľných robotov

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR FORTEC PA

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

Vše pro efektivní paletování a vychystávání objednávek