Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR FORTEC PA

A KR FORTEC PA egy raklapozó robot, amely nemcsak nagy teljesítményével, hanem különösen alacsony üzemeltetési költségeivel is meggyőző. Karcsú kialakítása rendkívül igényes külsőt biztosít. Ezen kívül a robot kitűnő teljesítményt nyújt az optimális ütemidőkhöz.


Egy robot minden raklaphoz

A KR FORTEC PA nagyszerű teljesítménye nem csak jelentős hasznos teherbírást tesz lehetővé, hanem hosszú hatótávolságokat és optimalizált tömegtehetetlenséget is biztosít. A robotot a nagy teherbírás mellett az optimális ütemidők is jellemzik, ami pozitív hatással van a gyártás hatékonyságára. A palettázó feladatok széles skálájára alkalmas: például a kis italdobozok raklapozásától a nagy és nehéz hordók elrendezéséig.

340 - 470 Teherbírás kg-ban

3200 - 3200 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Nagy teljesítmény

A KR FORTEC PA a nagy teljesítményű robotok közé tartozik, így a 470 kg-ig terjedő nagy hasznos teherrel és a nagy hatótávolságokkal egyszerre képes megbirkózni.

Optimális ütemidők

Ez a raklapozó robot a nagy teherbírás mellett kitűnő teljesítménnyel rendelkezik. Sebességével optimális ütemidőket garantál.

Alacsony teljes üzemeltetési költség

A robot a teljes üzemeltetési költség (total cost of ownership) tekintetében is meggyőző. Az alacsony energiafogyasztás csökkenti a felmerülő üzemeltetési költségeket. 

Moduláris kialakítás

A moduláció révén tárolási költségeket takarít meg, mivel a KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra robotcsaládokban ugyanilyen pótalkatrészek találhatók.

Széles hatósugár a lineáris egységnek köszönhetően

A KL 4000 segítségével növelheti a robot munkatartományát: Akár 31 m hosszú lineáris tengelyen, futókocsikkal mozgatható.

Karcsú kialakítás

Karcsú kialakításának köszönhetően a KR FORTEC PA a legszűkebb helyen is elboldogul. Így számos raklapozási feladathoz és különböző környezetekben is rugalmasan alkalmazható.

KR FORTEC PA (4 tengelyek) - műszaki adatok

2 Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 340 R3200-2 PA
Névleges összterhelés
340 kg
Max. hatótávolság
3200 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 340 kg
  • Max. hatótávolság 3200 mm
  • Építési mód Palettázó
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
KR 470 R3200-2 PA
Névleges összterhelés
470 kg
Max. hatótávolság
3200 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 470 kg
  • Max. hatótávolság 3200 mm
  • Építési mód Palettázó
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
6 a 2 robotokból látható

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR FORTEC PA

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

Mindent a hatékony raklapozáshoz és komissiózáshoz