KR FORTEC PA
Der KR FORTEC PA ist ein Palettierroboter, der nicht nur durch seine hohe Leistung überzeugt, sondern auch durch besonders niedrige Betriebskosten. Aufgrund seines schlanken Designs ist er äußerst wendig. Zudem kommt der Roboter mit einer sehr guten Performance auf optimale Taktzeiten.
Die hohe Leistungsfähigkeit des KR FORTEC PA ermöglicht nicht nur eine hohe Nutzlast, sondern auch große Reichweiten und eine optimierte Massenträgheit. Der Roboter erzielt neben der hohen Tragfähigkeit auch optimale Taktzeiten, was sich positiv auf die Effizienz in der Fertigung auswirkt. Er eignet sich für Palettieraufgaben einer großen Bandbreite: zum Beispiel für das Stapeln von kleinen Getränkedosen bis zum Anordnen von großen und schweren Fässern.
KR FORTEC PA (4 Achsen) - technische Daten
2
Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 340 R3200-2 PA
Nenn-Gesamtlast
340 kg
Max. Reichweite
3200 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 340 kg
- Max. Reichweite 3200 mm
- Bauform Palettierer
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65
- Datenblatt n/a
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
KR 470 R3200-2 PA
Nenn-Gesamtlast
470 kg
Max. Reichweite
3200 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 470 kg
- Max. Reichweite 3200 mm
- Bauform Palettierer
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
6 von 2 Roboter sichtbar