KR FORTEC PA
KR FORTEC PA, yüksek performansın yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle de öne çıkan bir paletleme robotudur. İnce tasarımı sayesinde son derece yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Robot aynı zamanda mükemmel performansla optimum çevrim sürelerine ulaşır.
KR FORTEC PA'nın yüksek performansı yalnızca ağır yüklerin taşınmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun menzilleri ve kütle ataletinin optimizasyonunu da mümkün hale getirir. Yüksek yük kapasiteli robot, üretim verimliliğini artıran optimum çevrim sürelerine de ulaşır. Küçük içecek kutularının istiflenmesinden büyük ve ağır fıçıların dizilmesine kadar birçok farklı paletleme görevine uygundur.
KR FORTEC PA (4 eksenler) - teknik veriler
2
Robotlar
Nominal toplam yük
Maks. erişim mesafesi
Ortam modeli
Veri Sayfası
KR 340 R3200-2 PA
Nominal toplam yük
340 kg
Maks. erişim mesafesi
3200 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
- Nominal toplam yük 340 kg
- Maks. erişim mesafesi 3200 mm
- Yapı şekli Paletleyici
- Ortam modeli Standard
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65
- Veri Sayfası n/a
- Kontrol sistemi
- Karşıdan yüklemeler KUKA Marketplace
KR 470 R3200-2 PA
Nominal toplam yük
470 kg
Maks. erişim mesafesi
3200 mm
Ortam modeli
Standard
Veri Sayfası
- Nominal toplam yük 470 kg
- Maks. erişim mesafesi 3200 mm
- Yapı şekli Paletleyici
- Ortam modeli Standard
- Bağlantı konumu/konumları Zemin
- Koruma sınıfı IP 65
- Veri Sayfası PDF
- Kontrol sistemi
- Karşıdan yüklemeler KUKA Marketplace
6 / 2 robot görünür