选择您所在的地点:

位置

KR FORTEC PA

KR FORTEC PA 是一款码垛机器人,它不仅凭借其高性能令人信服,而且还因极低的运营成本而备受青睐。得益于其纤薄的设计,它展现出极高的灵活性。此外,该机器人凭借出色的性能能够达到最佳的节拍时间。


一款适用于所有托盘的机器人

KR FORTEC PA 的卓越性能不仅使其具备较高的有效负载,还能实现较大的作用范围优化的质量惯性。这款机器人不仅具备高负载能力,还能实现最佳的节拍时间,从而对生产效率产生积极影响。它适用于各种码垛任务:例如,从小型饮料罐的堆叠到大型重型桶的摆放。

340 - 470 有效载荷

3200 - 3200 可达距离

好处


卓越的性能

KR FORTEC PA 在同类产品中属于高性能机器人,既能处理高达 470 公斤的负载,又能实现较大的作用范围。

最佳的节拍时间

这款码垛机器人不仅具有高负载能力,还展现出优异的性能。因其速度优势,它能够保证最佳的节拍时间。

低总拥有成本

在总运营成本(总拥有成本)方面,这款机器人也令人信服。低能耗降低了运营成本。 

模块化结构

模块化设计节省了仓储成本,因为在 KR FORTEC、KR QUANTEC 和 KR FORTEC ultra 系列中使用了相同的备件。

通过直线导轨实现大半径

借助 KL 4000,您可以扩展机器人的工作空间:它能够借助动力滑台在长达 31 米的线性轴上进行移动。

纤薄的设计

凭借其纤薄的设计,KR FORTEC PA 即便在极为狭小的空间内也能应付自如。因此,它可以灵活应用于众多码垛任务以及不同的环境之中。

KR FORTEC PA 加入标题

2 机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
数据表
KR 340 R3200-2 PA
总负荷
340 公斤
最远可达距离
3200 毫米
执行环境
标准型
数据表
  • 总负荷 340 公斤
  • 最远可达距离 3200 毫米
  • 结构类型 码垛机器人
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 470 R3200-2 PA
总负荷
470 公斤
最远可达距离
3200 毫米
执行环境
标准型
数据表
  • 总负荷 470 公斤
  • 最远可达距离 3200 毫米
  • 结构类型 码垛机器人
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
6 个机器人共 2 个可见

报价需求或了解更多KR FORTEC PA的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace