Válassza ki a helyét:

Ország

Programozás építőelemes dobozból: A KUKA.AppTech használatával a kezdettől fogva produktívan

Robotok gyors és egyszerű integrálása a termelésbe – erre ad választ a KUKA.AppTech megoldás. Az építőelemes doboz elvén működő programozási koncepció gyors és problémamentes üzembe helyezést tesz lehetővé.

2020. november 5.


A mindig gyakran használt funkciót tartalmazó könyvtár lerövidíti a programozást

Alkatrészek mozgatása, hegesztése, ragasztása, mérése – igen sokrétűek azok a feladatok, amelyeket a robotok képesek átvenni az ipari termelésben. A kihívás a következő: a robotnak először minden munkafázist szoftverparancsokkal kell megtanítani. A KUKA.AppTech szoftver segítségével a munkafázis programozása minimálisra csökkenthető. A KUKA.AppTech megoldásban könyvtárszerűen vannak elmentve a leggyakoribb mozgásrutinok és -folyamatok, azok gyorsan betölthetők és ügyfélspecifikus folyamatokba integrálhatók.

KUKA.AppTech: előnyök áttekintése

Gyors üzembe helyezés a rövid betanulási időnek köszönhetően

A standard-mozgások manuális programozása helyett a felhasználók a KUKA.AppTech segítségével összeállíthatják a robot előre létrehozott modulokból álló feladatait. Ez egyrészt időt takarít meg, másrészt nincs szükség mélyreható programozói ismeretekre. Hogy a robotok ne ütközzenek össze és feladatuk végzése során ne keresztezzék egymás útját, a szoftver mintaként már összehangolt mozgásrutinokat kínál fel. Így például elkerülhető a robotok összeütközése.

A csökkentett betanítási ráfordítás nagyobb termelékenységhez vezet

„Elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál van hatalmas potenciál, ha a folyamataikat robotok segítségével automatizálják“, mondja Wolfgang Wanka, a KUKA Application Programming részlegének osztályvezetője. „Azonban gyakran gátló tényező a programozási ismeretek hiánya. A KUKA.AppTech segítségével elhárítjuk ezt az akadályt.“ A mintagyűjtemény minimális programozói tapasztalatot igényel és a robotok gyorsabban és egyszerűbben szabhatók testre az új feladatokhoz. A szoftvercsomag egyúttal több funkció elérését teszi lehetővé: „Bizonyos felhasználási területek így előre konfigurálhatók és integrálhatók komplex berendezésekbe”, mondja Wanka.

Produktív: a KUKA.AppTech előre létrehozott moduljai időt takarítanak meg

A KUKA.AppTech csökkentette robotjaink üzembe helyezési idejét és leegyszerűsíti a programozást a működőképes alkalmazáshoz vezető úton.

Wolfgang Wanka, a KUKA Application Programming részlegének osztályvezetője

Több idő jut az ügyfélspecifikus kiigazításokra

A KUKA.AppTech azonban nem csak kezdő robothasználóknak készült. A könyvtár az integrációs partnereknek vagy tapasztalt programozóknak is rendelkezésére áll. A standard mozgásrutinok így gyorsabban elkészülnek, tehát több idő marad az ügyfélspecifikus kiigazításokra és finomságokra. Emellett a szoftver anélkül teszi lehetővé a KUKA robotok integrációját, hogy hirtelen speciális programozói képességekre lenne szükség. A KUKA egész világon jelen lévő partnerhálózata révén egyúttal lehetőség van bármikor professzionális segítségnyújtásra, a KUKA alkalmazásprogramozók professzionális, KUKA.AppTech szoftverrel végzett programozói szolgáltatásával is.