![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_mixedreality/kuka-mixedreality-mobile-app-smartphone-app.jpg?rev=-1&w=1900&hash=4B32CC40F653E3DFD794EF2AFDDF625F)
KUKA.MixedReality: Förstärkt verklighet för robotar
Förstärkt verklighet (Augmented Reality) optimerar användarvänligheten i robotdrift. Tack vare KUKA.MixedReality underlättas idrifttagningen av en ny robot avsevärt. Programvaran stöder en synlig, snabb och säker idrifttagning via smartphone-appen.
Säker och snabb robotinstallation med AR-programvara
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_mixedreality/kuka-augmented-realitysoftware-smartphone-or-tablet.jpg?rev=-1&w=767&hash=A4B94012B665B4A5BEE0847766667BB7)
Applikation med förstärkt verklighet för mobila slutenheter
KUKA.MixedReality Assistant gör robotens data begripliga och intuitiva på din smartphone eller surfplatta. Programvaran med förstärkt verklighet kopplar samman den virtuella och den verkliga världen. På så sätt kan användaren se robotcellen samtidigt som virtuell information överlagras i realtid.
Applikation med förstärkt verklighet för industriell produktion: Funktioner
- Grafisk visning av kartesiska övervakningsutrymmen
- Grafisk visning av säkerhetsrelevanta verktyg och verktygskulor
- Grafisk visning av överträdda övervakningsutrymmen
- Visning av konfigurationsparametrar för kartesiska övervakningsutrymmen
- Visning av konfigurationsparametrar för säkerhetsrelevanta verktyg och verktygskulor
Teknologipaket för säker cellkonfiguration med AR
Det efterladdningsbara teknologipaketet KUKA.MixedReality Safe kompletterar appen KUKA.MixedReality Assistant. Det tillhandahåller robotdata och konfigurationer från KUKA.SafeOperation – på den mobila slutenheten i samband med den verkliga omgivningen. AR-programvaran gör det möjligt för företag att visualisera skydds- och arbetsutrymmen under den första idrifttagningen av en cell. På så sätt registreras och elimineras eventuella risker i god tid innan roboten påbörjar sitt arbete fysiskt. Detta gör idrifttagningen inte bara säkrare utan dessutom betydligt snabbare än hittills.
Beställ AR-programvara via kundportalen my.KUKA
Översikt över KUKA.MixedReality: Dessa komponenter och förutsättningar behöver du
-
KUKA.MixedReality Assistant
Den kostnadsfria appen med förstärkt verklighet, KUKA.MixedReality Assistant, är tillgänglig för Android (fr.o.m. 12.0 med AR-Core) och iOS (fr.o.m. 14.0) på vanliga plattformar för smartphones och surfplattor. -
Robotar
Alla KUKA-robotar som används med KUKA.SystemSoftware (KSS) är kompatibla med KUKA.MixedReality.
Robotstyrningarna KR C4, VKR C4 och KR C5 är lämpliga för AR-applikationen. -
smartPAD
Med smartPAD styrs roboten som vanligt.
-
Teknologipaket
För att kunna använda KUKA.MixedReality måste företagen köpa ett teknologipaket.
KUKA.MixedReality Safe säkerställer snabb och säker idrifttagning av roboten. För detta måste dessutom KUKA.SafeOperation vara installerat. -
Anslutning
Skanna QR-koden i robotcellen eller roboten själv med din smartphone för att synkronisera appen med den verkliga omgivningen.
Alla relevanta data skickas av roboten via en router eller åtkomstpunkt (ingen KUKA-produkt) via Wi-Fi.
Blandad och förstärkt verklighet: Vad står begreppen för?
Förstärkt verklighet (Augmented Reality)
Virtuell verklighet (Virtual Reality)
Förstärkt virtualitet (Augmented Virtuality)
Blandad verklighet (Mixed Reality)
Framtidstemat blandad verklighet inom robottekniken
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_mixedreality/kuka-mixed-reality-simulation.jpg?rev=-1&w=1400&hash=1347266B9DBA091CD42FC7B164BE497A)
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/software/kuka_mixedreality/kuka-reality-augmented-reality-augmented-virtuality-virtuality.jpg?rev=-1&w=1400&hash=1596B405952958331243F395848CB01D)