具有成本优势、动作灵活的机器人,适用于气体保护焊接、粘结与涂敷或激光切割等应用
由于采用了全新设计的控制器,KR CYBERTECH nano ARC 能够以更高的轨迹精度和速度进行工作。加速度值和低干扰轮廓的全新人体工程学设计,可以确保更高精度的轨迹运行,甚至可以深入部件内部。由于它具有非常细化的 6 和 8 公斤的负载分级,您可以找得到适合您应用领域的理想机器人型号。
KR CYBERTECH nano ARC 产品系列是轨迹应用(如保护气体焊接、涂胶和涂刷密封剂)的更好选择。这款工业机器人具有更好的性能和更高的功率密度,能够以更低的成本实现更大的经济效益。
KR 6 R1440-2 arc HW E | KR 6 R1840-2 arc HW | KR 6 R2010-2 arc HW E | KR 8 R1420 arc HW | KR 8 R1440-2 arc HW | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1640-2 arc HW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有效载荷
|
6 公斤
|
6 公斤
|
6 公斤
|
8 公斤
|
8 公斤
|
8 公斤
|
8 公斤
|
最远可达距离
|
1441 毫米
|
1843 毫米
|
2010 毫米
|
1421 毫米
|
1441 毫米
|
1621 毫米
|
1641 毫米
|
结构类型
|
中空手腕
|
中空手腕
|
中空手腕
|
中空手腕
|
中空手腕
|
中空手腕
|
中空手腕
|
执行环境
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
安装位置
|
天花板, 地板
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
保护
|
IP 54, IP 65
|
IP 54, IP 65
|
IP 54, IP 65
|
IP 54
|
IP 54, IP 65
|
IP 54
|
IP 54, IP 65
|
数据表
|
|||||||
附加链接 |
|||||||
控制器
|
|||||||
机器人包
|
|||||||
正线性 & 线性单位
|