选择您所在的地点:

位置

机器人辅助服务应用也是精彩表演 

鸡尾酒机器人、咖啡师机器人等等:这些利用 KUKA 机器人的服务应用构成了富有特色、同时十分实用并且娱乐性很强的精彩焦点。


特别服务:KUKA 机器人担任具有娱乐功能的实用助手

无论是调制鸡尾酒、制作咖啡,还是执掌影视镜头 – KUKA 机器人都能以令人惊叹且充满娱乐性的方式完成所有这些任务。包装在特别服务应用中的 KUKA 机器人不仅大有用处,而且还是各种场所和活动中吸引游客的一大亮点

鸡尾酒享受 4.0 – 调酒师机器人提供的清爽饮料

  • 数字化、快速:顾客可通过平板电脑或智能手机舒适点单,一旦饮料制作完成,就会收到通知。鸡尾酒机器人根据优先级列表,每小时至多可调制 80 份饮料。
  • 个性化,适合各种口味除了含酒精和不含酒精的鸡尾酒外,还可选择啤酒和葡萄酒。此外,顾客还可以在点单时根据需要定制饮料口味。
  • 灵活、利润丰厚作为标准产品,可迅速以低廉价格购买酒吧。每售出一份饮料只需少量的套餐费用,这种创新的价格模式包含了丰富的定期服务,以及点单应用程序的使用。

欢迎查阅用户报告,进一步了解机器人鸡尾酒吧。

机器人引导的镜头,用于影视业、广告业等的高质量高速摄影

  • 迅速、同时又精准:准确规定的机器人动作能够在高速下十分精准地定位镜头 – 这是所有高速摄影的决定性标准。

  • 灵活:活动的机器人轴几乎可实现任何一个角度,要比传统镜头三脚架灵活得多。

  • 可重复的摄影:由于运动流程可重复任意次数,因此可滤除外部光线的影响,避免映照出影像 – 非常适合用作网上商店的视频素材等。

  • 无需编程即可制成动画:由于与软件工艺程序包 KUKA.ready2_animate 兼容,因此机器人运动的设置十分简单。

  • 可向 CMOCOS 等系统合作伙伴购买整套系统

KUKA 机器人因为动作迅速又精准,能够用镜头捕捉每一个细节 – 非常适合食品行业等。