![Kunststofverwerkende industrie](/-/media/kuka-corporate/images/industries/kunstoffindustrie/plastics-industry.jpg?rev=fe2d40d0d7a8419da27be6f2d046b163&w=1900&hash=AF4D8906D52C1CC5808CADC99FEF8474)
塑料工业中的高效自动化
KUKA 机器人可以提高您的工作效率、经济效益和生产灵活度。跟上未来科技潮流,立即采用先进的自动化解决方案。
塑料工业中的 KUKA 机器人
KUKA 为塑料工业提供品种繁多的专用机器人产品。这些机器人主要有四个针对这些行业的必要特征:
- 轻巧:
KUKA 架装式机器人具有自重轻和体积小的优点。因此它很容易直接安装在机器上,而且十分节省空间。 - 快速:
KUKA 架装式机器人运动部件的重量轻,因此可实现很高的动态性能和非常短的循环时间。这可以提高生产率和经济效益,同时加快回报。 - 计划可靠性:
KUKA 机器人系列都使用相同的底基钻孔模式。因此可以将不同的 KUKA 架装式机器人用于不同大小的工具机,而无需进行额外的规划。 - 下探空间深:
KUKA 架装式机器人专为特别大的向下作用范围而设计。由上往下,以适合的方式开发工作区域。同时由于机身不高,机器人只需要很小的上部空间。
![Kunststofverwerkende industrie](/-/media/kuka-corporate/images/industries/kunstoffindustrie/plastics-robots.jpg?rev=28d875e5094a4c4c8f174301a1f42ea7&w=1900&hash=6874F19D08D1A123ADA83B798F00390E)
- KR 3 AGILUS 系列:
KR 3 AGILUS 可以用来在大小只有 600 x 600 毫米的工作单元内实现自动化。它采用智能化设计,具有成本效益高、易于保养和可靠性高的特点。 - KR AGILUS 系列:
它以每分钟超过 12″ 循环的速度成为速度领先机型。该系列机器人也提供防水机型。 - KR QUANTEC K 系列:
KUKA 架装式机器人专为特别大的向下作用范围而设计。由上往下,以适合的方式开发工作区域。 - KR 30/KR 60-4 KS 系列:
KR 60 L16-2 KS 的手臂修长,非常适合应用于狭窄的工作区域。 - KR CYBERTECH nano 系列:
精准、紧凑和在特别狭窄空间内的灵活度使 KR CYBERTECH nano 非常适用于搬运和轨迹应用场合。 - KR QUANTEC 系列:
通过采用 KR QUANTEC 系列的智能化负载能力和工作范围分级,可实现负载能力范围从 90 到 270 公斤的简便、安全又经济的机器人整合。
方便、可靠地掌握自动化
KUKA 的智能机器人技术也意味着尽可能使技术的集成、编程和控制变得简单。这里主要通过 KUKA.PLC mxAutomation 进行操作。该软件以其缜密的设计思路确保自动化解决方案安全而顺利地实施,同时软件的使用也无需昂贵的培训或深奥的专业知识。
熟悉的操作界面,加快编程速度
KUKA 机器人可以像塑料工具机一样处理加工任务,通过 KUKA.CNC 操作界面还可以像塑料工具机一样使用 G 代码或依照 DIN 66025 标准对机器人进行编程。用户马上就能熟悉机器人的操作。他们可以通过 CAD/CAM 链建立程序,在机器人上完成模拟之后不需翻译成机器人语言便可执行该程序。模具半径修正、备用模具与更多其他常见的 CNC 功能已经包括在内。