可集成到医疗器械中的独特机器人组件
从诊断到治疗,再到外科手术 – LBR Med 令人信服地成为了卫生保健领域中完成各种任务的完美助手。该灵敏的七轴轻型机器人可以简单灵活地集成到医疗器械中,从而执行各种医疗活动。灵敏的传感器技术、全面的安全防范、卫生优化过的表面,以及为直接与人协作而设计的控制系统,使其特别适用于医疗技术。此外,医疗器械制造商也能够更快更容易地开发基于机器人组件的产品并获批许可,因为 LBR Med 已通过国际认可的 CB 体系认证。
灵敏的 LBR Med 能满足医疗行业的高要求,并且凭借其人机协作能力适合于医疗技术领域中的多种辅助系统。
从诊断到治疗,再到外科手术 – LBR Med 令人信服地成为了卫生保健领域中完成各种任务的完美助手。该灵敏的七轴轻型机器人可以简单灵活地集成到医疗器械中,从而执行各种医疗活动。灵敏的传感器技术、全面的安全防范、卫生优化过的表面,以及为直接与人协作而设计的控制系统,使其特别适用于医疗技术。此外,医疗器械制造商也能够更快更容易地开发基于机器人组件的产品并获批许可,因为 LBR Med 已通过国际认可的 CB 体系认证。
因为各方面完美地相互补充并发挥各自的优势,这种灵敏性机器人将在未来的医疗环境中提供更多益处。医生或治疗师只需要进行计划,控制和监视,而医疗机器人不仅将承担费时费力以及需要特殊精度的工作 ,而且更可以协助完成需要高灵敏的任务。
通过多功能的 Inside electric Med 介质法兰,LBR Med 可以简单灵活地集成到各种医疗器械中。对于客户专用的医疗器械,法兰上有不同的接口,例如用于供电、I/O 或 EtherNet。
LBR Med 7 R800 | LBR Med 14 R820 | |
---|---|---|
最大总负载能力
|
7 kg
|
14 kg
|
轴数
|
7
|
7
|
机械手型号
|
同轴手腕
|
同轴手腕
|
连接法兰 A7
|
DIN ISO 9409-1-A50
|
DIN ISO 9409-1-A50
|
安装位置
|
任意
|
任意
|
位置重复精度 (ISO 9283)
|
±0.1 mm
|
±0.15 mm
|
轴特定的转速精度
(最大转速下) |
±2 %
|
±2 %
|
最大作用半径
|
800 mm
|
820 mm
|
重量
|
25.5 kg
|
32.3 kg
|
控制系统
|
||
防护等级
|
IP54
|
IP54
|
前往下载中心
|