租借经过认证的 6 轴机器人作为安全的驾乘产品:以低成本获取丰富动作体验
您计划举办某项活动,并且正在寻找吸引来宾和观众的特别节目吗?那么您一定不能错过这个难得的机会,租借我们通过 EN 13814 安全标准认证的移动驾乘产品 KUKA Coaster。
KUKA Coaster 只需占用很小的空间,并且可由经过培训的人员在现场为您组装所有必要的配件。这样就可以为您的特定场合轻松快速地准备好吸引来宾的精彩节目。
经认证可应用于展会表演、企业活动等多种场合的移动驾乘产品:租借使用灵活的全套机器人系统 KUKA Coaster 以实现安全载客。
您计划举办某项活动,并且正在寻找吸引来宾和观众的特别节目吗?那么您一定不能错过这个难得的机会,租借我们通过 EN 13814 安全标准认证的移动驾乘产品 KUKA Coaster。
KUKA Coaster 只需占用很小的空间,并且可由经过培训的人员在现场为您组装所有必要的配件。这样就可以为您的特定场合轻松快速地准备好吸引来宾的精彩节目。
KUKA Coaster 为各个年龄段提供纯粹的动作娱乐体验和充分的安全保障:机器人的动作可以根据乘客需求分级执行 – 从适合儿童的绕轴旋转运动到惊险刺激的急速翻转运动。
通过以下方式确保乘客的安全:
我们为您提供快速简便地使用 KUKA Coaster 所需的一切服务 – 由经过培训的 KUKA 工作人员进行专业的组装、拆卸和操作。
12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m(带护栏) | |
组装/拆卸/运行: | |
叉车(负载能力 5 t): | 货叉 (l ≥ 2,300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm) |
电源: | 32 安培,400 伏特 CEKON 插座,无 RCD / 单独接地 |
地面条件: | 混凝土强度等级 C20/C25,厚度至少 250 mm |
许可: | 必须获得国家相关部门许可 |