选择您所在的地点:

位置

KUKA Genius

KUKA Genius 系列有三种不同规格的紧凑型模块化摩擦焊接机,该焊接机基于同一种机器平台。每款 Genius 的顶锻力处于 12 - 300 kN 之间,非常适合灵活实现各种产品系列的摩擦焊接工艺。


为工业 4.0 量身打造的紧凑型模块化摩擦焊接机

借助 Genius 产品系列,KUKA 针对不同摩擦焊接流程提供了灵活高效的多用途解决方案。KUKA Genius 提供水平或垂直结构的单头或双头焊机,并且可以根据客户要求针对各种产品系列进行配置。

借助以 IO-Link 为基础的智能化传感器和 OPC-UA 数据接口,Genius 机器可轻松集成到生产网络中,并且符合工业 4.0 的参考架构 – 这是对您未来生产的安全投资。

适合所有需求的不同机器型号:

KUKA Genius 摩擦焊接机的优势令人信服

  • Einfache Bedienung

    简易而符合人体工学的操作

    最新研发成果是一款配备了便捷入口、轻型工作门和宽敞工作空间的机器。通过触控板上先进的图形操作界面可以进行直观的操作。
  • Genauigkeit

    精确度高

    借助精密的轴承工艺、预张紧的滚动导轨和应力优化的机器底座,KUKA Genius 可实现更高的精度焊接质量。 
  • Individuelle Komplettlösung

    个性化整体解决方案

    精密完善的液压系统、不同功率等级的各种驱动解决方案以及超大的转速负载范围使 Genius 成为真正的多面手,可以灵活处理多种类型的工件。

  • Servicefreundlichkeit

    易维修保养

    KUKA Genius 的优点之一是部件坚固耐用,例如具有更大程度无磨损的直接驱动以及间隔时间长的润滑周期。此外,大尺寸的操作门和检修门可以确保最佳地接近工作空间。
  • Einfache Installation

    安装简易...

    KUKA Genius 是一种即插即用的解决方案。由于无需外部开关柜,它可以快速地完成摆放,并且毫不费力地移动位置。
  • …占地面积小

    KUKA Genius 的占地面积为 12m²,在其功率范围内是非常紧凑的机器之一,可确保尽可能充分利用可用的支承面。
  • 工业 4.0

    功能齐全的传感器监控机器的状态和整个焊接过程。用于分析的数据可通过标准化接口上传到云端,从而获得更高的生产率和数据透明度。 
    Industrie 4.0

KUKA Genius 系列详情

  • 易于接触

    大尺寸的机器操作门和检修门可以确保实现进出自如。
  • 方便易用的操作面板

    触摸屏操作凭借清晰明了的菜单导航使机器的操作直观而易学。具有查找功能和保养计划的数字操作手册进一步提升了用户友好度。 
  • 适合运输的结构设计

    液压和电气系统的集成降低了空间要求并简化了 KUKA Genius 的运输和安装。
  • 符合人体工程学的工作空间

    机床上的工作空间便于进入,可通过自动操作门轻松上料和装配。易于清洁的内饰板可防止电缆和管道脏污和损坏。
  • 集成的光幕

    在水平对齐的机器上集成的光幕可确保实现最高安全性的同时将节拍时间降到最短。
  • 灵活的碎屑输送机

    凭借 Genius 和 Genius D 优化的结构设计,焊缝凸起去飞边时,切屑可选择从机器侧面或背面排出。
  • 占地面积极小

    KUKA Genius V 的立式系统架构会使占地面积(包括控制柜*)明显缩小,仅 5.9 m²。

    *不含控制柜,仅 4.2m²
  • 为自动化做好准备

    Genius V 为实现自动化准备就绪,并且为渴望占地面积小的客户提供节拍时间最优、灵活的解决方案。KUKA.Sim Pro 可提供单元模拟。


KUKA Genius 系列的装备类型

根据客户要求和待生产的产品系列,KUKA 提供以下 KUKA Genius 系列摩擦焊接机配置:
  • KUKA Genius eco®

    基本入门级机型,适用于简单的焊接任务。
  • KUKA Genius plus®

    中级机型,配备自动止挡调整装置,确保更高的生产率。

     

    KUKA Genius V 也可供应

  • KUKA Genius power®

    全配置机型,配备要求严格的材料组合所需的高性能驱动装置以及角度定位功能。

    KUKA Genius D 也可供应

KUKA Genius:单头摩擦焊接机的研发

KUKA Genius 具有经过行业检验测试的全新模块,凭借 1.2-30 吨的顶锻力,适合不同工业领域中的各种部件,用途广泛,例如汽车金属工业。机器便于安装、节省空间,并且可根据焊接任务进行配置。


技术数据:下载产品手册 (PDF)

KUKA Genius V:适应狭小空间需求的垂直摩擦焊接

KUKA Genius V 是 KUKA Genius 的立式规格并且使用产品系列的模块化构件。这个立式系统架构会使占地面积(包括控制柜*)明显缩小,仅 5.9m²。极为紧凑的结构型式按照即插即用原理,可获得高度灵活性,非常便于执行维护、保养,方便进入工作空间并且轻松实现自动化。


技术数据:下载产品手册 (PDF)

KUKA Genius D:双头摩擦焊接机

KUKA Genius D 双头焊机对高要求的双重焊接应用来说,是非常理想的选择。有了动力 (power) 款式上更为出色的机器性能,该焊机通过在一个工作周期内同时焊接两端的凸起并且为其去毛边 (生产力一次到位,one-pass-productivity),从而实现更高的效率。


技术数据:下载产品手册 (PDF)


可以根据客户的要求与客户一起对 KUKA Genius 的大量技术模块进行配置 – 这正是未来用户的部件、生产计划和生产策略所需要的。

机械设计部门项目经理 Michael Büchler

用于轻松控制摩擦焊接工艺过程的创新操作

我们直观的用户界面


焊接工艺过程

能够方便地对焊接工艺进行配置和设置

数据备份

通过 USB 接口输入和备份数据

文档

借助于数据库、打印机或 PDF 导出的焊接结果文档

参数曲线

图形显示当前和存档的参数曲线

控制和监控

控制和监控焊接工艺过程的所有参数精准到毫秒

质量管理

通过数据矩阵码实现连续追踪。焊接数据对应各个工件。

程序管理

管理多达 1000 个焊接程序

显示数值和状态

以明文显示实际值和参数以及当前状态

制造商提供屡获奖项的摩擦焊接技术

Genius 摩擦焊接机已获得多次嘉奖:

  • 2015 和 2017 年红点设计大奖
  • 2016 年德国国家设计奖特别关注奖
  • 2017 年工业 4.0 创新奖

Genius 产品系列的所有数据和信息: 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

相关内容