选择您所在的地点:

国家和地区

选择语言:

  • 中文 / Chinese

KUKA ready2_arc Aotai

ready2_arc_Aotai 方案是库卡提供的基于 CYBERTECH nano 系列机型的弧焊工站解决方案,匹配奥太系列焊机,并提供焊枪和清枪站选择。


KUKA ready2_arc Aotai

系列焊接机器人系统能为典型的机器人焊接工作任务提供所需的性能——可实现碳钢、不锈钢、铝及其合金等有色金属的焊接。本解决方案可以实现电弧的精准控制,从而使焊接过程中的电弧更加稳定。

• NBC-500R 采用全数字化系统,实现持续稳定的焊接品质,适用于碳钢工件的焊接;

• MAG-350RPL 低飞溅/单脉冲/双脉冲/恒压四种模式在工作过程中可不停弧切换,实现高效率焊接,适用于不锈钢、碳钢材质工件的焊接;

• MIG-500RP 采用一脉一滴控制技术,实现低飞溅焊接,具有增强型双脉冲功能,在焊接过程中提升焊缝质量,适用于碳钢/不锈钢/铝合金等材质的焊接。

KUKA ready_arc_Aotai 应用包的功能特点

  • 集成化模块设计,即插即用,简单便捷
  • EtherCAT 现场总线接口,以便于高速通信
  • 焊接电源操作界面友好,一元化调节方式,易于掌握
  • 数字接口控制种类丰富,能直接调用客户存储的焊接参数,可存储多达100套用户自定义的规范参数
  • 全数字化系统,实现熔滴过渡的精准控制,实现持续稳定的焊接品质
  • 优化的引弧、收弧以及去球功能
  • 强大的数字报错功能,多种故障都有错误代码进行显示
  • 系统内置焊接专家数据库,自动智能化参数组合
KUKA ready2_arc Aotai 一览
• 奥太焊机( NBC-500R / MAG-350RPL / MIG-500RP )
• 送丝机
• 专用防碰撞焊枪
• 清枪站(选装)

KR CYBERTECH nano

KR 10 R1420 KR 8 R1620 KR 6 R1820
最大伸展范围 1,420 mm 1,620 mm 1,820 mm
额定有效载荷 10 kg 8 kg 6 kg
重复精度
±0.04 mm ±0.04 mm ±0.04 mm
轴数量  6 6 6
安装位置  墙壁、地面、吊装、倾斜  墙壁、地面、吊装、倾斜  墙壁、地面、吊装、倾斜
机器人安装底座  333.5 mm x 307 mm  333.5 mm x 307 mm  333.5 mm x 307 mm
大约重量(不含控制器)  160 kg 165 kg 170 kg
控制器  KR C4 smallsize  KR C4 smallsize  KR C4 smallsize

KR CYBERTECH ARC nano

KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1620 arc HW
最大伸展范围 1,420 mm 1,620 mm
额定有效载荷 8 kg 8 kg
重复精度
±0.04 mm ±0.04 mm
轴数量  6 8
安装位置  墙壁、地面、吊装、倾斜 墙壁、地面、吊装、倾斜
机器人安装底座  333.5 mm x 307 mm  333.5 mm x 307 mm
大约重量(不含控制器)  180 kg 185 kg
控制器  KR C4 smallsize  KR C4 smallsize