![](/-/media/kuka-corporate/images/products/systems/hemming-systems.jpg?rev=95ebf7cbaea143e8a068e3cea98a2c03&w=1900&hash=778D542CF89BE95D72791C1861A42045)
折边系统
KUKA 早在 2001 年就已经开始安装以产品和流程为导向的折边系统:根据节拍时间要求和工件尺寸,我们决定选择滚压折边、桌面折边或由两者组成的混合形式。您可以通过我们的折边解决方案使今后的生产变得更加经济。
KUKA 可以从种类繁多的折边系统产品系列中选择:从少量的样件制造到数量巨大的批量生产。基于机器人的滚压折边解决方案应用特别灵活。而桌面折边则具有流程时间非常短的优点。但也有可能由两者组成的混合形式才是合适的解决方案。我们帮助您选择合适的工艺。
基于机器人的滚压折边:灵活的 4.0 解决方案
灵活的生产解决方案在工业 4.0 中起着重要作用。在以更多的产品系列和更短的生命周期抢占市场统治地位的多变形势中,智能生产成为决定性的竞争因素。我们基于机器人的滚压折边解决方案可以用来加工不同的工件和实现更佳的利用率:焊接或抓取等辅助任务可以分配给机器人。
- 优质高产(HOQ)卷边:HOQ 卷边头实现了带折边显示的受控机器人卷边作业。
- HOQ-S(天窗):机器人引导的天窗卷边系统使您的流程时间更短。
- HOQ-F(预卷边):您可以通过 HOQ-F 解决方案对大于 105 度的法兰角进行受控折边。无需额外的预折边工位。
- 轻触式轮拱(STW)卷边:STW 卷边用于在汽车制造行业中通过移动式折边机座对轮拱进行柔和折边:因此可以方便地在一个工位中制造多种型号。
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/systems/hemming-systems_hemming-head.jpg?rev=46b8329a5cfe46c28317480f5d95b59a&w=1400&hash=39DBECC9E1AA6B735978394C286664E1)
桌面折边:节拍时间短、件数大
桌面折边具有流程时间短的优点。折边工艺主要适用于大批量的实体模型。通过标准化的折边模块,机器可以快速和方便地匹配相应的工件尺寸。除了节拍时间短之外,还有以下优点:
- 机器操作方便、
- 系统可以模块化配置
- 可以在一台机器中进行外折边和内折边。
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/systems/hemming-systems_hemming-table.jpg?rev=048f08851f0c4783b07c6bbb9ab85b1d&w=1400&hash=EAE5C99C1F2CD1F21B1B58DA60C90EF2)
请您电话联系我们,我们共同针对您的生产情况找到理想的折边系统。