![](/-/media/kuka-corporate/images/products/roboterperipherie/linear-units/kl250-3.jpg?rev=0bb91d10ab5a4ebb91dc7ca4cf29363d&w=1900&hash=2C3275AC17C0860B79BC993E1C939907)
KUKA 线性滑轨KL 250-3
KUKA 线性滑轨是移动的滑动装置。
KUKA线性滑轨是移动的滑动装置。采用该线性滑轨可增加作业空间或在机器人作业区移动工件或工具,如给多台设备或辅助工装、从货盘系列中进行货品组合作业以及在大型部件上作业等等。线性滑轨的控制装置是作为数学耦合轴集成到机器人控制系统的,这样就无需其他控制装置了。
其他数据与规格
负荷 | 300 kg |
支座重量每米 | 175 kg |
重复精确度 |
+/- 0,02 mm |
安装位置 | 地板 |
速度 | 1,41 m/s |
防护等级 | IP 64 |
适用此应用领域
- 搬运与装卸
- 其它操作
- 塑料加工设备
- 置入,装夹
- 其它应用
- 成型加工机床
- 金属切削机床
- 操作其它机床
- 测量、检测或检验
- 焊接及钎焊
- 金属压铸机、铸造设备
- 锻造设备