KS 货架存取装置的运作方式
货架更换器设备主要由四个站点组成:
- 上料:第一步,由一台叉车或通过定线牵引车将装有相应车身部件的货架运往上料站。
- 运输 1:在 KS 货架存取装置的设备侧,暂时先通过伸缩叉将一个空货架垂直抬起并置于等待位置。
- 运输 2:现在,装满部件的货盘准备好取出部件。为此,它会移动到之前提取空部件容器的位置。
- 取出:在一侧将满载的货架清空的同时,位于另一侧的空容器从等待位置降下,进入下料位置,然后被取出。由此可开始一个新的货架更换循环。
为部件容器安全地上下料,起重负荷最高可达 990 千克:对 KS 货架存取装置而言易如反掌。即使是较大的组件,它也能够确保生产流程顺利进行。
在焊接设备中运输和准备车身部件时,优先使用所谓货架的部件容器。
KS 货架存取装置可确保在非常短的时间内完成每次货架更换。它可根据所需货架大小分别进行个性化调整。这些优点及简单的结构,使得 KS 货架存取装置成为了一台高价值的工作设备。
货架更换器设备主要由四个站点组成: