![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/palettieren/kuka-palletizing.jpg?rev=-1&w=1900&hash=25353033C55F1B30CBDAA026F3619E7F)
Automatisk palletering och avpalletering
Världens största utbud av palleteringsrobotar och palleteringsprogramvara liksom omfattande servicetjänster – KUKA erbjuder perfekt matchade lösningar för robotbaserad palletering och avpalletering inom vitt skilda branscher.
Från monopalletering till intralogistik: KUKA automatiserar palleteringsprocesser av alla typer och komplexitet
Monopalletering
För hantering av kollin av samma typ erbjuder KUKA utöver olika palleteringsrobotar även palleteringsprogramvaranKUKA.PalletTech som gör det enkelt att konfigurera palleteringsprocesser och snabbt ta dem i drift.
På detta sätt kan våra kunder enkelt lösa stapling och förflyttning av:
-
Lådor med grönsaker
-
Fryst fisk
-
Äggkartonger med ägg
-
Ölbackar
-
Vattendunkar
Blandad palletering
För krävande palletering av blandade lådor erbjuder vi olika högpresterande lösningar, t.ex. kompletta anläggningssystem från Swisslog eller programvarulösningar från vårt globala nätverk av systempartner. Alla lösningar är anpassade till KUKA:s robottekniska utrustning och möjliggör smidig integration.
Möjliga användningsområden:
-
Plockning av varor
-
Individuell lastning av pallar utifrån bestämmelseort
-
Automatisk stapling av varor på pallar utifrån vikt, storlek och tryckkänslighet
-
Ompalletering i distributionscentraler
Avpalletering
Programvaran KUKA.PerceptionTech i kombination med sensorn rc_visard från Roboception eller KUKA.VisionTech kan användas för att upptäcka felaktigt palleterade staplar eller okända höjder vid automatisk avpalletering.
Exempel på avpalletering:
- Avpalletering av spannmålssäckar för lastning på lastbilar
- Avpalletering av tomglas
- Avpalletering av tomförpackningar
- Nedplockning av staplar på pall samt omfördelning av tomma pallar
- Avpalletering av mindre lastbärare
Palletering i kyllager
KR QUANTEC PA i Arctic-utförande palleterar snabbt och med hög noggrannhet utan skyddshölje ner till –30 °C. Robotens långa räckvidd ger korta cykeltider och hög flexibilitet vid automatisk stapling och nedläggning i miljöer med frystemperaturer. Roboten kan således realisera en automatiserad obruten kylkedja.
Våra kunder kan enkelt lösa stapling och förflyttning av:
-
Frysta grönsaker och örter
-
Glass
-
Kött och fjäderfä
-
Fryst pizza
Lätt palletering utan och med staket
För flexibel hantering av lätta till medelviktiga produkter används lättpalletering inom konsumentvaruindustrin. Produkterna staplas effektivt på pallar från transportbandet. Den kompakta designen hos det platsoberoende palleteringssystemet sparar värdefullt utrymme och möjliggör enkel integrering i befintliga produktions- och lagringsmiljöer. Jämfört med tyngre industriella palleteringssystem är applikationen för lätt palletering mer kostnadseffektiv när det gäller både inköp och drift.
Lättviktspalletering kan implementeras i en cell eller utan stängsel. Den konventionella industriroboten i en staketlös miljö är utrustad med den tryckkänsliga skyddshuden AIRSKIN. KUKA erbjuder robotserierna LBR iisy Cobot, KR CYBERTECH och KR IONTEC.
Läs mer om den staketlösa palleteringslösningen med AIRSKIN
Fördelar med lättviktspalletering:
-
Platsbesparande tack vare kompakt design
-
Sömlös integration i befintliga miljöer
-
Kostnadseffektivitet tack vare enkel design
-
Enorm anpassningsförmåga till de mest skiftande produktionskrav
Mobil logistik för lastpallar
KUKA erbjuder en bred portfölj av autonoma mobila robotar (AMR) för effektiv organisering av logistikprocesser. Till skillnad från konventionella industritruckar kan AMR röra sig självständigt genom dina produktionshallar, säkert känna igen hinder och köra runt dem. VDMA 5050-kompatibiliteten gör det dessutom möjligt att utöka den befintliga fordonsflottan efter behov
Möjliga användningsområden:
- Materialtransport mellan produktionsstationer
- Flexibel anpassning till lagerstrukturen
- Optimering av lagerhantering och varuflöde
- Förflyttning av pallar mellan fordon
Palleteringslösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft
Kundexempel från olika branscher som realiserats tack vare KUKA:s och Swisslogs kombinerade expertis
Åtkomst dygnet runt av produktinformation och tjänster som rör robotbaserad palletering
I vår digitala kundportal my.KUKA kan du se produktdata och leveranstider, beställa hård- och programvaruprodukter, hantera licenser och supportförfrågningar och mycket mer – vid en tidpunkt som passar dig.