Välj din plats:

Plats

Kan människor och industrirobotar arbeta tillsammans på ett säkert sätt?

Produktivt och säkert samarbete mellan människor och KUKA-robotar.


Samverkande drift avsett för industrin

Samarbete mellan människor och robotar i samma arbetsområde är mer efterfrågat än någonsin. Trenden mot robotceller utan skyddsstaket och minsta möjliga storlek fortsätter inom industrin. Målet är att integrera roboten i manuella arbetsmoment så enkelt som möjligt och utan kompromisser.
För att möta den ökande efterfrågan på samverkande robotdrift behövs kreativa idéer och praktiska lösningar. Samtidigt får man inte försumma fördelarna med en klassisk industrirobotcell, såsom snabbhet, noggrannhet, hög produktivitet och hållbarhet. Även robotens bärlast spelar en viktig roll. De samverkande lösningar för människor och robotar som existerar idag kännetecknas av låga bärlaster.

Säkert samarbete mellan robotar och människor

Samverkande robotar har hittills inte kunnat uppfylla dessa höga industrikrav eftersom de arbetar med betydligt lägre hastigheter och lägre bärlaster än industrirobotar. Deras begränsningar när det gäller anslutningsalternativ och möjligheten till integration i befintliga anläggningar blir också snabbt uppenbara. Med bakgrund av detta har KUKA nu tillsammans med SICK och Blue Danube Robotics tagit fram en helhetslösning som kombinerar maximal produktivitet och högsta säkerhet för samverkande robotdrift. Fokus har legat på ett säkert samarbete mellan robot och människa och det vid bärlaster på flera 100 kg. KUKA:s robotstyrning i kombination med teknologioption SafeOperation säkerställer ett problemfritt samspelet mellan de ingående komponenterna.

Robotcell utan säkerhetsstaket

Som exempel tjänar en tillämpning där komponenter monteras manuellt och där en robot sedan utför en visuell inspektion. Robotcellen kan utformas utan säkerhetsstängsel och personalen kan när som helst närma sig roboten eller samarbeta direkt med den. De risker som ett sådant nära samarbete skulle kunna ge upphov till elimineras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en säkerhetslaserscanner av typen microScan3 från SICK. Resultatet är ett lika säkert som effektivt samarbete mellan roboten och montören.

Säkerhetslaserscannern MicroScan3 från SICK

Säkerhetssystemet sBot Speed Cip

I systemvarianten sBot_Speed CIP för KUKA från SICK kombineras en microScan3 med säkerhetsstyrningen Flexi Soft samt en EFI-pro-gateway. Det redan verifierade säkerhetssystemet möjliggör säker, simultan övervakning av flera skyddsfält och upptäcker även personer som rör sig bakom det skyddade området. De robotspecifika inställningarna och kommunikationsparametrarna är redan förkonfigurerade och kan integreras på ett snabbt och säkert sätt i KUKA:s robotstyrning KRC4 med EtherNet/IP™ CIP Safety™. Detta sparar värdefull tid under planeringen och utvärderingen av säkerhetskonceptet.

KUKA KR Agilus 2 med AIRSKIN från Blue Danube Robotics

Säkerhetskoncept med 3 zoner

MicroScan3 övervakar robotcellen kontinuerligt och delar upp arbetsområdet i tre zoner (se figur). Om det inte finns någon person i riskområdet (grönt område) kan roboten nå linjära hastigheter på upp till 2 m/s. En jämförbar samverkande robot arbetar med en maximal hastighet på 1 m/s. Om en person närmar sig roboten och således befinner sig i det orangefärgade området, sänks robotens hastighet så att den uppfyller kraven i riskanalysen enligt ISO TS15066. Det orangefärgade området fungerar som ett detektionsområde och används som en buffertzon så att roboten kan sänka hastigheten till den erforderliga hastigheten. När en person går in i det gula området aktiveras en säker övervakning av denna reducerade hastighet. Om denna överskrids stannar roboten med ett säkerhetsstopp 1 (bantroget NÖDSTOPP) enligt EN 60204. Om personen lämnar igen laserscannerns orangea och gula övervakningsområde, och riskområdet därmed töms, accelererar roboten automatiskt till den programmerade hastigheten.

Säkerhetskoncept med 3 zoner

Intelligent hud skyddar mot skador

När en person uppehåller sig i robotens omedelbara närhet rör sig roboten med reducerad övervakad hastighet. Om människan och roboten kommer i kontakt med varandra utlöses ett säkerhetsstopp 1 även av AIRSKIN:s sensorsystem. AIRSKIN består av luftkuddar som är speciellt anpassade till roboten vars tryck övervakas kontinuerligt. Vid kontakt ändras det inre trycket på grund av att luftkudden trycks in och AIRSKIN aktiveras. Efter att ett stop har löst ut måste en medarbetare kontrollera att det är möjligt för roboten att fortsätta arbeta. Efter kvittering fortsätter roboten att arbeta från den punkt i programmet där roboten avbröts. Operatören kan även se AIRSKIN:s status tack vare integrerade lysdioder.

KUKA.SafeOperation

Teknologipaketet SafeOperation är gränssnittet mellan säkerhetskomponenterna. Den bearbetar signalerna från säkerhetsgränssnittet, övervakar robotens rörelse och erbjuder ytterligare säkerhetsfunktioner. Till exempel definition av säkra övervakningsrum, säker övervakning av hastigheter och regelbunden kalibreringsreferering. Med dessa ytterligare funktioner kan verktygets position övervakas under hela driften och roboten stoppas på ett säkert sätt vid ett felbeteende. En förutsättning för att robotens rörelser ska kunna stoppas tillräckligt snabbt vid ett fel eller ett överskridande av de övervakade rumsgränserna är att bromsarna är i perfekt skick. Detta säkerställs genom ett automatiskt bromsprov. En cyklisk kontroll utförs för att kontrollera att motorernas bromsmoment är tillräckligt höga för att vid behov kunna stoppa roboten på ett säkert sätt.

Säkerhetskoncept för industrirobotar

KUKA.Handguiding med ready2_pilot

Tillvalspaketet KUKA.Handguiding används för att industrirobotar och människor ska kunna samarbeta så praktiskt och effektivt som möjligt. Styrpaketet möjliggör trådlös manuell styrning av industrirobotar på ett särskilt användarvänligt sätt. Paketet styrs med en 6D-mus som är monterad på roboten och med vilken rörelsepunkter kan programmeras och rörelsesekvenser spelas in. Nu kan KUKA:s industrirobotar utföra robotrörelser på ett enkelt och intuitivt sätt. För att använda paketet krävs varken utbildning eller tidskrävande praktisk undervisning av personalen.

Systemuppbyggnad

En förutsättning för en problemfri drift är att komponenterna kan kommunicera med varandra. SICK:s säkerhetssystem (säkerhetslaserscannern microScan3 + säkerhetsstyrningen Flexi Soft) är ansluts till robotstyrningen via en säker fältbuss, t.ex. EtherCat/FSoE, EtherNet/IP/CIP Safety eller PROFINET/PROFIsafe. AIRSKIN ansluts via 2 kanaler till säkerhetsstyrningens säkerhetsingångar.

Systemuppbyggnad

Facit

Med det här kompletta paketet bestående av industrirobot, AIRSKIN och SICK-säkerhetssystem går det att uppfylla kraven på samverkande robotdrift utan att tumma på produktiviteten. Fördelarna är uppenbara:

  • Inga skyddsstaket

    Mindre utrymmesbehov tack vare att skyddsstängsel ej behövs

  • Människa och robot

    Säkert samarbete mellan människor och robotar i alla situationer

  • Produktivitet och kvalitet

    Hög produktivitet och kvalitet genom användning av industrirobotar och industriella komponenter

  • Koncept som täcker hela bärlastområdet

    Skalbart koncept för hela bärlastområdet från 3 till 250 kg

Hög driftsäkerhet tack vare KUKA:s mångåriga erfarenhet av branschlösningar med robotar. Samarbetet mellan KUKA och Blue Danube Robotics erbjuder dessutom en bred produktportfölj av olika industrirobotar, inklusive AIRSKIN. I utbudet ingår allt från små robotar med en bärlast på 3 kg till större robotar som kan hantera hela 250 kg. Med detta utbud går det att realisera vitt skilda tillämpningar med robotbaserad automation.

KUKA med partner

Tillsammans med våra partner Blue Danube Robotics och SICK har vi gjort ett noggrant urval av komponenter som ska underlätta integrationen hos våra kunder och samtidigt säkerställa högsta möjliga säkerhetsstandard. Konceptet byggdes upp och testades i KUKA Application Center i Steyregg där samspelet mellan komponenterna kontrollerades och testades utförligt.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.