选择您所在的地点:

国家和地区

KR QUANTEC nano

KR QUANTEC nano 是 KR QUANTEC 系列中轻巧、紧凑的机器人。这款机器人特别适合用于点焊并能以更低的投资成本带来更好的工艺结果。


KR QUANTEC nano 是 KR QUANTEC系列中最小巧轻盈的产机器人。可向后旋转的轴 3 拥有更大的工作范围,因此在狭小的空间内也可自如作业。这对于比如电极修磨来说是非常有益的。

120 - 180 有效载荷

1573 - 2100 可达距离

优点


节省空间

精简的结构使得 KR QUANTEC nano 的干扰轮廓非常小。因此不再需要重量平衡 (GWA)。在狭窄的空间内实现更大的性能和几近完美的可接近性。

轻巧,但十分强大

KR QUANTEC 是同系列产品中尺寸最小的机器人,也是同系列产品中最轻的机器人。重量轻成就了其更高的灵活性。同时由于使用铸铁代替了铝合金,因此也非常坚固。

易维护

KR QUANTEC nano 配备了一个几乎零摩擦的动力总成,因此其维护非常简单。此外,它还拥有一个小巧环保的底座。

KR QUANTEC nano F exclusive:新一代清洗专家

KR QUANTEC nano F exclusive
KR QUANTEC nano F exclusive 亮相 IFA 德国柏林消费电子展。

KR QUANTEC nano F exclusive

KR QUANTEC nano 系列的最新成员:强大的清洗专家 KR QUANTEC nano F exclusive。这个紧凑型的铸造专家拥有 KR QUANTEC 铸造系列产品的所有优点,并且专为清洗系统以及中大型洗涤单元中的各种条件进行了改进。因此我们为您呈现了一种经济、可重复且环保的工件清洗方案。机器人及其中央手腕符合防护等级 IP 65、IP 67 和 IP 69。

KUKA 凭借 KR QUANTEC nano F exclusive 为铸造业和发动机制造业的大量自动化解决方案设立了新标杆。
来自 QUANTEC 系列的清洗专家:KR QUANTEC nano exclusive 铸造型机器人在亚洲首次亮相。 

报价需求或了解更多KR QUANTEC nano的技术细节

询价单

KR QUANTEC nano 信息概览

KR 120 R1800 nano KR 120 R1800 nano C KR 120 R2100 nano F exclusive KR 160 R1570 nano KR 160 R1570 nano C KR 180 R2100 nano F exclusive
有效载荷
120 公斤
120 公斤
120 公斤
160 公斤
160 公斤
180 公斤
最远可达距离
1803 毫米
1803 毫米
2100 毫米
1573 毫米
1573 毫米
2100 毫米
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
标准
标准
特殊铸造
标准
标准
特殊铸造
安装位置
地板
天花板
地板
地板
天花板
地板
保护
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
数据表

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位