旋转台的装载对周期时间没有影响
这个通用单元的核心是一个 H 型工作台,KR 6-2 型库卡机器人就安装在这个工作台的 中心上。由于采用旋转式工作台,因此随时有一个焊接装置处于生产流程,而第二个焊 接装置则由工作人员马上装上工件,完全配合生产流程的节奏。
首先工作人员将工件放到焊接装置中,然后启动机器。工作台将夹紧完毕的装置在机器人下方的焊接区域中 旋转 180 °。库卡 KR 6-2 配备了用于气体保护焊的 Fronius CMT 焊枪,进入装置并且对工件进行焊接。然 后,第二台 KR 210 R2700 extra 型机器人装配了 Düring 焊接技术公司的伺服气动机器人钳 X 100,重新进 入装置并且通过点焊的方式连接工件。在焊接过程结束之后,H 型工作台会旋转,将第二个新装好工件的 装置移入机器人的工作区域中。第一个装置通过旋转重新进入人员所在的区域。夹具以气动方式打开并且 使人员可以取出完成焊接的工件。人员负责取出和装上新工件,完全配合生产流程节奏。