重载型搬运,运行成本低
新型 KR FORTEC 可灵活扩展、节约能耗且维护成本低。该机器人凭借其有效负载填补了 KR QUANTEC 和 KR FORTEC Ultra 之间的空缺。KUKA 产品线因此更加完善。该产品尤其适用于汽车制造和一般工业领域。在 KR FORTEC 的帮助下,您可以通过高质量的自动化搬运实现生产流程的标准化。此外,机器人的低总体拥有成本 (TCO) 也有助于提高生产流程的成本效益。
KR FORTEC 是我们重载型机器人中的全能选手。在负载高达 500 kg 的搬运应用中具有节能和动态特性。由于采用了KUKA成熟的工业机器人设计理念,它在运行中几乎不需要维护。从而使机器人成为您生产中的可靠因素。
KR 240 R3400-2 | KR 240 R3700-2 | KR 280 R3100-2 | KR 340 R3400-2 | KR 360 R2800-2 | KR 420 R3100-2 | KR 500 R2800-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有效载荷
|
240 公斤
|
240 公斤
|
280 公斤
|
340 公斤
|
360 公斤
|
420 公斤
|
500 公斤
|
最远可达距离
|
3400 毫米
|
3750 毫米
|
3100 毫米
|
3400 毫米
|
2800 毫米
|
3100 毫米
|
2800 毫米
|
结构类型
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
执行环境
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
安装位置
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
地板
|
保护
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
数据表
|
|||||||
附加链接 |
|||||||
控制器
|
|||||||
机器人包
|
|||||||
正线性 & 线性单位
|