Efficiënte datacommunicatie: asynchrone overdracht voor XML- en binaire gegevens
Werktuig, camera of sensor: via de universele interface KUKA.Ethernet KRL kunnen verschillende apparaten met uw robot worden verbonden en kunnen XML- of binaire gegevens asynchroon via het TCP/IP- of UDP-protocol worden overgedragen. De robotbesturing kan zowel gegevens van een extern systeem ontvangen als tegelijkertijd gegevens naar een extern systeem verzenden via de ethernet-communicatie. Daarmee kunnen robotbesturing en extern systeem elk server of client zijn. Bovendien zijn er tot 16 actieve verbindingen tegelijk mogelijk, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bewaakt.
Door datacommunicatie met ethernet-robots kunnen gebruikers direct in het KRL-programma met relevante gebruikersgegevens in XML-formaat werken of generiek (in ASCII of binair) met andere apparaten communiceren. De ethernet-communicatie bevordert de gegevensuitwisseling tussen de robotbesturing en externe systemen tijdens de programmalooptijd en breidt zo de toepassingsportfolio van uw robot uit.