Välj din plats:

Plats

KUKA.Ethernet KRL

Ethernet-gränssnittet möjliggör asynkron kommunikation mellan robotstyrningen och ett externt system i ett lokalt nätverk. Datautbytet är mycket flexibelt och utökar möjligheterna för dina robottillämpningar.


Effektiv datakommunikation: Asynkron överföring för XML- och binärdata

Vare sig det gäller verktyg, kamera eller sensor: Via det universella gränssnittet KUKA.Ethernet KRL kan olika enheter anslutas till din robot och XML- eller binärdata överföras asynkront via TCP/IP- eller UDP-protokollet. Robotstyrningen kan ta emot både data från ett externt system och samtidigt skicka data till ett externt system via Ethernet-kommunikationen. Därmed kan robotstyrningen och det externa systemet vara server eller klient. Dessutom är upp till 16 aktiva anslutningar möjliga samtidigt och kan övervakas oberoende av varandra. 

Genom datakommunikation med Ethernet-robotar kan användare arbeta direkt i KRL-programmet med relevanta användardata i XML-format eller kommunicera generiskt (i ASCII eller binärt) med andra enheter. Ethernet-kommunikationen främjar datautbytet mellan robotstyrningen och externa system under programkörtiden och utökar därmed robotens applikationsportfölj.

Industrial Ethernet-lösning för modern automatisering

Ethernet-kommunikationen KUKA.Ethernet KRL erbjuder en mängd olika användningsområden för robotar, från inspektions- och kvalitetsuppgifter via visionsutrustning till bearbetningsuppgifter med tilläggsverktyg som skärning, skruvning eller svetsning.
  • Extern PC

    Ansluta roboten till en extern PC
    • Statemachine körs på KRC
    • Dataleverans från KUKA på begäran av PC
    • PC-styrning av roboten (förutom säkerhetsrelevanta ämnen)
    • Mer säkerhet med KUKA.PLC mxAutomation 
  • Maskinvision

    Ansluta roboten till inspektions- och kvalitetsutrustning

    • Skicka startkommandot till intelligent kamera
    • Mottagande av resultatet för ytterligare robotaktiviteter
    • Statusutbyte mellan kamera och robot
    • Användning av roboten som ett flexibelt monteringssystem för din enhet
  • Materialhantering

    Ansluta roboten till sensorer och ställdon
    • Användning av sensorer, gripare och logistiska komponenter för Pick&Place/palletering
    • Statusutbyte mellan kringutrustning och robot
    • Synkronisering med rörliga band med KUKA.ConveyorTech
  • Montering

    Verktygsintegration
    • Användning av processverktyg som skruvmejsel eller limapplikatorer för monteringsuppgifter
    • Skicka start- och stoppkommandon till verktyget
    • Statusbyte mellan verktyg och robot

Tekniska styrkor i Industrial Ethernet-lösningen


Övervaka och hantera upp till 16 aktiva anslutningar samtidigt

Enkelt kommunikationsgränssnitt för applikationer som inte kan användas i realtid

Datakommunikation möjlig via TCP/IP- och UDP/IP-protokoll

Buffring av datapaket, FIFO- eller LIFO-åtkomst till buffrade data

Ethernet-gränssnittet ger extern åtkomst till robotdata

Robot och externt system kan användas som klient eller server

Mottagande av XML-data från ett externt system med direkt användning i KRL-variabler utan manuell parning av datapaket

Dataöverföring av XML-data och binärdata valfritt i konfigurerbart XML-format eller som RAW-data

Webbinarium: sSå genomförs KUKA.Ethernet KRL framgångsrikt 

Funktioner, funktionalitet, praktiska tillämpningar 

Förutsättningar för ett smidigt förlopp