Scegli la tua località:

Posizione

Carichi utili fino a 60 kg: maggiore efficienza in un'ampia gamma di settori industriali grazie al KR SCARA 

Carichi utili più elevati, portata flessibile, elevata precisione e velocità: scoprite i nostri nuovi robot KR SCARA e l'ampia gamma di applicazioni, dall'industria automobilistica a quella farmaceutica.

4 settembre 2024


I nostri robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) sono caratterizzati da caratteristiche speciali come l'alta velocità e la ripetibilità. Con i modelli KR SCARA ora disponibili nella classe di carico da 20 kg e con la classe di carico utile di 60 kg che seguirà a breve, stiamo ampliando ulteriormente la nostra gamma di prodotti nel settore dei robot a quattro assi. Queste ultime novità offrono un'impressionante combinazione di potenza e precisione. La conformità ai requisiti della certificazione CE dell'UE sottolinea i loro più elevati standard di qualità e sicurezza e li rende interessanti per un mercato globale.

Raggio d’azione fino a 1,2 metri con design compatto: i modelli KR 20 aprono nuove aree di lavoro

Il riduttore epicicloidale ad alta precisione dell'asse A1 del KR 20 garantisce una maggiore robustezza e consente un funzionamento più stabile. Ciò è particolarmente importante nelle applicazioni che richiedono un'elevata precisione. I tre raggi d’azione disponibili del robot a braccio snodato orizzontale, di 800 mm, 1000 mm e 1200 mm, offrono flessibilità per le diverse esigenze applicative. Il raggio d’azione di 1200 mm, in particolare, apre nuove possibilità in aree di lavoro che in precedenza non potevano essere coperte dai robot della serie KR SCARA. Il design compatto del robot SCARA, con un carico utile fino a 20 chilogrammi, rappresenta un ulteriore vantaggio, in quanto facilita l'integrazione nei sistemi di produzione esistenti. La piastra d’attacco dei cavi sull'asse A2 riduce i tempi e la complessità dell'installazione. Il KR 20 è disponibile nella versione standard, nella versione CR e nella versione IP54 per applicazioni in camera sterile, che lo rende adatto all'uso nell'industria elettronica, ad esempio.
Il design compatto del robot SCARA con un carico utile fino a 20 chilogrammi facilita l'integrazione nei sistemi di produzione esistenti.

KR SCARA con carico utile di 60 kg: concentrato di energia per la produzione di batterie e altro

Con il KR 60, la famiglia SCARA si amplia ulteriormente. Con la sua capacità di carico migliorata e prestazioni eccezionali in termini di rigidezza e velocità, questo robot industriale è pronto ad affrontare anche compiti con carichi pesanti. Offre un raggio d’azione fino a 1200 mm e un notevole rapporto carico utile-peso di 1:2. Sviluppato per la manipolazione di celle di batterie pesanti e ingombranti o per compiti di pallettizzazione di carichi impegnativi in altre industrie manifatturiere, il robot a quattro assi è in grado di gestire con facilità qualsiasi situazione. I robot KR SCARA sono facili da installare, hanno design accattivante e convincono anche dal punto di vista dei costi. Funzionano in modo affidabile senza complesse costruzioni in acciaio e senza dover ricorrere a lunghe operazioni di referenziazione e livellamento.
Sviluppato per la manipolazione di celle di batterie ingombranti e pesanti o per compiti di pallettizzazione, il KR 60 affronta con facilità ogni situazione difficile.

Cinque classi di carico per la massima flessibilità

Oltre ai nuovi modelli con carichi utili fino a 20 e 60 kg, abbiamo in portafoglio anche robot SCARA con classi di carico di 6, 12 e 13 chilogrammi (disponibili solo nella versione HO). Tutte le varianti sono caratterizzate da velocità, precisione e ripetibilità. Questo li rende indispensabili in numerosi campi di applicazione, dall'industria automobilistica a quella farmaceutica. Scoprite le principali aree di applicazione dei nostri robot SCARA.
Cinque classi di carico garantiscono la massima flessibilità in numerosi campi di applicazione.

Industria elettronica: prestazioni pulite eccellenti

I robot a braccio snodato sono particolarmente adatti all’industria elettronica. La loro precisione, velocità e affidabilità li rendono ideali per diverse applicazioni:

Industria 3C: le applicazioni KR SCARA sono in grado di gestire il montaggio e la manipolazione di parti sensibili come lenti ottiche, vetri di display e piccoli componenti elettronici. Grazie alla loro conformità alla classe ISO 5, le varianti per camera bianca sono adatte ad ambienti di produzione puliti, consentendo di soddisfare i più severi requisiti di qualità. L'automazione di questi processi riduce i tassi di errore nella produzione e aumenta l'accuratezza della produzione nell'industria 3C.

Assemblaggio di circuiti stampati: i robot SCARA posizionano i componenti sui circuiti stampati con estrema precisione, accelerando il processo e riducendo al minimo gli errori. La loro elevata precisione contribuisce in modo decisivo all'efficienza della produzione e garantisce una significativa riduzione del tasso di errore.

Brasatura e controllo qualità: che si tratti di lavori di brasatura o di controllo qualità di componenti elettronici, i robot SCARA convincono per la loro velocità e affidabilità nell'esecuzione di lavori di precisione. La loro capacità di lavorare in modo costante garantisce che ogni componente sia prodotto secondo gli standard più esigenti.

Elettronica per autoveicoli: i robot SCARA con protezione ESD garantiscono la manipolazione sicura dei componenti elettronici nella camera sterile. Questi robot industriali sono ideali anche per le applicazioni pick-and-place o per le operazioni di avvitamento, favorendo così l'efficienza e l'affidabilità nella produzione. In questo modo si ottimizza il flusso di produzione e si riducono notevolmente i tempi di lavorazione.

Alla Vestel, un robot SCARA, caratterizzato da velocità, precisione e compattezza, ha aumentato l'efficienza delle linee PCBA.

Robot a quattro assi nella mobilità elettrica e nella produzione di batterie

I robot a quattro assi contribuiscono ad aumentare la produttività nel settore della mobilità elettrica e della produzione di batterie .

Montaggio del modulo batteria e del gruppo batteria: i robot industriali si occupano del montaggio dei moduli e dei gruppi batteria, del collegamento dei cavi e dell'assemblaggio degli alloggiamenti, contribuendo così a ottimizzare il processo di produzione e a garantire i più elevati standard qualitativi. Automatizzando queste attività, si ottengono risultati più costanti, aumentando la durata e la sicurezza delle batterie.

Pallettizzazione e manipolazione: i robot SCARA impilano le batterie pesanti in modo efficiente e consentono una pallettizzazione rapida e precisa nella produzione di batterie per veicoli elettrici. Manipolano con facilità anche batterie al litio, componenti elettronici e parti di automobili. In questo modo si aumenta la capacità produttiva e, allo stesso tempo, si riduce lo sforzo fisico dei dipendenti.


I robot a quattro assi si occupano del montaggio delle celle delle batterie, contribuendo ad aumentare la produttività nel campo della produzione di batterie e della mobilità elettrica.

Massimi standard igienici per le camere sterili ISO

Le applicazioni automatizzate si stanno dimostrando valide anche in settori altamente sensibili come l'industria farmaceutica, le scienze della vita, la biotecnologia e la tecnologia medica.

Tecnologia medica: i modelli per camera sterile certificati ISO 5 offrono condizioni prive di particelle per la produzione di dispositivi e strumenti medici in un ambiente di camera sterile. Questi robot garantiscono processi di produzione sicuri e igienici che soddisfano i severi standard dell'industria sanitaria.
I modelli per camera sterile certificati ISO 5 offrono condizioni di produzione prive di particelle per la produzione di dispositivi e strumenti medici in un ambiente di camera sterile.

Manipolazione di parti in plastica per uso medico: nella manipolazione di parti in plastica per applicazioni mediche, i robot SCARA garantiscono la massima efficienza grazie alla loro velocità, all'ingombro ridotto e all'affidabilità. Questo non solo porta a una significativa riduzione degli errori di produzione e dei costi di produzione, ma garantisce anche una qualità del prodotto costantemente elevata.

Imballaggio farmaceutico: i robot SCARA convincono anche nel settore dell'imballaggio farmaceutico grazie al loro funzionamento rapido e preciso, favorendo così la manipolazione sicura di farmaci sensibili. Le soluzioni di imballaggio automatizzate riducono al minimo i rischi di contaminazione e aumentano la produttività.


Industria automobilistica: processi ottimizzati, dai piccoli pezzi fino all'assemblaggio finale

Nell'industria automobilistica, le applicazioni robotizzate contribuiscono in modo significativo ad aumentare l'efficienza e la garanzia di qualità.

Assemblaggio di piccoli pezzi: le applicazioni KR SCARA sono predestinate all'assemblaggio di piccoli pezzi come sensori, interruttori e connettori. Assicurano processi di montaggio accurati e affidabili e riducono al minimo le perdite di materiale. Questo aumenta l'efficienza produttiva e garantisce una qualità costante dei pezzi assemblati. Il risultato: un aumento significativo della velocità di produzione.

Manipolazione dei materiali: i robot collegano le stazioni di produzione e assicurano un processo regolare. Ciò comporta una riduzione dei tempi di ciclo e aumenta l'efficienza complessiva delle linee di produzione.

Industria alimentare: automazione affidabile in ambienti di produzione in rapida evoluzione

I robot SCARA sono utilizzati con successo nell’ industria alimentare. In particolare, la serie Hygienic Oil (HO), che funziona con lubrificanti per uso alimentare, soddisfa i requisiti speciali del settore secondario.

Pick-and-Place, Conveyor Tracking: i robot KR SCARA garantiscono il confezionamento e lo smistamento preciso di alimenti e bevande nel minor tempo possibile. La loro elevata precisione di movimento consente di lavorare in modo efficiente in ambienti di produzione in rapido movimento. L'uso di questi robot accorcia i tempi di produzione e riduce i costi operativi.

Controllo di qualità: l'integrazione dei robot SCARA nel processo del controllo di qualità assicura che vengano confezionati solo prodotti impeccabili, garantendo la soddisfazione del cliente finale. I processi di ispezione automatizzati contribuiscono inoltre a ridurre al minimo gli scarti e a garantire una qualità costante dei prodotti.


La serie di robot SCARA Hygienic Oil (HO) soddisfa i requisiti speciali dell'industria alimentare.

Ulteriori campi di applicazione: dall’industria plastica all'industria tessile

I robot a quattro assi sono utilizzati in molti altri settori e offrono notevoli vantaggi.

Industria della gomma e della plastica: i robot KR SCARA con classe di protezione IP54 sono ideali per lo stampaggio a iniezione, i processi di giunzione e il trasporto di pezzi pesanti. La loro capacità di carico li rende ideali per la movimentazione di più pezzi. Grazie al loro design robusto e alla loro versatilità, aumentano la capacità produttiva e riducono i tempi di fermo. Qui potete trovare ulteriori informazioni sull'automazione nell'industria della plastica.

Industria tessile: grazie alla loro enorme flessibilità e velocità, i robot SCARA facilitano numerose fasi di montaggio e processi di movimentazione dei materiali nella produzione tessile. Questo accelera i processi produttivi e migliora la qualità dei prodotti.

Industria metallurgica: grazie alla loro compattezza e velocità, i nostri robot SCARA sono ideali per l'industria metallurgica. Consentono la produzione nelle celle di produzione più piccole e supportano i processi produttivi con un'accentuata necessità di precisione. Questo riduce i costi di produzione e aumenta l'efficienza.

Energie rinnovabili: i robot SCARA svolgono un ruolo importante anche nella produzione di energie rinnovabili, come il montaggio di celle solari o turbine eoliche, e contribuiscono ad aumentare l'efficienza. I loro movimenti rapidi e precisi consentono una produzione economicamente vantaggiosa di tecnologie sostenibili.
Con robot SCARA estremamente agili e flessibili, gli esperti di automazione di Robotextile hanno creato una soluzione efficiente e facile da usare per la produzione tessile.

KR SCARA: il tuttofare flessibile di KUKA

Le nuove classi di carico della famiglia KR SCARA aprono un'ampia gamma di possibilità per diverse applicazioni e settori. Grazie alla loro precisione, velocità e affidabilità, offrono una soluzione ottimale per un'ampia gamma di requisiti di automazione. I decisori e gli integratori beneficiano dell'immensa flessibilità e della varietà di applicazioni possibili, che aumentano significativamente l'efficienza dei loro processi produttivi. Con i nostri robot, le aziende sono perfettamente attrezzate per affrontare le sfide della produzione moderna.

Per saperne di più sulla serie di robot KR SCARA

I robot a 4 assi della serie Scara di KUKA sono facili da installare, precisi nei movimenti e richiedono poca manutenzione. Ulteriori dettagli sulla serie di robot:

Ulteriori informazioni sulle tecnologie di movimentazione con KR SCARA