Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Capacité de charge jusqu'à 60 kilogrammes : les applications KR SCARA améliorent l'efficacité et la précision dans de nombreux secteurs

Des capacités de charge plus élevées, des portées flexibles, précision et vitesse caractéristiques de ces modèles : découvrez nos nouveaux robots KR SCARA et apprenez à connaître leurs multiples domaines d'application - de l'industrie automobile à l'industrie pharmaceutique.

4 septembre 2024


Nos robots SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) se distinguent par des caractéristiques spéciales telles que leur grande vitesse et leur répétabilité élevée. Avec les modèles KR SCARA disponibles dès maintenant dans la catégorie des moyennes charge de 20 kilogrammes, et 60 kilogrammes qui suivra prochainement, nous continuons à élargir notre gamme de produits dans le domaine des robots à quatre axes. Ces derniers ajouts offrent une combinaison impressionnante de puissance et de précision. Le respect des dispositions relatives à la certification CE de l'UE souligne leurs normes les plus élevées en matière de qualité et de sécurité et les rend attractives pour le marché mondial.

Jusqu'à 1,2 mètre de portée dans un design compact : les modèles KR 20 englobent de nouvelles enveloppes d’évolution

Le réducteur de haute précision de l'axe A1 du KR 20 assure une rigidité accrue et permet un fonctionnement plus stable. Cela est particulièrement important pour les applications qui nécessitent une grande précision. Les trois portées disponibles du robot 4 axes de 800 mm, 1000 mm et 1200 mm offrent une flexibilité permettant de répondre aux différents besoins. En particulier, la portée de 1200 mm ouvre de nouvelles possibilités dans des enveloppes d’évolution qui n'étaient jusqu’à présent pas couvertes par les robots de notre série KR SCARA. Le design compact du robot SCARA avec jusqu'à 20 kilogrammes de charge est un autre avantage, car il facilite l'intégration dans les systèmes de production existants. Grâce à la plaque de raccordement des câbles sur l'axe A2, la durée et la complexité de l'installation sont réduites. Le KR 20 est disponible en variante standard, CR et IP54 pour les applications en salle blanche, ce qui le rend conforme à une  utilisation dans l'industrie électronique, par exemple.
Le design compact du robot SCARA, qui peut porter jusqu'à 20 kilos, facilite son intégration dans les systèmes de production existants.

KR SCARA avec une capacité de charge de 60 kilogrammes : un concentré de puissance pour la fabrication de batteries et plus encore

Avec le KR 60, notre famille SCARA accueille encore un nouveau membre. Avec sa capacité de charge améliorée et des performances exceptionnelles en termes de rigidité et de vitesse, ce robot industriel est prêt à réaliser des tâches avec des charges lourdes. Il offre une portée allant jusqu'à 1200 mm et un rapport charge/poids remarquable de 1:2. Développé pour la manutention de cellules de batteries encombrantes et lourdes ou pour des tâches de palettisation à forte charge dans d'autres industries, le robot quatre axes vient à bout de toutes les situations prétendument difficiles avec une grande facilité. Les robots KR SCARA sont faciles à installer et savent convaincre par leur conception économique. Ils fonctionnent de manière fiable sans construction métallique coûteuse et se configure facilement.
Développé pour la manutention de cellules de batteries encombrantes et lourdes ou pour des tâches de palettisation avec charges importantes dans de nombreuses industries de fabrication, le KR 60 maîtrise avec aisance toutes les situations difficiles.

Cinq catégories de charge pour une flexibilité maximale

Outre les nouveaux modèles avec des charges allant jusqu'à 20 ou 60 kilogrammes, nous avons d'ores et déjà dans notre gamme des robots SCARA dans les classes de charges 6, 12 et 13 kilogrammes (disponibles uniquement dans la variante HO). Toutes les variantes se distinguent par leur rapidité, leur précision et leur répétabilité. Cela en fait des alliés indispensables dans de nombreux domaines d'application, de l'industrie automobile à l'industrie pharmaceutique. Vous trouverez ci-après les principaux domaines d'application de nos robots SCARA.
Cinq catégories de charge garantissent une flexibilité maximale dans de nombreux domaines d'application.

Secteur électronique : des performances de propreté 

Les robots à bras articulé sont des assistants particulièrement adaptés dans le secteur de l'électronique. Leur précision, leur rapidité et leur fiabilité les rendent idéaux pour diverses applications :

Industrie 3C : les KR SCARA maîtrisent le montage et la manipulation de pièces délicates telles que des lentilles optiques et des verres d'écran ainsi que des petits composants électroniques. Grâce à leur conformité à la classe ISO 5, les variantes Cleanroom conviennent aux environnements de production propres, ce qui leur permet de répondre aux exigences de qualité les plus strictes. L'automatisation de ces processus réduit les taux d'échec de la production et augmente la précision de fabrication dans l'industrie 3C.

Assemblage de circuits imprimés : les robots SCARA placent avec précision les pièces sur les cartes de circuits imprimés et accélèrent le processus de production tout en minimisant les erreurs. Leur grande précision contribue de manière décisive à l'efficacité de la fabrication et permet de réduire significativement le taux d'erreurs.

Brasage et contrôle qualité : qu'il s'agisse de travaux de brasage ou de contrôle de qualité de composants électroniques, les robots SCARA convainquent par leur vitesse et leur fiabilité dans l'exécution de tels travaux de précision. Leur capacité à travailler de manière cohérente garantit que chaque composant est fabriqué selon les normes les plus exigeantes.

Électronique automobile : avec les robots SCARA protégés contre les décharges électrostatiques, la manutention sûre des composants électroniques est garantie en salle blanche. Ces robots industriels sont également idéaux pour les applications Pick-and-Place ou les raccords à vis, ce qui contribue à l'efficacité et à la fiabilité de la production. Cela permet d'optimiser le flux de production et de réduire considérablement les délais d’exécution.

Chez Vestel, un robot SCARA se distinguant par sa vitesse, sa précision et son caractère compact, a permis d'augmenter l'efficacité des lignes PCBA.

Robots quatre axes dans l’électromobilité et la production de batteries

Les robots quatre axes contribuent à augmenter la productivité dans le domaine de l’électromobilité et de la production de batteries.

Assemblage de modules de batteries et de blocs de batteries : les robots industriels se chargent de l'assemblage des modules et des blocs de batteries, de la connexion des câbles et de l'assemblage des boîtiers, ce qui contribue à optimiser le processus de production et à garantir les normes de qualité les plus élevées. L'automatisation de ces tâches permet d'obtenir des résultats plus réguliers, ce qui augmente la durée de vie et la sécurité des batteries.

Palettisation et manipulation : les robots SCARA empilent efficacement de lourdes batteries et permettent une palettisation rapide et précise dans la production de batteries pour véhicules électriques. Ils manipulent également sans problème les batteries au lithium, les composants électroniques et les pièces automobiles. Cela permet d'augmenter les capacités de production tout en réduisant la charge de travail physique pour les employés.


Des robots quatre axes se chargent de l'assemblage des cellules de batteries, ce qui contribue à augmenter la productivité dans le domaine de la production de batteries et de l’électromobilité.

Des normes d'hygiène les plus strictes pour les salles blanches ISO

Dans des domaines très sensibles comme l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et la technique médicale, les applications automatisées prouvent également leur valeur.

Technique médicale : Pour la fabrication d'appareils et d'instruments médicaux dans un environnement de salle blanche, les modèles Cleanroom certifiés ISO 5 offrent des conditions de production sans particules. Ces robots garantissent des procédures de fabrication sûres et hygiéniques qui répondent aux normes strictes de l'industrie de la santé.
Pour la fabrication d'appareils et d'instruments médicaux dans un environnement de salle blanche, les modèles Cleanroom certifiés ISO 5 offrent des conditions de production sans particules.

Manipulation de pièces médicales en plastique : lors de la manutention de pièces en plastique pour des applications médicales, les robots SCARA garantissent une efficacité maximale grâce à leur rapidité, leur faible encombrement et leur fiabilité. Cela permet non seulement de réduire considérablement les défauts de production et les coûts de production, mais aussi de garantir une qualité élevée et constante des produits.

Emballage pharmaceutique : dans le domaine de l'emballage pharmaceutique, les robots SCARA convainquent également par leur rapidité et leur précision de travail et contribuent ainsi à la sécurité de la manipulation des médicaments sensibles. Les solutions d'emballage automatisées minimisent les risques de contamination et augmentent la productivité.


Industrie automobile : processus optimisés, de l'assemblage de petites pièces à l'assemblage final

Dans l'industrie automobile, les applications robotisées contribuent de manière significative à l'augmentation de l'efficacité et à la garantie de qualité.

Montage de petites pièces : les KR SCARA sont prédestinés au montage de petites pièces telles que des capteurs, des interrupteurs et des connecteurs. Ils garantissent des processus d'assemblage ciblés et fiables tout en minimisant les pertes de matériel. Cela augmente l'efficacité de la production et assure une qualité constante des pièces assemblées. Le résultat : une augmentation significative de la vitesse de production.

Manutention des matériaux : les robots relient les stations de production et garantissent un déroulement sans faille. Cela permet de réduire les durées de cycle et d'augmenter l'efficacité globale des lignes de production.

Industrie agroalimentaire : une automatisation fiable dans des environnements de production en évolution rapide

Les robots SCARA sont utilisés avec succès dans l'industrie agroalimentaire. La série Hygienic Oil (HO) en particulier, utilisant des lubrifiants adaptés au secteur agroalimentaire, répond aux exigences particulières du secteur.

Pick-and-Place, suivi de convoyeur : les robots KR SCARA assurent un emballage et un tri précis des aliments et des boissons en un temps record. Leur grande précision de mouvement permet de travailler efficacement dans des environnements de production en évolution rapide. L'utilisation de ces robots permet de réduire les durées de production et de diminuer les coûts d'exploitation.

Contrôle qualité : l'intégration de robots SCARA dans le processus de contrôle qualité permet de garantir que seuls des produits irréprochables sont emballés, ce qui assure la satisfaction du client final. Les processus d'inspection automatisés contribuent également à minimiser les rebuts et à garantir une qualité constante des produits.


La série de robots SCARA Hygienic Oil (HO) répond aux exigences particulières de l'industrie agro-alimentaire.

Autres domaines d'application : de l'industrie des matières plastiques à l'industrie textile

Les robots quatre axes sont utilisés dans de nombreuses autres industries et offrent des avantages considérables.

Industrie du caoutchouc et des matières plastiques : les robots KR SCARA avec mode de protection IP54 sont parfaitement qualifiés pour les processus de moulage par injection, d'assemblage et de transport de pièces lourdes. Leur capacité de charge les rend idéaux pour la manutention de plusieurs pièces. Grâce à leur construction robuste et à leur polyvalence, ils augmentent la capacité de production et réduisent les temps d'arrêt. Vous trouverez ici plus d'informations sur l'automatisation dans l'industrie des matières plastiques.

Industrie textile : grâce à leur flexibilité immense et à leur vitesse, les robots SCARA facilitent de nombreuses étapes d'assemblage et de manutention de matériaux dans la production textile. Cela permet d'accélérer les processus de production et d'améliorer la qualité des produits.

Industrie de la métallurgie : en raison de leur caractère compact et de leur vitesse, nos robots SCARA sont parfaitement adaptés à l'industrie de la métallurgie. Ils permettent la production dans de très petites cellules de fabrication et assistent les processus de fabrication avec une exigence accrue en matière de précision. Cela réduit les coûts de production et augmente l'efficacité.

Énergies renouvelables : dans la production d'énergie renouvelable, comme l'assemblage de cellules photovoltaïques ou d'éoliennes, les robots SCARA jouent également un rôle important et contribuent à améliorer l'efficacité. Leurs mouvements rapides et précis permettent une production économique de la technologie durable.
Avec des robots SCARA extrêmement mobiles et très flexibles, les experts en automatisation de Robotextile ont créé une solution efficace et facile à utiliser pour la production textile.

KR SCARA - le robot polyvalent et flexible de KUKA

Les nouvelles classes de charge de la famille KR SCARA ouvrent un large éventail de possibilités pour différents domaines d'application et secteurs. Grâce à leur précision, leur rapidité et leur fiabilité, ils offrent une solution optimale pour les exigences d'automatisation les plus diverses. Les décideurs et les intégrateurs bénéficient de l'immense flexibilité de et de la diversité des possibilités d'utilisation, ce qui augmente de manière significative l'efficacité et la rentabilité de leurs processus de production. Avec nos robots, les entreprises sont parfaitement équipées pour relever les défis de la production moderne.

De plus amples informations sur la série des robots KR SCARA

Les robots 4 axes de la série Scara de KUKA sont flexibles dans leur installation, précis dans leurs mouvements et nécessitent peu de maintenance. Plus de détails sur la série de robots :