60 kilograma kadar taşıma kapasiteleri: KR SCARA uygulamaları çok çeşitli endüstrilerin verimliliğini ve hassasiyetini bu şekilde artırır
Daha yüksek taşıma kapasitesi, esnek erişim mesafeleri, her zamanki yüksek hassasiyet ve hız: Yeni KR SCARA robotlarımızı keşfedin ve otomotivden ilaç endüstrisine kadar çeşitli uygulama alanlarını öğrenin.
4 Eylül 2024
Kompakt tasarımla 1,2 metreye kadar erişim mesafesi: KR 20 modelleri yeni çalışma alanları açıyor

60 kilogram taşıma kapasitesine sahip KR SCARA: Batarya üretimi ve daha fazlası için kuvvet paketi


Elektronik branşı: Temiz ve en üst düzey performans
3C Endüstrisi: KR SCARA uygulamaları, optik lensler ve ekran camı gibi hassas parçaların yanı sıra küçük elektronik bileşenlerin montajında ve elleçlenmesinde uzmandır. ISO Sınıf 5 uyumluluğu sayesinde temiz oda çeşitleri temiz üretim ortamlarına uygundur, bu da zorlu kalite gereksinimlerinin karşılandığı anlamına gelir. Bu süreçlerin otomasyonu, üretimdeki arıza oranlarını azaltır ve 3C endüstrisinde üretim doğruluğunu artırır.
PCB düzeneği: SCARA robotları, bileşenleri devre kartlarına yüksek hassasiyetle yerleştirir, üretim prosesini hızlandırır ve hataları en aza indirir. Mükemmel doğrulukları, üretim verimliliğine önemli ölçüde katkıda bulunur ve hata oranının önemli ölçüde azalmasını sağlar.
Lehimleme ve kalite kontrol: Gerek lehimleme işleri gerekse elektronik bileşenlerin kalite kontrolü için olsun, SCARA robotları böyle hassas işleri gerçekleştirirken hızları ve güvenilirlikleri ile etkileyicidir. Tutarlı şekilde çalışabilme yetenekleri, her bileşenin en katı standartlara göre üretilmesini sağlar.
Otomotiv elektroniği: ESD korumalı SCARA robotları, temiz odada elektronik bileşenlerin güvenli bir şekilde elleçlenmesini sağlar. Bu endüstriyel robotlar aynı zamanda al ve yerleştir uygulamaları veya vidalı bağlantılar için de idealdir ve böylece üretimde verimliliği ve güvenilirliği destekler. Böylece, üretim akışı optimize edilir ve üretim süreleri önemli ölçüde azaltılır.
E-mobilite ve batarya üretiminde dört akslı robotlar
Dört akslı robotlar, E-mobilite ve batarya üretimi alanlarında verimliliğin artırılmasına yardımcı oluyor.
Batarya modülü ve batarya takımı aksamı: Endüstriyel robotlar batarya modüllerini ve batarya paketlerini monte eder, kabloları bağlar ve gövdeleri yerleştirir; bu da üretim prosesini optimize etmeye yardımcı olur ve en yüksek kalite standartlarını sağlar. Bu görevlerin otomatikleştirilmesi, daha tutarlı sonuçlar üreterek batarya kullanım ömrünü ve güvenliği artırır.
Paletleme ve elleçleme: SCARA robotları, ağır bataryaları verimli bir şekilde istifler ve elektrikli araç bataryası üretiminde hızlı ve doğru paletleme sağlar. Ayrıca lityum bataryaları, elektronik bileşenleri ve otomotiv parçalarını da sorunsuz bir şekilde kullanır. Bu, üretim kapasitesini arttırır ve aynı zamanda çalışanlar üzerindeki fiziksel yükü azaltır.

ISO temiz odalar için en yüksek hijyen standartları
Tıp teknolojileri: Tıbbi cihazların ve aletlerin temiz oda ortamında üretimi için ISO-5 sertifikalı temiz oda ortamı modelleri, partikül içermeyen üretim koşulları sunar. Bu robotlar, sağlık sektörünün katı standartlarını karşılayan güvenli ve hijyenik üretim süreçleri sağlar.

Tıbbi plastik parçaların elleçlenmesi: Tıbbi uygulamalara yönelik plastik parçaların elleçlenmesi sırasında SCARA robotları hız, az yer kaplama ve güvenilirlik özellikleri sayesinde maksimum verimliliği garanti eder. Bu husus sadece üretim hatalarında ve üretim maliyetlerinde önemli bir azalmaya yol açmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek ürün kalitesini de sürekli olarak garanti eder.
İlaç ambalajı: SCARA robotları, hızlı ve hassas çalışmalarıyla ilaç ambalajlama alanında da öne çıkar ve bu sayede hassas ilaçların güvenli bir şekilde taşınmasını destekler. Otomatik paketleme çözümleri kontaminasyon risklerini en aza indirir ve üretkenliği artırır.
Otomobil endüstrisi: Küçük parçalardan son montaja kadar optimize edilmiş süreçler
Küçük parçaların montajı: KR SCARA uygulamaları sensörler, anahtarlar ve fiş-soket bağlayıcılar gibi küçük parçaların montajı için idealdir. Doğru ve güvenilir montaj süreçleri sağlar ve malzeme kaybını en aza indirir. Böylece üretim verimliliği artırılır ve monte edilen parçaların kalitesinin tutarlı olması sağlanır. Sonuç olarak üretim hızında önemli bir artış gerçekleşir.
Malzeme elleçleme: Robotlar üretim istasyonlarını birbirine bağlar ve sürecin sorunsuz geçmesini sağlar. Bu, çevrim sürelerinin azalmasına yol açar ve üretim hatlarının genel anlamda verimliliğini artırır.
Gıda endüstrisi: Hızlı üretim ortamlarında güvenilir otomasyon
SCARA robotları, gıda endüstrisinde başarıyla kullanılmaktadır. Özellikle gıdaya uygun yağlayıcılarla çalışan Hygienic Oil (HO) serisi, ikincil sektördeki özel gereksinimleri karşılar.
Alma ve yerleştirme, konveyör takibi: KR SCARA robotları, yiyecek ve içeceklerin mümkün olan en kısa sürede hassas bir şekilde paketlenmesini ve sınıflandırılmasını sağlar. Yüksek hareket doğruluğu, hızlı hareket eden üretim ortamlarında verimli çalışmayı mümkün kılar. Bu robotların kullanılması üretim sürelerini kısaltır ve işletme maliyetlerini azaltır.
Kalite kontrol: SCARA robotlarının kalite kontrol sürecine entegre edilmesi, yalnızca kusursuz olan ürünlerin paketlenmesini sağlayarak nihai müşteri memnuniyetini sağlar. Otomatik denetim süreçleri aynı zamanda reddedilenlerin en aza indirilmesine ve tutarlı ürün kalitesinin sağlanmasına da yardımcı olur.

Diğer uygulama alanları: Plastikten tekstil endüstrisine
Kauçuk ve plastik endüstrisi: IP54 koruma sınıfına sahip KR SCARA robotları, enjeksiyonlu kalıplama, birleştirme işlemleri ve ağır iş parçalarının taşınması için mükemmel niteliklere sahiptir. Yük kapasiteleri sayesinde birden fazla parçanın elleçlenmesi için ideal bir seçenek olurlar. Sağlam yapıları ve çok yönlülükleri sayesinde üretim kapasitesini arttırır ve durma sürelerini azaltırlar. Burada plastik endüstrisindeki otomasyon hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Tekstil endüstrisi: Muazzam esneklikleri ve hızlarıyla SCARA robotları, tekstil üretiminde çok sayıda montaj adımını ve malzeme taşıma sürecini kolaylaştırır. Bu, üretim süreçlerinin hızlanmasını ve ürün kalitesinin artmasını sağlar.
Metal endüstrisi: SCARA robotlarımız, kompakt özellikleri ve hızları sayesinde metal endüstrisi için idealdir. En küçük üretim hücrelerinde üretime olanak tanır ve güçlü bir doğruluk gereksinimiyle üretim proseslerini destekler. Bu, üretim maliyetlerini azaltır ve verimliliği artırır.
Yenilenebilir enerjiler: SCARA robotları, güneş pilleri veya rüzgar türbinlerinin montajı gibi yenilenebilir enerjilerin üretiminde de önemli bir rol oynar ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunur. Hızlı ve doğru hareketleri, sürdürülebilir teknolojinin uygun maliyetle üretilmesini sağlar.