Escolha a sua localização:

Localização

Capacidades de carga até 60 quilogramas: assim as aplicações KR SCARA aumentam a eficiência e a precisão dos mais diferentes ramos de atividade

Capacidades de carga maiores, raios de alcance flexíveis e a habitual alta precisão e velocidade: descubra os nossos novos robôs KR SCARA e conheça as versáteis áreas de aplicação – da indústria automotiva até a indústria farmacêutica.

4 de setembro de 2024


Nossos robôs SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) destacam-se por propriedades especiais, como a sua alta velocidade e precisão de repetição. Com os modelos KR SCARA na agora disponível classe de carga com 20 quilogramas e, em breve, a classe de carga com 60 quilogramas, expandimos o nosso portfólio de produtos na área dos robôs de quatro eixos. Estas adições mais recentes oferecem uma combinação impressionante de força e precisão. O cumprimento das determinações relativas à certificação CE UE sublinha os mais elevados padrões de qualidade e segurança e os torna atraentes para um mercado global.

Raio de alcance de até 1,2 metros com design compacto: os modelos KR 20 abrem novas áreas de trabalho

O redutor planetário de alta precisão do eixo A1 do KR 20 proporciona uma maior rigidez e permite uma operação mais estável. Isso é especialmente valioso em aplicações que exigem alta precisão. Os três raios de alcance disponíveis do robô de braço articulado horizontal de 800 mm, 1000 mm e 1200 mm oferecem flexibilidade para diversos requisitos de aplicação. Em especial o raio de alcance de 1200 mm abre novas possibilidades em áreas de trabalho, que até então não podiam ser abrangidas por robôs da nossa série KR SCARA. O design compacto do robô SCARA com capacidade de carga de até 20 quilogramas é outra vantagem, uma vez que facilita a integração em sistemas de produção existentes. Devido à placa de conexão de cabo no eixo A2, o tempo e a complexidade de instalação são reduzidos. O KR 20 está disponível na variante padrão, CR, bem como IP54 para aplicações de sala limpa, o que o qualifica, por exemplo, para o uso na indústria eletrônica.
O design compacto do robô SCARA com capacidade de carga de até 20 quilogramas facilita a integração em sistemas de produção existentes.

KR SCARA com capacidade de carga de 60 quilogramas: um powerhouse para a fabricação de baterias e mais

Com o KR 60 a nossa família SCARA recebe mais um membro novo. Com a sua capacidade de carga melhorada e desempenho excepcional em termos de rigidez e velocidade, este robô industrial está pronto para executar também tarefas com carga pesada. Ele oferece um raio de alcance de até 1200 mm e uma notável relação de carga útil/peso de 1:2. Desenvolvido para o handling de células de bateria inoperáveis e pesadas ou para funções de paletização de carga pesada em outras indústrias de fabricação, o robô de quatro eixos domina com facilidade qualquer situação supostamente pesada. Os robôs KR SCARA são fáceis de instalar e convencem pelo seu design com eficiência de custos. Eles trabalham de forma confiável sem dispendiosas construções de aço e sem referenciamento e nivelamento dispendiosos.
Desenvolvido para o handling de células de bateria inoperáveis e pesadas ou para funções de paletização de carga pesada em inúmeras indústrias de fabricação, o KR 60 domina com facilidade qualquer situação desafiadora.

Cinco classes de carga para máxima flexibilidade

Além dos novos modelos com capacidades de carga de até 20 ou 60 quilogramas, também temos robôs SCARA nas classes de carga 6, 12 e 13 quilogramas (somente disponível na variante HO) no portfólio. Todas as variantes se destacam pela rapidez, precisão e repetibilidade. Isso os torna indispensáveis em inúmeras áreas de aplicação, da indústria automotiva à indústria farmacêutica. A seguir você encontra as áreas de aplicação mais importantes dos nossos robôs SCARA.
Cinco classes de carga proporcionam máxima flexibilidade em inúmeras áreas de aplicação.

Indústria eletrônica: Desempenhos de ponta limpos

Robôs de braço articulado são auxiliadores especialmente apropriados na indústria eletrônica. Sua precisão, velocidade e confiabilidade os tornam ideais para diferentes aplicações:

Indústria 3C: as aplicações KR SCARA dominam a montagem e o manuseio de peças sensíveis como lentes ópticas e vidros de display, bem como pequenos componentes eletrônicos. Graças à sua conformidade com a classe ISO 5, as variantes de sala limpa são apropriadas para ambientes de produção limpos, o que os torna compatíveis com requisitos de qualidade exigentes. A automação destes processos reduz as taxas de falha na produção e aumenta a precisão de fabricação na indústria 3C.

Montagem de placas de circuito impresso: robôs SCARA posicionam componentes com precisão em placas de circuito impresso, aceleram o processo de produção e minimizam erros. Sua grande precisão contribui de forma determinante para a eficiência da fabricação e garante que a taxa de erro seja significativamente reduzida.

Brasagem e controle da qualidade: seja para trabalhos de brasagem ou para o controle da qualidade de componentes eletrônicos – os robôs SCARA convencem pela sua velocidade e confiabilidade na execução desses trabalhos de precisão. Sua capacidade de trabalhar de forma consistente garante que cada componente seja fabricado de acordo com os padrões mais exigentes.

Eletrônica automotiva: com robôs SCARA com proteção ESD é assegurado o handling seguro de componentes eletrônicos na sala limpa. Também para aplicações pick-and-place ou uniões roscadas esses robôs industriais são ideais e, assim, apoiam a eficiência e confiabilidade na fabricação. Isso otimiza o fluxo de produção e reduz consideravelmente os tempos de execução.

Na Vestel, um robô SCARA, que se destaca pela sua velocidade, precisão e compacidade, aumentou a eficiência das linhas PCBA.

Robôs de quatro eixos na eletromobilidade e produção de baterias

Robôs de quatro eixos contribuem para aumentar a produtividade na área da eletromobilidade e da produção de baterias.

Montagem de módulos de baterias e de conjuntos de baterias: os robôs industriais assumem a montagem de módulos de baterias e conjuntos de baterias, unem cabeamentos e montam compartimentos de baterias, o que contribui para a otimização do processo de produção e garante os mais altos padrões da qualidade. Através da automação destas funções são obtidos resultados mais uniformes, o que aumenta a vida útil e a segurança das baterias.

Paletização e manuseio: robôs SCARA empilham baterias pesadas de forma eficiente e permitem uma paletização rápida e precisa na produção de baterias para veículos elétricos. Eles também manuseiam sem problemas baterias de lítio, componentes eletrônicos e peças automotivas. Isso aumenta a capacidade de produção e, ao mesmo tempo, reduz o esforço físico para os colaboradores.


Robôs de quatro eixos assumem, entre outros, a montagem de células de bateria, o que contribui para aumentar a produtividade na área da produção de baterias e da eletromobilidade.

Os mais altos padrões de higiene para salas limpas ISO

Em áreas altamente sensíveis como a indústria farmacêutica, Lifescience, biotecnologia e tecnologia médica, as aplicações automatizadas também comprovam o seu valor.

Tecnologia médica: Para a fabricação de equipamentos e instrumentos médicos em ambiente de sala limpa, os modelos cleanroom certificados pela ISO 5 oferecem condições de produção livres de partículas. Estes robôs garantem processos de fabricação seguros e higiênicos, que atendem os rigorosos padrões da indústria da saúde.
Para a fabricação de equipamentos e instrumentos médicos em ambiente de sala limpa, os modelos cleanroom certificados pela ISO 5 oferecem condições de produção livres de partículas.

Manuseio de componentes plásticos médicos: no handling de componentes plásticos para aplicações médicas, os robôs SCARA garantem máxima eficiência graças à sua rapidez, sua pouca necessidade de espaço e sua confiabilidade. Isso não apenas leva a uma redução significativa de falhas de produção e custos de produção, mas também garante uma alta qualidade constante do produto.

Embalagem farmacêutica: também na embalagem farmacêutica os robôs SCARA convencem através do seu modo de trabalho rápido e preciso, auxiliando assim o manuseio seguro de medicamentos sensíveis. Soluções automatizadas de embalagem minimizam os riscos de contaminação e aumentam a produtividade.


Indústria automotiva: Processos otimizados da montagem de peças pequenas até a montagem final

Na indústria automotiva as aplicações baseadas em robô contribuem decisivamente para o aumento da eficiência e a garantia da qualidade.

Montagem de peças pequenas: aplicações KR SCARA estão predestinadas para a montagem de peças pequenas como sensores, interruptores e conectores de encaixe. Elas proporcionam processos de montagem seguros e confiáveis e minimizam a perda de material. Isso aumenta a eficiência de produção e proporciona uma qualidade constante das peças montadas. O resultado: um aumento significativo da velocidade de produção.

Handling de material: os robôs unem estações de produção e garantem uma execução sem problemas. Isso leva a uma redução dos tempos de ciclo e aumenta a eficiência geral das linhas de produção.

Indústria de alimentos: Automação confiável em ambientes de produção acelerados

Robôs SCARA são utilizados com sucesso na indústria de alimentos. Em especial a série Hygienic Oil (HO), que trabalha com lubrificantes de grau alimentício, atende os requisitos especiais na área secundária.

Pick-and-Place, Conveyor Tracking: os robôs KR SCARA proporcionam uma embalagem e classificação precisa de alimentos e bebidas em curtíssimo tempo. A sua alta precisão de movimento permite um trabalho eficiente em ambientes de produção acelerados. Através do uso destes robôs são reduzidos os tempos de produção e são baixados os custos operacionais.

Controle da qualidade: a integração de robôs SCARA no processo de controle da qualidade garante que apenas produtos impecáveis sejam embalados, o que garante a satisfação dos clientes finais. Além disso, os processos de inspeção automatizados contribuem para a minimização do refugo e para a garantia de qualidade constante do produto.


A série Hygienic Oil (HO) dos robôs SCARA atende os requisitos especiais na indústria de alimentos.

Outros campos de aplicação: Da indústria do plástico à indústria têxtil

Robôs de quatro eixos encontram aplicação em muitas outras indústrias e oferecem vantagens consideráveis.

Indústria de borracha e plástico: os robôs KR SCARA com grau de proteção IP54 são altamente qualificados para processos de moldagem por injeção, processos de junção e o transporte de peças pesadas. Sua capacidade de carga os torna ideais para o handling de várias peças. Graças ao seu design robusto e sua versatilidade, eles aumentam a capacidade de produção e reduzem tempos de parada. Aqui você encontra mais informações sobre a automação na indústria do plástico.

Indústria têxtil: com sua enorme flexibilidade e velocidade os robôs SCARA facilitam inúmeros passos de montagem e processos de manuseio de material na produção têxtil. Isso leva a uma aceleração dos processos de produção e a uma melhoria da qualidade do produto.

Indústria metalúrgica: devido à sua compacidade e velocidade, os nossos robôs SCARA são especialmente apropriados para a indústria metalúrgica. Eles possibilitam a produção nas menores células de fabricação e apoiam processos de fabricação de elevada precisão. Isso reduz os custos de produção e aumenta a eficiência.

Energias renováveis: os robôs SCARA também desempenham um papel importante na produção de energias renováveis como, por exemplo, na montagem de células solares ou turbinas eólicas, e contribuem para o aumento da eficiência. Seus movimentos rápidos e seguros permitem a fabricação econômica da tecnologia sustentável.
Com robôs SCARA extremamente móveis e altamente flexíveis, os especialistas em automação da Robotextile criaram uma solução eficiente e de fácil operação para a produção têxtil.

KR SCARA – o multitalento flexível da KUKA

As novas classes de carga da família KR SCARA abrem uma ampla gama de possibilidades para diferentes áreas de aplicação e ramos de atividade. Graças à sua precisão, rapidez e confiabilidade, eles oferecem uma solução ideal para os mais diferentes requisitos de automação. Tomadores de decisão e integradores se beneficiam da imensa flexibilidade e da diversidade das possibilidades de uso, o que aumenta significativamente a eficiência e eficácia de custos dos seus processos de produção. Com os nossos robôs, as empresas estão muito bem equipadas para os desafios da produção moderna.

Saiba mais sobre a série de robôs KR SCARA

Os robôs de 4 eixos da série Scara da KUKA são flexíveis na instalação, precisos no movimento e de baixa manutenção. Mais detalhes sobre a série de robôs:

Mais informações sobre as tecnologias de processo com o KR SCARA