Vyberte si svou polohu:

Místo

Nosnost až 60 kilogramů: Takto aplikace KR SCARA zvyšují efektivitu a přesnost v celé řadě průmyslových odvětví

Vyšší nosnosti, flexibilní dosahy, obvyklá vysoká přesnost a rychlost: Seznamte se s našimi novými roboty KR SCARA a poznejte rozmanité oblasti použití – od automobilového po farmaceutický průmysl.

4. září 2024


Naše roboty SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) se vyznačují speciálními vlastnostmi, jako je vysoká rychlost a přesnost opakování. S modely KR SCARA, které jsou nyní k dispozici ve třídě zatížení 20 kilogramů a třídě zatížení 60 kilogramů, která bude brzy následovat, dále rozšiřujeme naše produktové portfolio v oblasti čtyřosých robotů. Tyto nejnovější přírůstky nabízejí působivou kombinaci výkonu a přesnosti. Shoda s požadavky EU na certifikaci CE podtrhuje jejich nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a činí je atraktivními pro globální trh.

Dosah až 1,2 metru při zachování kompaktní konstrukce: Modely KR 20 otevírají zcela nové pracovní oblasti

Vysoce přesná planetová převodovka osy A1 u KR 20 zajišťuje zvýšenou tuhost a umožňuje stabilnější provoz. To je obzvlášť výhodné v aplikacích, které vyžadují vysokou přesnost. Tři dostupné řady robotů s horizontálním kloubovým ramenem 800 mm, 1 000 mm a 1 200 mm poskytují flexibilitu pro různé požadavky aplikací. Zejména dosah 1200 mm otevírá zcela nové možnosti v pracovních oblastech, které dříve nemohly být pokryty roboty naší řady KR SCARA. Kompaktní konstrukce robota SCARA s nosností až 20 kilogramů je další výhodou, protože usnadňuje integraci do stávajících výrobních systémů. Díky připojovací desce kabelu na ose A2 se zkracuje doba instalace a složitost montáže. KR 20 je k dispozici ve variantách standard, CR a IP54 pro aplikace v čistých prostorách, což jej opravňuje k použití například v elektronickém průmyslu.
Kompaktní konstrukce robota SCARA s nosností až 20 kilogramů usnadňuje integraci do stávajících výrobních systémů.

KR SCARA s nosností 60 kilogramů: Silák pro výrobu baterií a další oblasti

Robot KR 60 je novým členem naší rodiny SCARA. Díky své vylepšené kapacitě užitečného zatížení a vynikajícímu výkonu, pokud jde o tuhost a rychlost, je tento průmyslový robot připraven zvládnout i úkoly s velkým zatížením. Nabízí dosah až 1200 mm a pozoruhodný poměr užitečného zatížení a hmotnosti 1:2. Čtyřosý robot, vyvinutý pro manipulaci s objemnými a těžkými bateriovými články nebo pro vysokozátěžové paletizační úkoly v jiných výrobních odvětvích, snadno zvládne každou zdánlivě obtížnou situaci. Roboty KR SCARA se snadno instalují a zaujmou svým cenově výhodným designem. Pracují spolehlivě bez složité ocelové konstrukce a bez složitého referencování a nivelování.
Robot KR 60, navržený pro manipulaci s objemnými a těžkými bateriovými články nebo pro vysokozátěžové paletizační úkoly v mnoha výrobních odvětvích, snadno zvládne každou náročnou situaci.

Pět tříd zatížení pro maximální flexibilitu

Kromě nových modelů s nosnostmi až 20 nebo 60 kilogramů máme v sortimentu také roboty SCARA ve třídách zatížení 6, 12 a 13 kilogramů (k dispozici pouze ve verzi HO). Všechny varianty se vyznačují rychlostí, přesností a opakovatelností. Díky tomu jsou nepostradatelnými pomocníky v mnoha oblastech použití od automobilového průmyslu až po farmaceutický průmysl. Níže naleznete nejdůležitější oblasti použití našich robotů SCARA.
Pět tříd zatížení zajišťuje maximální flexibilitu v mnoha oblastech použití.

Elektronický průmysl: Čistá dokonalost

Roboty s kloubovým ramenem jsou zvláště vhodnými pomocníky v elektronickém průmyslu. Jejich přesnost, rychlost a spolehlivost je činí ideálními pro různé aplikace:

Průmysl 3C: Aplikace KR SCARA zvládají montáž a manipulaci s citlivými součástmi, jako jsou optické čočky a skla displeje, stejně jako malé elektronické součástky. Díky shodě s třídou ISO 5 jsou varianty pro čisté prostory vhodné pro čisté výrobní prostředí, což znamená, že splňují náročné požadavky na kvalitu. Automatizace těchto procesů snižuje poruchovost ve výrobě a zvyšuje přesnost výroby v průmyslu 3C.

Osazení deskami PCB: Roboty SCARA umísťují součástky na desky plošných spojů s vysokou přesností, čímž urychlují výrobní proces a minimalizují chyby. Jejich vysoká přesnost významně přispívá k efektivitě výroby a zajišťuje výrazné snížení chybovosti.

Pájení a kontrola kvality: Ať už jde o pájecí práce nebo kontrolu kvality elektronických součástek – roboty SCARA přesvědčí svou rychlostí a spolehlivostí při provádění takto přesných prací. Jejich schopnost konzistentně pracovat zajišťuje, že každá součástka je vyrobena podle nejpřísnějších norem.

Automobilová elektronika: Roboty SCARA s ochranou proti ESD zajišťují bezpečnou manipulaci s elektronickými součástkami v čistém prostoru. Tyto průmyslové roboty jsou také ideální pro aplikace typu Pick-and-Place nebo šroubové spoje a podporují tak efektivitu a spolehlivost ve výrobě. Tím se optimalizuje výrobní tok a výrazně se zkracuje doba zpracování.

Ve společnosti Vestel zvýšil efektivitu linek PCBA robot SCARA, který se vyznačuje svou rychlostí, přesností a kompaktností.

Čtyřosé roboty v e-mobilitě a výrobě baterií

Čtyřosé roboty pomáhají zvyšovat produktivitu v oblastech e-mobility a výroby baterií.

Montáž bateriových modulů a bateriových bloků: Průmyslové roboty montují bateriové moduly a bateriové bloky, propojují kabeláž a montují pouzdra, což pomáhá optimalizovat výrobní proces a zajišťuje nejvyšší standardy kvality. Automatizace těchto úkolů přináší konzistentnější výsledky, zvyšuje životnost baterie a maximalizuje bezpečnost.

Paletizace a manipulace: Roboty SCARA efektivně skládají těžké baterie a umožňují rychlou a přesnou paletizaci při výrobě baterií pro elektromobily. Snadno si poradí i s lithiovými bateriemi, elektronickými součástkami a automobilovými díly. Tím se zvyšuje výrobní kapacita a zároveň se snižuje fyzická zátěž zaměstnanců.


Čtyřosé roboty se mimo jiné ujímají montáže bateriových článků, což pomáhá zvyšovat produktivitu v oblastech výroby baterií a e-mobility.

Maximální hygienické standardy pro čisté prostory ISO

Automatizované aplikace také prokazují svou hodnotu ve vysoce citlivých oblastech, jako je farmaceutický průmysl, Lifescience, biotechnologie a lékařské technologie.

Lékařská technologie: Pro výrobu lékařských přístrojů a nástrojů v prostředí čistých prostor nabízejí modely čistých prostor s certifikací ISO 5 výrobní podmínky bez částic. Tyto roboty zajišťují bezpečné a hygienické výrobní procesy, které splňují přísné standardy zdravotnického průmyslu.
Pro výrobu lékařských přístrojů a nástrojů v prostředí čistých prostor nabízejí modely čistých prostor s certifikací ISO 5 výrobní podmínky bez částic.

Manipulace s lékařskými plastovými díly: Při manipulaci s plastovými díly pro lékařské aplikace zajišťují roboty SCARA maximální efektivitu díky své rychlosti, malým prostorovým nárokům a spolehlivosti. To má za následek nejen výrazné snížení výrobních chyb a výrobních nákladů, ale také zaručuje trvale vysokou kvalitu produktů.

Farmaceutické obaly: Roboty SCARA přesvědčí také v oblasti farmaceutických obalů svými rychlými a přesnými pracovními metodami a podporují tak bezpečnou manipulaci s citlivými léčivy. Automatizovaná řešení obalů minimalizují rizika kontaminace a zvyšují produktivitu.


Automobilový průmysl: Optimalizované procesy od montáže malých dílů až po konečnou montáž

V automobilovém průmyslu přispívají robotické aplikace významně ke zvýšení efektivity a zajištění kvality.

Montáž malých dílů: Aplikace KR SCARA jsou ideální pro montáž malých dílů, jako jsou senzory, spínače a konektory. Zajišťují přesné a spolehlivé montážní procesy a minimalizují materiálové ztráty. To zvyšuje efektivitu výroby a zajišťuje stálou kvalitu montovaných dílů. Výsledkem je výrazné zvýšení rychlosti výroby.

Manipulace s materiálem: Roboty propojují výrobní stanice a zajišťují hladký proces. To znamená zkrácení doby cyklu a zvyšuje celkovou efektivitu výrobních linek.

Potravinářský průmysl: Spolehlivá automatizace v rychle se rozvíjejících výrobních prostředích

Roboty SCARA se úspěšně používají v potravinářském průmyslu . Zejména řada Hygienic Oil (HO), která pracuje s potravinářskými mazivy, splňuje speciální požadavky v sekundárním sektoru.

Pick-and-Place, Conveyor Tracking: Roboty KR SCARA zajišťují přesné balení a třídění potravin a nápojů v co nejkratším čase. Jejich vysoká přesnost pohybu umožňuje efektivní práci v rychle se pohybujících výrobních prostředích. Použití těchto robotů zkracuje výrobní časy a snižuje provozní náklady.

Kontrola kvality: Integrace robotů SCARA do procesu kontroly kvality zajišťuje, že jsou baleny pouze nezávadné produkty, což zajišťuje spokojenost koncového zákazníka. Automatizované kontrolní procesy navíc pomáhají minimalizovat zmetkovost a zajišťují stálou kvalitu produktu.


Řada robotů SCARA Hygienic Oil (HO) splňuje speciální požadavky v potravinářském průmyslu.

Další oblasti použití: Od průmyslu plastů až po textilní průmysl

Čtyřosé roboty se používají v mnoha dalších odvětvích a nabízejí značné výhody.

Gumárenský průmysl a průmysl plastů: Roboty KR SCARA se stupněm krytí IP54 jsou optimální pro vstřikování, spojování a přepravu těžkých obrobků. Díky své nosnosti jsou ideální pro manipulaci s více díly. Díky své robustní konstrukci a všestrannosti zvyšují výrobní kapacitu a snižují prostoje. Zde naleznete další informace o automatizaci v průmyslu plastů.

Textilní průmysl: Díky své obrovské flexibilitě a rychlosti usnadňují roboty SCARA četné montážní kroky a procesy manipulace s materiálem v textilní výrobě. To znamená zrychlení výrobních procesů a zlepšení kvality produktů.

Kovoprůmysl: Díky své kompaktnosti a rychlosti jsou naše roboty SCARA ideální pro kovoprůmysl. Umožňují výrobu v nejmenších výrobních buňkách a podporují výrobní procesy s vysokým požadavkem na přesnost. To snižuje výrobní náklady a zvyšuje efektivitu.

Obnovitelné energie: Roboty SCARA také hrají důležitou roli při výrobě obnovitelných energií, například při montáži solárních článků nebo větrných turbín, a přispívají ke zvýšení účinnosti. Jejich rychlé a přesné pohyby umožňují nákladově efektivní výrobu udržitelné technologie.
V podobě extrémně mobilních a vysoce flexibilních robotů SCARA vytvořili odborníci na automatizaci ze společnosti Robotextile efektivní a snadno použitelné řešení pro textilní výrobu.

KR SCARA – flexibilní všeuměl značky KUKA

Nové třídy zatížení řady KR SCARA otvírají širokou škálu možností pro různé oblasti použití a odvětví. Díky své přesnosti, rychlosti a spolehlivosti nabízejí optimální řešení pro širokou škálu požadavků na automatizaci. Osoby s rozhodovací pravomocí a systémoví integrátoři těží z neuvěřitelné flexibility a pestrosti možností použití, což výrazně zvyšuje účinnost a nákladovou efektivitu jejich výrobních procesů. S našimi roboty jsou firmy ideálně vybaveny pro výzvy moderní výroby.

Zjistěte více o řadě robotů KR SCARA

Čtyřosé roboty řady Scara od KUKA jsou flexibilní při instalaci, přesné v pohybu a nenáročné na údržbu. Další podrobné informace o řadě robotů:

Další informace o procesních technologiích s KR SCARA