Válassza ki a helyét:

Helyszín

Akár 60 kg teherbírás: A KR SCARA alkalmazások így növelik a különböző iparágak hatékonyságát és pontosságát

Nagyobb teherbírás, rugalmas hatótávolság, megszokott nagy pontosság és sebesség: Fedezze fel új KR SCARA robotjainkat és ismerje meg a sokoldalú alkalmazási területeket – az autóipartól a gyógyszeriparig.

2024. szeptember 4.


SCARA-robotjaink (Selective Compliance Assembly Robot Arm) különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, ilyen például a nagy sebesség és az ismétlési pontosság. A mostantól rendelkezésre álló KR SCARA modellekkel a 20 kg-os és a hamarosan következő 60 kg-os terhelhetőségi osztályban tovább bővítjük termékportfóliónkat a négytengelyes robotok területén. Ezek a legújabb kiegészítések az erő és a pontosság lenyűgöző kombinációját kínálják. Az EU-CE tanúsítási szabályoknak való megfelelés kiemeli a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásokat, és vonzóvá teszi őket a globális piac számára.

Kompakt kialakítás esetén akár 1,2 méter hatótávolság: A KR 20 modellek új munkatartományokat hoznak létre

A KR 20 A1 tengelyének nagy pontosságú bolygóhajtóműve fokozott merevséget biztosít és stabilabb működést tesz lehetővé. Ez különösen a nagy pontosságot igénylő alkalmazásokban jelentős érték. A vízszintes csuklós karú robot három elérhető tartománya (800 mm, 1000 mm és 1200 mm) rugalmasságot biztosít a különböző alkalmazási követelményekhez. Különösen az 1200 mm-es hatótávolság nyit meg új lehetőségeket a KR SCARA sorozatú robotok által eddig nem lefedett munkaterületeken. Az akár 20 kilogramm teherbírású SCARA robot kompakt kialakítása további előnyt jelent, mivel megkönnyíti a meglévő gyártórendszerekbe való integrálást. Az A2 tengelyen található kábelcsatlakozó lemez miatt a telepítési idő és komplexitás csökken. A KR 20 mind a szabványos, mind a CR, mind az IP54 változatban kapható tisztatér-alkalmazásokhoz, így például az elektronikai iparban való felhasználásra is alkalmas.
Az akár 20 kilogramm teherbírású SCARA-robot kompakt kialakítása megkönnyíti a meglévő gyártórendszerekbe való integrációt.

KR SCARA 60 kg teherbírással: Erőgép az akkumulátorgyártáshoz, és még több

A KR 60 révén további új tagot üdvözölhetünk SCARA családunkban. A megnövekedett teherbírás és a merevség és a sebesség terén elért kiváló teljesítmény révén ez az ipari robot készen áll a nehéz terhekkel járó feladatok teljesítésére is. 1200 mm-ig terjedő hatótávolságot és figyelemre méltó 1:2 hasznos tehertömeg-arányt biztosít. A négytengelyes robot a nehezen kezelhető és nehéz akkumulátorcellák mozgatására vagy nagy terhelésű raklapozási feladatokra fejlesztve számos gyártóüzemben könnyedén megbirkózik a feltehetően még súlyosabb helyzetekkel is. A KR SCARA robotok könnyen telepíthetők és költséghatékony kialakításuk révén meggyőző teljesítményt nyújtanak. Megbízhatóan, nagy ráfordítást igénylő acélszerkezet és költséges referenciálás és szintezés nélkül dolgoznak.
A KR 60 a nehezen kezelhető és nehéz akkumulátorcellák mozgatására vagy nagy terhelésű raklapozási feladatokra fejlesztve számos gyártóüzemben könnyedén megbirkózik minden kihívást jelentő helyzettel.

Öt teherbírási osztály a maximális rugalmasság érdekében

Az akár 20 illetve 60 kilogrammos teherbírású új modellek mellett a SCARA robotok a 6, 12 és 13 kilogrammos teherbírási kategóriákban (csak a HO változatban kaphatók) is megtalálhatók a portfólióban. Minden változatot a gyorsaság, a pontosság és a megismételhetőség jellemez. Ez nélkülözhetetlen segítőivé teszi őket számos alkalmazási területen, az autóipartól a gyógyszeriparig. Az alábbiakban a SCARA robotok főbb alkalmazási területeit ismertetjük.
Öt teherbírási osztály biztosítja a maximális rugalmasságot számos alkalmazási területen.

Elektronikai ágazat: Tiszta csúcsteljesítmények

A csuklókaros robotok különösen alkalmas segítők az elektronikai iparban. Pontosságuk, tempójuk és megbízhatóságuk miatt ideálisak számos alkalmazáshoz:

3C ipar: A KR SCARA alkalmazások az érzékeny alkatrészek, például az optikai lencsék és a kijelzőüvegek, valamint a kis elektronikus alkatrészek szerelését és kezelését irányítják. Az ISO 5 osztálynak való megfelelőségüknek köszönhetően a Cleanroom változatok alkalmasak a tiszta gyártási környezetek számára, így megfelelnek az igényes minőségi követelményeknek. Ezeknek a folyamatoknak az automatizálása csökkenti a gyártás meghibásodási arányát, és növeli a gyártás pontosságát a 3C iparban.

NYÁK-kiosztás: A SCARA robotok tűpontosan helyezik el az alkatrészeket a nyomtatott áramköri kártyákon, felgyorsítják a gyártási folyamatot és minimalizálják a hibákat. Nagy pontosságuk döntő mértékben hozzájárul a gyártás hatékonyságához, és biztosítja a hibaarány jelentős csökkentését.

Forrasztás és minőségellenőrzés: Legyen szó forrasztási munkákról vagy az elektronikus alkatrészek minőségellenőrzéséről – a SCARA robotok az efféle precíziós munkák gyors és megbízható teljesítésével tűnnek ki. A konzisztens munkavégzésre való képességük biztosítja, hogy minden komponens a legigényesebb szabványoknak megfelelően készül.

Autóelektronika: Az ESD-vel védett SCARA robotok biztosítják az elektronikus alkatrészek biztonságos mozgatását a tisztatérben. Ezek az ipari robotok a pick-and-place alkalmazásokhoz vagy a csavarozási feladatokhoz is ideálisak, és így támogatják a gyártási hatékonyságot és megbízhatóságot. Ez optimalizálja a termelési áramlást, és jelentősen csökkenti az átfutási időt.

A Vestel esetében a sebességével, pontosságával és kompaktságával jellemezhető SCARA robot növeli a PCBA-vonalak hatékonyságát.

Négytengelyes robot ok az e-mobilitás és az akkumulátorgyártás területén

A négytengelyes robotok segítenek növelni a termelékenységet az e-mobilitás és az akkumulátorgyártás területén.

Akkumulátormodul- és akkumulátorcsomag-szerelés: Az ipari robotok átveszik az akkumulátormodulok és akkumulátorcsomagok szerelését, összekötik a kábeleket és elhelyezik a házat, ami hozzájárul a gyártási folyamat optimalizálásához és biztosítja a legmagasabb minőségi szabványokat. Ezeknek a feladatoknak az automatizálásával egyenletesebb eredmények érhetők el, ami növeli az akkumulátorok élettartamát és biztonságosságát.

Palettázás és kezelés: A SCARA robotok hatékonyan rakodják egymásra a nehéz akkumulátorokat, valamint gyors és pontos raklapozást tesznek lehetővé az elektromos járművek akkumulátorainak gyártása során. A lítium akkumulátorokkal, elektronikai alkatrészekkel és autóalkatrészekkel is problémamentesen foglalkoznak. Ez növeli a gyártási kapacitást, ugyanakkor csökkenti a személyzet fizikai terhelését.


A négytengelyes robotok többek között akkumulátorcellák szerelését végzik, ami hozzájárul az akkumulátorgyártás és az e-mobilitás termelékenységének növeléséhez.

ISO tisztaterek legmagasabb higiéniai szabványai

Az olyan érzékeny területeken, mint a gyógyszeripar, az élettudományok, a biotechnológia és az orvostechnika, az automatizált alkalmazások szintén bizonyítják értéküket.

Gyógyászati technológia: Az orvosi eszközök és berendezések tisztatérben történő gyártásához az ISO 5 tanúsítvánnyal rendelkező Cleanroom modellek részecskementes gyártási feltételeket biztosítanak. Ezek a robotok biztonságos és higiénikus gyártási eljárásokat biztosítanak, amelyek megfelelnek az egészségügyi ipar szigorú előírásainak.
Az orvosi eszközök és berendezések tisztatérben történő gyártásához az ISO 5 tanúsítvánnyal rendelkező Cleanroom modellek részecskementes gyártási feltételeket biztosítanak.

Orvosi műanyag alkatrészek kezelése: Az orvosi alkalmazásokhoz használt műanyag alkatrészek mozgatása során a SCARA robotok gyorsaságuk, kis helyigényük és megbízhatóságuk révén biztosítják a legnagyobb hatékonyságot. Ez nemcsak a gyártási hibák és a termelési költségek jelentős csökkenését eredményezi, hanem a termékek egyenletesen magas minőségét is biztosítja.

Gyógyszerészeti csomagolás: A SCARA robotok a gyógyszerészeti csomagolás terén is a gyors és precíz működésük révén győzik meg a felhasználókat, ezáltal pedig támogatják az érzékeny gyógyszerek biztonságos kezelését. Az automatizált csomagolási megoldások minimalizálják a szennyeződés kockázatát és növelik a termelékenységet.


Autóipar: Optimalizált folyamatok a kis alkatrésztől a végső szerelésig

Az autóiparban a robotalapú alkalmazások jelentősen hozzájárulnak a hatékonyság növeléséhez és a minőség biztosításához.

Kis részegységek összeszerelése: A kis alkatrészek, például érzékelők, kapcsolók és dugaszolható csatlakozók szereléséhez a KR SCARA alkalmazások teszik a legjobb szolgálatot. Célbiztonságos és megbízható szerelési folyamatokat biztosítanak, és ezzel minimalizálják az anyagveszteséget. Ez növeli a gyártási hatékonyságot és biztosítja a szerelt alkatrészek egyenletes minőségét. Az eredmény: a gyártási sebesség jelentős növekedése.

Anyagmozgatás: A robotok összekötik a gyártóállomásokat, és biztosítják a zökkenőmentes működést. Ez csökkenti a ciklusidőket és növeli a gyártósorok általános hatékonyságát.

Élelmiszeripar: Megbízható automatizálás a gyors élettartamú gyártási környezetben

A SCARA robotokat sikeresen használják az élelmiszeriparban. Különösen az élelmiszeripari kenőanyagokkal dolgozó Hygienic Oil (HO) sorozat felel meg a speciális másodlagos követelményeknek.

Pick-and-Place, Conveyor Tracking: A KR SCARA robotok a lehető legrövidebb idő alatt biztosítják az élelmiszerek és italok pontos csomagolását és válogatását. Nagy mozgási pontosságuk lehetővé teszi a hatékony munkavégzést a gyors élettartamú gyártási környezetekben. Ezeknek a robotoknak a használata lerövidíti a gyártási időket és csökkenti az üzemeltetési költségeket.

Minőség-ellenőrzés: A SCARA robotok minőségellenőrzési folyamatba történő integrálása biztosítja, hogy csak a kifogástalan termékek legyenek csomagolva, ami biztosítja a végfelhasználók elégedettségét. Az automatizált ellenőrzési folyamatok hozzájárulnak a selejtszám minimalizálásához és a termékek azonos minőségének biztosításához.


A SCARA robotok Hygienic Oil (HO) sorozata megfelel az élelmiszeripar speciális követelményeinek.

Egyéb alkalmazási területek: A műanyagipartól a textiliparig

A négytengelyes robotok számos más iparágban is alkalmazhatók, és jelentős előnyökkel járnak.

Gumi- és műanyagipar: Az IP54 védettségi osztályú KR SCARA robotok kiválóan alkalmasak fröccsöntési, illesztési folyamatokra és nehéz munkadarabok szállítására. Teherbírása révén több alkatrész mozgatásához is ideális. Robusztus felépítésüknek és sokoldalúságuknak köszönhetően növelik a gyártási kapacitást és csökkentik a leállási időket. A műanyagipar automatizálásával kapcsolatos további információk itt találhatók.

Textilipar: Hatalmas rugalmasságukkal és sebességükkel a SCARA robotok számos szerelési lépést és anyagkezelési folyamatot tesznek lehetővé a textilgyártásban. Ez a gyártási folyamatok felgyorsításához és a termékminőség javulásához vezet.

Fémipar: Kompaktságuk és gyorsaságuk miatt SCARA robotjaink ideálisak a fémipar számára. Lehetővé teszik a legkisebb gyártócellák gyártását, és támogatják a nagy pontosságú gyártási folyamatokat. Ez csökkenti a termelési költségeket és növeli a hatékonyságot.

Megújuló energiák: A SCARA robotok fontos szerepet játszanak a megújuló energiaforrások hasznosítása, például a napelemek vagy szélerőművek szerelése terén, és hozzájárulnak a hatékonyság növeléséhez. A gyors és hatékony mozgások lehetővé teszik a fenntartható technológia költséghatékony előállítását.
A rendkívül mozgatható és nagy rugalmasságú SCARA robotokkal a Robotextile automatizálási szakértői hatékony és könnyen kezelhető megoldást hoztak létre a textilgyártás számára.

KR SCARA – a KUKA rugalmas, sokoldalú termékcsaládja

A KR SCARA család új teherbírási osztályai számos lehetőséget kínálnak a különböző alkalmazási területek és ágazatok számára. Pontosságuk, gyorsaságuk és megbízhatóságuk révén optimális megoldást kínálnak a legkülönbözőbb automatizálási igényekre. A döntéshozók és az integrátorok profitálnak a hatalmas rugalmasságból és az alkalmazási lehetőségek sokféleségéből, ami jelentősen növeli termelési folyamataik hatékonyságát és költséghatékonyságát. A vállalatok robotjaink révén lehetnek a legfelkészültebbek a modern gyártás kihívásaira.

Tudjon meg többet a KR SCARA robotsorozatról

A KUKA Scara sorozatú 4 tengelyes robotjai rugalmasan telepíthetők, precízen mozgathatók és kevés karbantartást igényelnek. További információk a robotsorozatról:

További információk a KR SCARA-val kapcsolatos eljárási technológiákról