Seleccione tu localización:

Ubicación

Cargas útiles de hasta 60 kilogramos: de este modo, las aplicaciones KR SCARA aumentan la eficiencia y la precisión en diversos sectores

Mayores cargas útiles, autonomías flexibles, la alta precisión y velocidad de siempre: Descubra nuestros nuevos robots KR SCARA y familiarícese con la amplia gama de aplicaciones, desde la automoción hasta la industria farmacéutica.

4 de septiembre de 2024


Nuestros robots SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) destacan por características especiales como su alta velocidad y repetibilidad. Con los modelos KR SCARA ya disponibles en la clase de carga útil de 20 kilogramos y, próximamente, en la de 60 kilogramos, seguimos ampliando nuestra cartera de productos en el área de los robots de cuatro ejes. Estas últimas incorporaciones ofrecen una impresionante combinación de potencia y precisión. El cumplimiento de la normativa de certificación CE de la UE subraya sus elevados niveles de calidad y seguridad, lo que los hace atractivos para un mercado global.

Hasta 1,2 metros de alcance con un diseño compacto: los modelos KR 20 abren nuevas áreas de trabajo

El engranaje planetario de alta precisión del eje A1 del KR 20 garantiza una mayor rigidez y permite un funcionamiento más estable. Esto es especialmente valioso en aplicaciones que requieren una gran precisión. Los tres alcances disponibles del robot de brazo articulado horizontal de 800 mm, 1000 mm y 1200 mm ofrecen flexibilidad para diferentes requisitos de aplicación. El alcance de 1200 mm, en particular, abre nuevas posibilidades en áreas de trabajo que antes no podían cubrirse con robots de nuestra serie KR SCARA. El diseño compacto del robot SCARA con una carga útil de hasta 20 kilogramos es otra ventaja, ya que facilita la integración en los sistemas de producción existentes. La placa de conexión de cables en el eje A2 reduce el tiempo y la complejidad de la instalación. El KR 20 está disponible en versiones estándar, CR e IP54 para aplicaciones de sala blanca, lo que lo hace adecuado para su uso en la industria electrónica, por ejemplo.
El diseño compacto del robot SCARA con una carga útil de hasta 20 kilogramos facilita la integración en los sistemas de producción existentes.

KR SCARA con capacidad de carga de 60 kilogramos: paquete de fuerza para la fabricación de baterías y más

Con el KR 60, nuestra familia SCARA da la bienvenida a un nuevo miembro. Con su capacidad de carga útil mejorada y sus extraordinarias prestaciones en términos de rigidez y velocidad, este robot industrial está preparado para afrontar incluso tareas con cargas pesadas. Ofrece un alcance de hasta 1200 mm y una extraordinaria relación carga útil/peso de 1:2. Desarrollado para manipular celdas de baterías voluminosas y pesadas o para tareas de paletizado de cargas pesadas en otras industrias de fabricación, el robot de cuatro ejes domina incluso las situaciones más pesadas con facilidad. Los robots KR SCARA son fáciles de instalar y convencen por su diseño rentable. Funcionan de forma fiable necesidad de complejas estructuras de acero y sin necesidad de realizar laboriosas tareas de referenciación y nivelación.
Desarrollado para manipular celdas de baterías voluminosas y pesadas o para tareas de paletizado de cargas pesadas en numerosas industrias manufactureras, el KR 60 domina cualquier situación desafiante con facilidad.

Cinco clases de carga útil para la máxima flexibilidad

Además de los nuevos modelos con cargas útiles de hasta 20 o 60 kilogramos, también tenemos en cartera robots SCARA en las clases de carga útil 6, 12 y 13 kilogramos (solo disponibles en la variante HO). Todas las variantes se caracterizan por su velocidad, precisión y repetibilidad. Esto los convierte en ayudantes indispensables en numerosos campos de aplicación, desde la automoción hasta la industria farmacéutica. A continuación encontrará las áreas de aplicación más importantes de nuestros robots SCARA.
Cinco clases de carga útil garantizan la máxima flexibilidad en numerosas áreas de aplicación.

Industria electrónica: Máximo rendimiento

Los robots de brazo articulado son ayudantes especialmente adecuados en la industria electrónica. Su precisión, velocidad y fiabilidad los hacen ideales para diversas aplicaciones:

Industria 3C: Las aplicaciones de KR SCARA dominan el montaje y la manipulación de piezas delicadas, como lentes ópticas y cristales de pantallas, así como pequeños componentes electrónicos. Gracias a su conformidad con la clase 5 ISO, las variantes para salas blancas son adecuadas para entornos de producción limpios, lo que les permite cumplir exigentes requisitos de calidad. La automatización de estos procesos reduce las tasas de fallos de producción y aumenta la precisión de fabricación en la industria 3C.

Montaje de placas de circuito impreso: Los robots SCARA colocan los componentes en las placas de circuito impreso con una precisión milimétrica, aceleran el proceso de producción y minimizan los errores. Su gran precisión contribuye de forma decisiva a la eficiencia de la producción y garantiza una reducción significativa de la tasa de errores.

Soldadura indirecta y control de calidad: Ya sea para trabajos de soldadura o para el control de calidad de componentes electrónicos, los robots SCARA impresionan por su velocidad y fiabilidad a la hora de realizar este tipo de trabajos de precisión. Su capacidad para trabajar de forma constante garantiza que cada componente se fabrique según los estándares más exigentes.

Electrónica del automóvil: Los robots SCARA con protección ESD garantizan la manipulación segura de los componentes electrónicos en salas blancas. Estos robots industriales también son ideales para aplicaciones de recogida y colocación o uniones atornilladas, lo que favorece la eficiencia y la fiabilidad en la producción. Esto optimiza el flujo de producción y reduce significativamente los tiempos de producción.

En Vestel, un robot SCARA, que destaca por su velocidad, precisión y compacidad, ha aumentado la eficacia de las líneas de PCBA.

Robots de cuatro ejes en la producción de baterías y movilidad eléctrica

Los robots de cuatro ejes ayudan a aumentar la productividad en el campo de la movilidad eléctrica y la producción de baterías.

Montaje de módulos de baterías y paquetes de baterías: Los robots industriales se encargan del montaje de módulos de baterías y paquetes de baterías, conectan el cableado y montan las carcasas, lo que ayuda a optimizar el proceso de producción y garantiza los más altos estándares de calidad. Al automatizar estas tareas, se consiguen resultados más uniformes, lo que aumenta la vida útil y la seguridad de las baterías.

Paletizado y manipulación: Los robots SCARA apilan baterías pesadas con eficacia y permiten un paletizado rápido y preciso en la producción de baterías para vehículos eléctricos. También manipulan baterías de litio, componentes electrónicos y piezas de automoción con facilidad. Esto aumenta la capacidad de producción al tiempo que reduce el esfuerzo físico de los empleados.


Los robots de cuatro ejes se utilizan para ensamblar celdas de baterías, entre otras cosas, lo que ayuda a aumentar la productividad en el campo de la producción de baterías y la movilidad eléctrica.

Máxima higiene en salas blancas ISO

Las aplicaciones automatizadas también demuestran su valía en áreas altamente sensibles como la industria farmacéutica, las ciencias de la vida, la biotecnología y la tecnología médica.

Técnica medicinal: Los modelos para salas blancas con certificación ISO 5 ofrecen condiciones de producción sin partículas para la fabricación de dispositivos e instrumentos médicos en un entorno de sala blanca. Estos robots garantizan procesos de fabricación seguros e higiénicos que cumplen las estrictas normas de la industria sanitaria.
Los modelos para salas blancas con certificación ISO 5 ofrecen condiciones de producción sin partículas para la fabricación de dispositivos e instrumentos médicos en un entorno de sala blanca.

Manipulación de piezas médicas de plástico: Al manipular piezas de plástico para aplicaciones médicas, los robots SCARA garantizan la máxima eficacia gracias a su velocidad, tamaño reducido y fiabilidad. Esto no solo conlleva una reducción significativa de los errores y costes de producción, sino que también garantiza una alta calidad constante del producto.

Envasado farmacéutico: Los robots SCARA también impresionan en el envasado farmacéutico gracias a su funcionamiento rápido y preciso, lo que contribuye a la manipulación segura de medicamentos sensibles. Las soluciones de envasado automatizadas minimizan los riesgos de contaminación y aumentan la productividad.


Industria automovilística: Procesos optimizados desde las piezas pequeñas hasta el montaje final

En la industria automovilística, las aplicaciones basadas en robots contribuyen significativamente a aumentar la eficiencia y la garantía de calidad.

Montaje de piezas pequeñas: Las aplicaciones KR SCARA están predestinadas al montaje de piezas pequeñas como sensores, interruptores y conectores. Garantizan procesos de montaje precisos y fiables y minimizan el desperdicio de material. Esto aumenta la eficacia de la producción y garantiza una calidad constante de las piezas ensambladas. El resultado: un aumento significativo de la velocidad de producción.

Manipulación de materiales: Los robots conectan las estaciones de producción y garantizan un proceso fluido. Esto reduce la duración de los ciclos y aumenta la eficacia general de las líneas de producción.

Industria alimentaria: Automatización fiable en entornos de producción de ritmo rápido

Los robots SCARA se utilizan con éxito en la industria alimentaria. En concreto, la serie Hygienic Oil (HO), que trabaja con lubricantes de grado alimentario, cumple los requisitos especiales del sector secundario.

Recogida y colocación, seguimiento de cintas transportadoras: Los robots KR SCARA garantizan un envasado y clasificación precisos de alimentos y bebidas en el menor tiempo posible. Su gran precisión de movimiento permite un trabajo eficaz en entornos de producción de movimiento rápido. El uso de estos robots acorta los tiempos de producción y reduce los costes operativos.

Control de calidad: La integración de robots SCARA en el proceso de control de calidad asegura que solo se envasen productos impecables, garantizando la satisfacción del cliente final. Los procesos de inspección automatizados también ayudan a minimizar los residuos y garantizan una calidad constante del producto.


La serie Hygienic Oil (HO) de robots SCARA cumple los requisitos especiales de la industria alimentaria.

Otros campos de aplicación: de la industria del plástico a la textil

Los robots de cuatro ejes se utilizan en muchas otras industrias y ofrecen ventajas considerables.

Industria del caucho y de los plásticos: Los robots SCARA KR con tipo de protección IP54 están excelentemente cualificados para el moldeo por inyección, los procesos de unión y el transporte de piezas pesadas. Su capacidad de carga los hace ideales para manipular múltiples piezas. Gracias a su diseño robusto y a su versatilidad, aumentan la capacidad de producción y reducen los tiempos de inactividad. Aquí encontrará más información sobre la automatización en la industria del plástico.

Industria textil: Gracias a su enorme flexibilidad y velocidad, los robots SCARA facilitan numerosos pasos de montaje y procesos de manipulación de materiales en la producción textil. Esto conlleva una aceleración de los procesos de producción y una mejora de la calidad del producto.

Industria metalúrgica: Gracias a su compacidad y velocidad, nuestros robots SCARA son ideales para la industria metalúrgica. Permiten la producción en las células de fabricación más pequeñas y dan soporte a procesos de fabricación con un marcado requisito de precisión. Esto reduce los costes de producción y aumenta la eficiencia.

Energías renovables: En la producción de energías renovables, como el montaje de células solares o turbinas eólicas, los robots SCARA también desempeñan un papel importante y contribuyen a aumentar la eficiencia. Sus movimientos rápidos y precisos permiten una producción rentable de tecnología sostenible.
Los expertos en automatización de Robotextile han creado una solución eficaz y fácil de manejar para la producción textil con sus robots SCARA de gran maniobrabilidad y flexibilidad.

KR SCARA: el todoterreno flexible de KUKA

Las nuevas clases de carga útil de la familia KR SCARA abren un amplio abanico de posibilidades para diversas aplicaciones e industrias. Gracias a su precisión, velocidad y fiabilidad, ofrecen una solución óptima para una amplia gama de requisitos de automatización. Los responsables de la toma de decisiones y los integradores se benefician de la inmensa flexibilidad y variedad de aplicaciones posibles, lo que aumenta significativamente la eficacia y rentabilidad de sus procesos de producción. Con nuestros robots, las empresas están perfectamente equipadas para afrontar los retos de la producción moderna.

Descubra más acera de la serie de robots KR SCARA

Los robots de 4 ejes de la serie Scara de KUKA son flexibles en la instalación, precisos en el movimiento y requieren poco mantenimiento. Más detalles sobre la serie de robots: