Kies uw locatie:

Land

Draaglasten tot 60 kilogram: KR SCARA-toepassingen zorgen voor meer efficiëntie en precisie in de meest uiteenlopende sectoren

Hogere payloads, flexibel bereik en de gebruikelijke hoge precisie en snelheid: ontdek onze nieuwe KR SCARA robots en leer meer over hun brede waaier aan toepassingen - van de auto-industrie tot de farmaceutische industrie.

4 september 2024


Onze SCARA-robots (Selective Compliance Assembly Robot Arm) worden gekenmerkt door speciale eigenschappen zoals hun hoge snelheid en herhaalnauwkeurigheid. Met de KR SCARA in de nu verkrijgbare 20kg payload klasse en de binnenkort verkrijgbare 60 kg payload breiden we ons portfolio van vierassige robots verder uit. Deze nieuwste toevoegingen bieden een indrukwekkende combinatie van prestaties en precisie. Het feit dat ze voldoen aan de CE-certificeringsvoorschriften van de EU onderstreept hun hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor een wereldwijde markt.


Bereik tot 1,2 meter: KR 20 modellen openen nieuwe werkgebieden met een compact ontwerp

Het zeer nauwkeurige planetaire tandwiel van de A1-as van de KR 20 verhoogt de stijfheid en maakt een stabielere werking mogelijk. Dit is vooral waardevol bij toepassingen die een hoge nauwkeurigheid vereisen. De drie beschikbare reikwijdtes van 800 mm, 1000 mm en 1200 mm van de horizontale knikarmrobot bieden flexibiliteit voor verschillende toepassingseisen. Vooral het bereik van 1200 mm opent nieuwe mogelijkheden in werkgebieden die voorheen niet werden bestreken door onze SCARA robotseries. Het compacte ontwerp van de SCARA robot, met een payload tot 20 kg, is een ander voordeel dat de integratie in bestaande productiesystemen vergemakkelijkt. Dankzij de kabelaansluitplaat bovenop de A2-as wordt de installatietijd en -complexiteit beperkt. De SCARA is verkrijgbaar als standaard, CR- en IP54-versie voor cleanroomtoepassingen, waardoor hij geschikt is voor gebruik in bijvoorbeeld de elektronica-industrie.

Het compacte ontwerp van de SCARA robot, met een payload tot 20 kg, vergemakkelijkt de integratie in bestaande productiesystemen.

KR SCARA met 60 kilogram payload: krachtpatser voor de batterijproductie en meer

Met de KR 60 verwelkomt onze SCARA familie een nieuw lid. Met zijn verhoogde payload en uitstekende prestaties op het vlak van stijfheid en snelheid is deze industriële robot klaar om zelfs zware taken aan te pakken. Hij biedt een reikwijdte tot 1200 mm en een opmerkelijke verhouding tussen payload en gewicht van 1:2. De vierassige robot is ontworpen voor het hanteren van grote en zware batterijcellen of voor het palletiseren in andere productiesectoren en kan met gemak alle moeilijke situaties aan. De KR SCARA robots zijn eenvoudig te installeren en onderscheiden zich door een kostenefficiënt ontwerp. Ze werken betrouwbaar zonder dat er een complexe stalen structuur of vlakke referentie en nivellering nodig is.

De KR 60 is ontworpen voor het hanteren van omvangrijke en zware batterijcellen of voor het zware palletiseerwerk in verschillende productie-industrieën en kan moeiteloos omgaan met uitdagende situaties.

Vijf payload klassen voor maximale flexibiliteit

Naast de nieuwe modellen met payloads tot 20 en 60 kg, hebben we ook SCARA robots met payloads van 6, 12 en 13 kg (alleen beschikbaar als HO versie) in ons portfolio. Alle varianten worden gekenmerkt door een hoge snelheid, nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Hierdoor zijn ze onmisbare helpers in tal van toepassingen, van de auto-industrie tot de farmaceutische industrie. Hieronder vind je de belangrijkste toepassingen voor onze SCARA robots.

Vijf payload klassen zorgen voor maximale flexibiliteit in tal van toepassingsgebieden.

Elektronica-industrie: Schone topprestaties

Horizontale robots met scharnierende armen zijn vooral nuttig in de elektronica-industrie. Door hun nauwkeurigheid, snelheid en betrouwbaarheid zijn ze ideaal voor verschillende toepassingen:

3C Industrie: 3C Industrie: KR SCARA-toepassingen beheersen de assemblage en handling van gevoelige onderdelen zoals optische lenzen en displayglas en kleine elektronische componenten. Ze zijn ISO klasse 5 gecertificeerd en geschikt voor schone productieomgevingen, waardoor ze aan veeleisende kwaliteitseisen kunnen voldoen. Het automatiseren van deze processen vermindert productiefouten en verhoogt de productienauwkeurigheid in de 3C-industrie.

Assemblage van printplaten: SCARA robots plaatsen nauwkeurig componenten op PCB's, wat het productieproces versnelt en tegelijkertijd fouten minimaliseert. Hun hoge nauwkeurigheid draagt bij tot de productie-efficiëntie en vermindert het foutenpercentage aanzienlijk.

Solderen en kwaliteitscontrole: Of het nu gaat om soldeerwerk of kwaliteitscontrole van elektronische componenten - SCARA robots maken indruk met hun snelheid en betrouwbaarheid bij het uitvoeren van zeer nauwkeurige taken. Hun vermogen om consistent te werken zorgt ervoor dat elk onderdeel volgens de hoogste normen wordt geproduceerd.

Automobielelektronica: ESD-beveiligde SCARA-robots zorgen voor een veilige behandling van elektronische componenten in cleanrooms. Deze industriële robots zijn ook ideaal voor pick-and-place- of schroefassemblagetoepassingen en ondersteunen de efficiëntie en betrouwbaarheid in de productie. Dit optimaliseert de productiestroom en verkort de doorlooptijden aanzienlijk.

Bij Vestel heeft een SCARA-robot die opvalt door zijn snelheid, precisie en compactheid de efficiëntie van PCBA-lijnen verhoogd.

Vierassige robots in e-mobiliteit en batterijproductie

Vierassige robots helpen de productiviteit te verhogen in de  e-mobiliteit en batterijproductie.

Assemblage van batterijmodules en -pakketten: Industriële robots zorgen voor de assemblage van batterijmodules en packs, het aansluiten van kabels en het assembleren van batterijbehuizingen om het productieproces te optimaliseren en de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen. Het automatiseren van deze taken leidt tot consistentere resultaten en verhoogt de levensduur en veiligheid van de batterijen.

Palletiseren en handling: SCARA-robots stapelen zware batterijen efficiënt en maken snel en nauwkeurig palletiseren mogelijk bij de productie van batterijen voor elektrische voertuigen. Ze kunnen ook lithiumbatterijen, elektronische onderdelen en voertuigonderdelen met gemak hanteren. Dit verhoogt de productiecapaciteit en vermindert de fysieke belasting van werknemers.


Vierassige robots assembleren onder andere batterijcellen en helpen zo de productiviteit te verhogen bij de productie van batterijen en in de e-mobiliteitssector.

Hoogste hygiënenormen voor ISO Clean Rooms

Zeer gevoelige sectoren zoals de farmaceutische industrie, lifescience, bio-technologie en medische technologie profisteren ook van geautomatiseerde toepassingen..

Medische technologie: Voor de productie van medische apparatuur en instrumenten in cleanroomomgevingen bieden de ISO 5-gecertificeerde cleanroommodellen partikelvrije productieomstandigheden. Deze robots zorgen voor veilige en hygiënische productieprocessen die voldoen aan de strenge normen van de gezondheidszorg.

Voor de productie van medische hulpmiddelen en instrumenten in cleanroomomgevingen bieden de ISO 5-gecertificeerde cleanroommodellen partikelvrije productieomstandigheden.

Handling van medische plastic onderdelen: bij de handling van plastic onderdelen voor medische doeleinden garanderen SCARA-robots met hun snelheid, de geringe benodigde ruimte en de betrouwbaarheid maximale efficiëntie. Dit leidt niet alleen tot een duidelijke reductie van productiefouten en productiekosten, maar garandeert ook een constant hoge productkwaliteit.

Farmaceutische verpakkingen: ook op het gebied van farmaceutische verpakkingen weten de SCARA-robots te overtuigen met hun snelle en nauwkeurige werkwijze en ondersteunen zo de veilige omgang met gevoelige geneesmiddelen. Geautomatiseerde verpakkingsoplossingen minimaliseren verontreinigingsrisico's en verhogen de productiviteit.


Automobielindustrie: Geoptimaliseerde processen van kleine onderdelen tot eindassemblage

In de automobielindustrie dragen robotgebaseerde toepassingen in aanzienlijke mate bij aan de verhoging van de efficiëntie en de kwaliteitsborging.

Assemblage van kleine onderdelen: KR SCARA toepassingen zijn voorbestemd voor de assemblage van kleine onderdelen zoals sensoren, schakelaars en connectoren. Ze zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare assemblageprocessen met minimaal materiaalverlies. Dit verhoogt de productie-efficiëntie en zorgt voor een constante kwaliteit van de geassembleerde onderdelen. Het resultaat: een aanzienlijke verhoging van de productiesnelheid.

Materiaalhandling: De robots verbinden productiestations met elkaar en zorgen voor een soepel proces. Dit verkort de cyclustijden en verhoogt de algemene efficiëntie van de productielijnen.

Voedingsmiddelenindustrie: Betrouwbare automatisering in snelle productieomgevingen

SCARA-robots worden met succes gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie. Met name de HO-serie (Hygienic Oil), die werkt met smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen, voldoet aan de speciale vereisten in de secundaire sector.

Pick & place, Conveyor Tracking: KR SCARA robots zorgen voor nauwkeurig verpakken en sorteren van voedingsmiddelen en dranken in de kortst mogelijke tijd. Hun hoge bewegingsnauwkeurigheid zorgt voor een efficiënte werking in snelle productieomgevingen. Het gebruik van deze robots verkort de productietijden en verlaagt de operationele kosten.

Kwaliteitscontrole: De integratie van SCARA-robots in het kwaliteitscontroleproces zorgt ervoor dat alleen foutloze producten worden verpakt, waardoor de tevredenheid van de eindklant wordt gegarandeerd. Geautomatiseerde inspectieprocessen helpen ook om verspilling te minimaliseren en zorgen voor een consistente productkwaliteit.

De SCARA-robots uit de Hygienic Oil-serie voldoen aan de speciale vereisten van de voedingsindustrie.

Andere toepassingsgebieden: Van de kunststof- tot de textielindustrie

Vierassige robots worden in vele andere industriële bereiken toegepast en bieden aanzienlijke voordelen.

Rubber- en kunststofindustrie: De KR SCARA robots met beschermingsklasse IP54 zijn ideaal voor spuitgieten, verbindingsprocessen en het transporteren van zware werkstukken. Door hun draagvermogen zijn ze ideaal voor het hanteren van meerdere onderdelen. Dankzij hun robuuste ontwerp en veelzijdigheid verhogen ze de productiecapaciteit en verminderen ze de stilstandtijd. Hier vindt u meer informatie over automatisering in de kunststofindustrie.

Textielindustrie: Met hun enorme flexibiliteit en snelheid vergemakkelijken SCARA-robots tal van assemblagestappen en materiaalverwerkingsprocessen in de textielproductie. Dit versnelt productieprocessen en verbetert de productkwaliteit.

Metaalindustrie: Dankzij hun compactheid en snelheid zijn onze SCARA-robots ideaal voor de metaalindustrie. Dankzij hun compactheid en snelheid zijn onze SCARA-robots ideaal voor de 

Hernieuwbare energie: Bij de productie van hernieuwbare energie, zoals de assemblage van zonnecellen of windturbines, spelen SCARA-robots ook een belangrijke rol en helpen ze de efficiëntie te verhogen. Hun snelle en nauwkeurige bewegingen maken een kosteneffectieve productie van duurzame technologie mogelijk

Met uiterst behendige en zeer flexibele SCARA-robots hebben de automatiseringsdeskundigen van Robotextile een efficiënte en eenvoudig te bedienen systeemoplossing voor de textielproductie gecreëerd.

KR SCARA – de flexibele allrounder van KUKA

De nieuwe payload klassen van de KR SCARA familie openen een brede waaier aan mogelijkheden voor verschillende toepassingen en industrieën. Dankzij hun precisie, snelheid en betrouwbaarheid bieden ze een optimale oplossing voor de meest uiteenlopende automatiseringseisen. Beslissers en integratoren profiteren van de enorme flexibiliteit en verscheidenheid aan mogelijke toepassingen, die de efficiëntie en kosteneffectiviteit van hun productieprocessen aanzienlijk verhogen. Met onze robots zijn bedrijven ideaal uitgerust om de uitdagingen van de moderne productie aan te gaan.

Kom meer te weten over de KR SCARA-robotserie

De 4-assige robots van de SCARA-serie van KUKA zijn flexibel in de installatie, nauwkeurig in de beweging en onderhoudsarm. Meer details over de robotserie:

Meer informatie over de procestechnologieën met KR SCARA