Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Udźwigi do 60 kg: Dzięki nim KR SCARA zwiększają wydajność i precyzję w różnych branżach

Wyższe udźwigi, elastyczne zasięgi, niezmiennie wysoka precyzja i prędkość: Poznaj nasze nowe roboty KR SCARA i ich wszechstronne zastosowania – od przemysłu motoryzacyjnego po przemysł farmaceutyczny.

4 września 2024


Nasze roboty SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) wyróżniają się takimi cechami, jak wysoka prędkość i dokładność powtórzeń. Dzięki dostępnym już teraz modelom KR SCARA o klasie nośności 20 kg i dostępnej niebawem klasie nośności 60 kg możemy dalej rozszerzać naszą ofertę produktów w zakresie robotów czteroosiowych. Nasze najnowsze roboty oferują imponujące połączenie siły i dokładności. Ze względu na zgodność z wymogami certyfikacji UE-CE spełniają one najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, co czyni je atrakcyjnymi dla globalnego rynku.

Zasięg do 1,2 m oraz kompaktowa konstrukcja: modele KR 20 otwierają nowe możliwości

Niezwykle precyzyjna przekładnia planetarna osi A1 w robocie KR 20 zapewnia większą sztywność i stabilniejszą pracę. Ma to bardzo duże znaczenie zwłaszcza w zastosowaniach wymagających dużej dokładności. Trzy dostępne zasięgi poziomego robota z ramieniem przegubowym 800 mm, 1000 mm i 1200 mm gwarantują dużą elastyczność, umożliwiającą spełnienie różnych wymagań. Zasięg 1200 mm otwiera przede wszystkim nowe możliwości, których nasze dotychczasowe roboty serii KR SCARA nie miały. Kompaktowa konstrukcja robota SCARA o udźwigu do 20 kg jest kolejną zaletą, ponieważ ułatwia integrację z istniejącymi systemami produkcyjnymi. Konstrukcja płyty przyłączeniowej kabli na osi A2 i jej kompleksowość powodują skrócenie czasu instalacji. Robot KR 20 jest dostępny zarówno w wersji standardowej, w wersji CR, a także wersji IP54 przeznaczonej do pomieszczeń sterylnych, co kwalifikuje go np. do stosowania w przemyśle elektronicznym.
Kompaktowa konstrukcja robota SCARA o udźwigu do 20 kg ułatwia integrację z istniejącymi systemami produkcyjnymi.

KR SCARA o udźwigu 60 kg: pakiet mocy do produkcji akumulatorów i wielu innych zadań

KR 60 to kolejny nowy członek naszej rodziny SCARA. Ulepszony udźwig i niesamowite parametry sztywności i prędkości sprawiają, że ten robot przemysłowy sprosta również zadaniom wymagającym dużych obciążeń. Oferuje zasięg do 1200 mm i niesamowity stosunek udźwigu do masy 1:2. Ten zaprojektowany do manipulowania nieporęcznymi i ciężkimi ogniwami akumulatorów lub zadań związanych z paletyzacją dużych obciążeń w innych branżach produkcyjnych robot czteroosiowy z łatwością poradzi sobie z każdą, nawet najtrudniejszą sytuacją. Roboty KR SCARA są łatwe w instalacji i przekonują ekonomiczną konstrukcją. Pracują niezawodnie bez skomplikowanej konstrukcji stalowej i nie wymagają skomplikowanego referencjonowania ani poziomowania.
KR 60, zaprojektowany do manipulowania nieporęcznymi i ciężkimi ogniwami akumulatorów lub do zadań związanych z paletyzacją dużych obciążeń w wielu branżach produkcyjnych, z łatwością poradzi sobie z każdą trudną sytuacją.

Pięć klas udźwigu zapewnia maksymalną elastyczność

Oprócz nowych modeli o udźwigu do 20 lub 60 kg w ofercie KUKA znajdują się też roboty SCARA o klasie udźwigu 6, 12 i 13 kg (dostępne tylko w wersji HO). Wszystkie warianty charakteryzują się dużą szybkością, dokładnością i powtarzalnością. Dzięki temu stają się nieodzownymi pomocnikami w wielu różnych obszarach – od przemysłu motoryzacyjnego po przemysł farmaceutyczny. Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych obszarów zastosowań naszych robotów SCARA.
Pięć klas udźwigu zapewnia maksymalną elastyczność w wielu obszarach zastosowań.

Branża elektroniczna: czysta doskonałość

Roboty z ramieniem przegubowym są doskonałymi pomocnikami w branży elektronicznej. Ich dokładność, szybkość i niezawodność sprawiają, że idealnie nadają się do różnych zastosowań:

Przemysł 3C: roboty KR SCARA umożliwiają montaż i manipulowanie wrażliwymi częściami, takimi jak soczewki optyczne i szklane wyświetlacze oraz małe komponenty elektroniczne. Dzięki zgodności z klasą ISO 5 wersje Cleanroom nadają się do stosowania w sterylnym otoczeniu produkcyjnym, dzięki czemu spełniają wysokie wymogi jakościowe. Automatyzacja tych procesów zmniejsza ilość przestojów w trakcie produkcji i zwiększa dokładność produkcji w przemyśle 3C.

Składanie płytek drukowanych: roboty SCARA precyzyjnie montują podzespoły na płytkach drukowanych, przyspieszając w ten sposób proces produkcji i minimalizując ilość błędów. Ich duża dokładność w decydujący sposób przyczynia się do poprawy efektywności produkcji i znacznego ograniczenia liczby błędów.

Lutowanie i kontrola jakości: niezależnie od tego, czy chodzi o lutowanie, czy o kontrolę jakości komponentów elektronicznych – roboty SCARA przekonują szybkością i niezawodnością podczas wykonywania tych precyzyjnych prac. Umiejętność konsekwentnej pracy gwarantuje, że każdy komponent będzie produkowany zgodnie z najsurowszymi standardami.

Elektronika samochodowa: roboty SCARA z ochroną ESD umożliwiają bezpieczne manipulowanie komponentami elektronicznymi w pomieszczeniu sterylnym. Te roboty przemysłowe idealnie nadają się również do zastosowań typu Pick and Place lub wykonywania połączeń śrubowych, wspierając w ten sposób efektywność i niezawodność produkcji. Optymalizuje to przepływ produkcji i znacznie skraca czasy przebiegu.

W firmie Vestel robot SCARA, charakteryzujący się dużą szybkością, precyzją i kompaktowością, zwiększył efektywność linii PCBA.

Robot czteroosiowy w elektromobilności i produkcji akumulatorów

Roboty czteroosiowe przyczyniają się do wzrostu produktywności w zakresie elektromobilności i produkcji akumulatorów.

Montaż modułów i zestawów akumulatorów: roboty przemysłowe zajmują się montażem modułów i zestawów akumulatorów, łączą okablowania i składają obudowy, co przyczynia się do optymalizacji procesu produkcji i spełnienia najwyższych standardów jakości. Dzięki automatyzacji tych zadań uzyskuje się bardziej równomierne wyniki, co zwiększa żywotność i bezpieczeństwo akumulatorów.

Paletyzacja i manipulowanie: roboty SCARA efektywnie układają ciężkie akumulatory i umożliwiają szybką oraz dokładną paletyzację w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Bezproblemowo radzą sobie również z akumulatorami litowymi, komponentami elektronicznymi i częściami samochodowymi. Zwiększa to zdolności produkcyjne i jednocześnie zmniejsza obciążenie fizyczne pracowników.


Roboty czteroosiowe zajmują się między innymi montażem ogniw akumulatorów, co przyczynia się do zwiększenia produktywności w zakresie produkcji akumulatorów i elektromobilności.

Najwyższe standardy higieny dla pomieszczeń sterylnych ISO

W branżach wymagających wysokiej czułości, takich jak przemysł farmaceutyczny, Lifescience, biotechnologia i technika medyczna, zautomatyzowane rozwiązania również doskonale się sprawdzają.

Technika medyczna: modele Cleanroom z certyfikatem ISO 5 tworzą idealne, pozbawione cząstek stałych warunki do produkcji sprzętu medycznego i przyrządów medycznych. Roboty zapewniają bezpieczne i higieniczne procesy produkcyjne, spełniające surowe standardy przemysłu medycznego.
Modele Cleanroom z certyfikatem ISO 5 tworzą idealne, pozbawione cząstek stałych warunki do produkcji sprzętu medycznego i przyrządów medycznych.

Manipulowanie plastikowymi przyrządami medycznymi: podczas manipulowania plastikowymi przyrządami medycznymi roboty SCARA zapewniają maksymalną wydajność dzięki swojej szybkości, niezawodności i kompaktowym wymiarom. Prowadzi to nie tylko do znacznego zmniejszenia ilości błędów i kosztów produkcji, lecz również gwarantuje niezmiennie wysoką jakość produktów.

Opakowanie farmaceutyczne: również w przypadku opakowań farmaceutycznych roboty SCARA wykazują się szybkim i precyzyjnym działaniem, wspierając w ten sposób bezpieczną obsługę wrażliwych produktów leczniczych. Zautomatyzowane rozwiązania dotyczące pakowania minimalizują ryzyko skażenia i zwiększają produktywność.


Przemysł motoryzacyjny: zoptymalizowane procesy – od montażu małych części po montaż końcowy

W przemyśle motoryzacyjnym rozwiązania oparte na pracy robotów istotnie przyczyniają się do zwiększenia wydajności i kontroli jakości.

Montaż małych elementów: roboty KR SCARA są przeznaczone do montażu małych elementów, takich jak czujniki, przełączniki i złącza wtykowe. Zapewniają one niezawodne i precyzyjne procesy montażu, minimalizując przy tym ilość odpadów. Zwiększa to wydajność produkcji i zapewnia niezmiennie wysoką jakość zamontowanych części. Rezultat: znaczne zwiększenie prędkości produkcyjnej.

Manipulowanie materiałami: roboty łączą ze sobą stacje produkcyjne i zapewniają płynny przebieg pracy. Prowadzi to do skrócenia czasów cykli i poprawy ogólnej wydajność linii produkcyjnych.

Przemysł spożywczy: niezawodna automatyzacja w szybko zmieniającym się otoczeniu produkcyjnym

Roboty SCARA są z powodzeniem stosowane w przemyśle spożywczym. Zwłaszcza seria Hygienic Oil (HO), którą wyposażono w środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością, spełnia specjalne wymagania w sektorze wtórnym.

Pick and Place, Conveyor Tracking: Roboty KR SCARA umożliwiają precyzyjne pakowanie i sortowanie żywności oraz napojów w bardzo krótkim czasie. Duża dokładność ruchu gwarantuje efektywną pracę w szybko zmieniającym się otoczeniu produkcyjnym. Stosowanie tych robotów skraca czasy produkcji i ogranicza koszty eksploatacji.

Kontrola jakości: Integracja robotów SCARA w procesie kontroli jakości gwarantuje, że pakowane są tylko najwyższej jakości produkty, co gwarantuje satysfakcję klientów końcowych. Zautomatyzowane procesy kontroli przyczyniają się do zmniejszenia liczby odpadów i zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości produktów.


Roboty SCARA serii Hygienic Oil (HO) spełniają specjalne wymagania przemysłu spożywczego.

Inne obszary zastosowań: od przemysłu tworzyw sztucznych po przemysł tekstylny

Roboty czteroosiowe są stosowane w wielu innych gałęziach przemysłu i oferują znaczne korzyści.

Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych: roboty KR SCARA o stopniu ochrony IP54 doskonale nadają się do procesów formowania wtryskowego, łączenia i transportu ciężkich przedmiotów obrabianych. Ze względu na duży udźwig idealnie nadają się do manipulowania kilkoma elementami. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji i wszechstronności zwiększają moc produkcyjną i skracają czasy przestojów. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat automatyzacji w przemyśle tworzyw sztucznych.

Przemysł tekstylny: dzięki swojej ogromnej elastyczności i szybkości roboty SCARA ułatwiają wiele etapów montażu i procesów manipulowania materiałami w produkcji tekstylnej. Prowadzi to do przyspieszenia procesów produkcyjnych i poprawy jakości produktu.

Przemysł metalurgiczny: ze względu na kompaktowość i szybkość nasze roboty SCARA doskonale nadają się do przemysłu metalurgicznego. Umożliwiają one produkcję w najmniejszych modułach produkcyjnych i wspierają procesy produkcyjne, w których wymagana jest duża dokładność. Zmniejsza to koszty produkcji i zwiększa efektywność.

Energie odnawialne: roboty SCARA odgrywają istotną rolę w produkcji energii odnawialnej, np. podczas montażu paneli słonecznych lub elektrowni wiatrowych, i przyczyniają się do zwiększenia wydajności. Ich szybkie i odporne na wstrząsy ruchy umożliwiają ekonomiczną produkcję zrównoważonych technologii.
Dzięki niezwykle ruchomym i elastycznym robotów SCARA ekspertom od automatyzacji z firmy Robotextile udało się stworzyć efektywne i łatwe w obsłudze rozwiązanie do produkcji tekstyliów.

KR SCARA – uniwersalny robot firmy KUKA

Nowe klasy udźwigów produktów z rodziny KR SCARA oferują szeroki zakres możliwości dla różnych zastosowań i branż. Dzięki swojej precyzji, szybkości i niezawodności oferują optymalne rozwiązanie dla najróżniejszych wymagań w zakresie automatyzacji. Decydenci i integratorzy korzystają z ogromnej elastyczności i różnorodności zastosowań, co znacznie zwiększa wydajność i efektywność kosztową ich procesów produkcyjnych. Dzięki naszym robotom przedsiębiorstwa są lepiej przygotowane do wyzwań nowoczesnej produkcji.

Erfahren Sie mehr über die KR SCARA Roboter-Serie

4-osiowe roboty serii Scara firmy KUKA oferują elastyczną instalację, precyzyjne ruchy i brak potrzeby częstej konserwacji. Więcej informacji na temat tej serii robotów:

Więcej informacji na temat technologii procesowych z KR SCARA