Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Traglasten bis zu 60 Kilogramm: So erhöhen KR SCARA Anwendungen Effizienz und Präzision verschiedenster Branchen

Höhere Traglasten, flexible Reichweiten, gewohnt hohe Präzision und Geschwindigkeit: Entdecken Sie unsere neuen KR SCARA Roboter und lernen Sie die vielseitigen Anwendungsgebiete kennen – von der Automobil- bis zur Pharmaindustrie.

4. September 2024


Unsere SCARA-Roboter (Selective Compliance Assembly Robot Arm) zeichnen sich durch spezielle Eigenschaften wie ihre hohe Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit aus. Mit den ab sofort verfügbaren KR SCARA Modellen in der Traglastklasse mit 20 Kilogramm und der in Kürze folgenden Traglastklasse mit 60 Kilogramm bauen wir unser Produktportfolio im Bereich der Vier-Achs-Roboter weiter aus. Diese neuesten Ergänzungen bieten eine beeindruckende Kombination aus Kraft und Genauigkeit. Die Einhaltung der Bestimmungen für die EU-CE-Zertifizierung unterstreicht deren höchste Standards in Sachen Qualität und Sicherheit und macht sie attraktiv für einen globalen Markt.

Bis zu 1,2 Meter Reichweite bei kompaktem Design: KR 20 Modelle erschließen neue Arbeitsbereiche

Das hochpräzise Planetengetriebe der A1-Achse des KR 20 sorgt für eine erhöhte Steifigkeit und ermöglicht einen stabileren Betrieb. Speziell in Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit erfordern, ist das von bedeutendem Wert. Die drei verfügbaren Reichweiten des horizontalen Gelenkarmroboters von 800 mm, 1000 mm und 1200 mm bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungsanforderungen. Insbesondere die Reichweite von 1200 mm eröffnet neue Möglichkeiten in Arbeitsbereichen, die bisher von Robotern unserer KR SCARA Serie nicht abgedeckt werden konnten. Das kompakte Design des SCARA-Roboters mit bis zu 20 Kilogramm Traglast ist ein weiterer Vorteil, da es die Integration in bestehende Produktionssysteme erleichtert. Aufgrund der Kabelanschlussplatte auf der A2-Achse wird die Installationszeit und -komplexität reduziert. Der KR 20 ist sowohl in der Standard-, in der CR- als auch in der IP54-Variante für Reinraumanwendungen erhältlich, was ihn zum Beispiel für den Einsatz in der Elektronikindustrie qualifiziert.
Das kompakte Design des SCARA-Roboters mit bis zu 20 Kilogramm Traglast erleichtert die Integration in bestehende Produktionssysteme.

KR SCARA mit 60 Kilogramm Traglast: Kraftpaket für die Batteriefertigung und mehr

Mit dem KR 60 begrüßt unsere SCARA-Familie noch ein weiteres neues Mitglied. Mit seiner verbesserten Traglastkapazität und herausragender Leistung in Sachen Steifigkeit und Geschwindigkeit ist dieser Industrieroboter bereit, auch Aufgaben mit schwerer Last zu bewältigen. Er bietet eine Reichweite von bis zu 1200 mm und ein bemerkenswertes Nutzlast-Gewicht-Verhältnis von 1:2. Entwickelt für das Handling unhandlicher und schwerer Batteriezellen oder für Hochlast-Palettieraufgaben in anderen Fertigungsindustrien meistert der Vier-Achs-Roboter jede vermeintlich noch so schwere Situation mit Leichtigkeit. KR SCARA Roboter sind einfach zu installieren und überzeugen durch ihre kosteneffiziente Bauweise. Sie arbeiten zuverlässig ohne aufwendigen Stahlbau und ohne aufwendiges Referenzieren und Nivellieren.
Entwickelt für das Handling unhandlicher und schwerer Batteriezellen oder für Hochlast-Palettieraufgaben in zahlreichen Fertigungsindustrien meistert der KR 60 jede herausfordernde Situation mit Leichtigkeit.

Fünf Traglastklassen für maximale Flexibilität

Neben den neuen Modellen mit Traglasten von bis zu 20 bzw. 60 Kilogramm haben wir auch SCARA-Roboter in den Traglastklassen 6, 12 und 13 Kilogramm (nur in der HO-Variante erhältlich) im Portfolio. Alle Varianten zeichnen sich durch Schnelligkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit aus. Das macht sie zu unverzichtbaren Helfern in zahlreichen Anwendungsbereichen von der Automobil- bis hin zur Pharmaindustrie. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Anwendungsgebiete unserer SCARA-Roboter.
Fünf Traglastklassen sorgen für maximale Flexibilität in zahlreichen Anwendungsbereichen.

Elektronikbranche: Saubere Spitzenleistungen

Gelenkarmroboter sind besonders geeignete Helfer in der Elektronikbranche. Ihre Genauigkeit, ihr Tempo und ihre Zuverlässigkeit machen sie ideal für verschiedene Applikationen:

3C Industrie: KR SCARA Anwendungen meistern die Montage und Handhabung empfindlicher Teile wie optischer Linsen und Display-Glas sowie kleiner elektronischer Komponenten. Dank ihrer Konformität mit der ISO-Klasse 5 eignen sich die Cleanroom-Varianten für saubere Produktionsumgebungen, wodurch sie anspruchsvolle Qualitätsanforderungen erfüllen. Die Automatisierung dieser Prozesse senkt Ausfallraten in der Produktion und erhöht die Fertigungsgenauigkeit in der 3C Industrie.

Leiterplattenbestückung: SCARA Roboter platzieren punktgenau Bauteile auf Leiterplatten, beschleunigen den Produktionsprozess und minimieren dabei Fehler. Ihre große Genauigkeit trägt entscheidend zur Effizienz der Fertigung bei und sorgt dafür, dass die Fehlerquote signifikant reduziert wird.

Löten und Qualitätskontrolle: Sei es für Lötarbeiten oder die Qualitätskontrolle elektronischer Komponenten – SCARA-Roboter überzeugen durch ihre Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei der Ausführung solcher Präzisionsarbeiten. Ihre Fähigkeit, konsistent zu arbeiten, stellt sicher, dass jede Komponente nach den anspruchsvollsten Standards gefertigt wird.

Automobilelektronik: Mit ESD-geschützten SCARA-Robotern wird das sichere Handling elektronischer Komponenten im Reinraum gewährleistet. Auch für Pick-and-Place-Anwendungen oder Verschraubungen sind diese Industrieroboter ideal und unterstützen so die Effizienz und Zuverlässigkeit in der Fertigung. Dies optimiert den Produktionsfluss und senkt die Durchlaufzeiten erheblich.

Bei Vestel hat ein SCARA-Roboter, der sich durch seine Geschwindigkeit, Präzision und Kompaktheit auszeichnet, die Effizienz der PCBA-Linien erhöht.

Vier-Achs-Roboter in der E-Mobilität und Batterieproduktion

Vier-Achs-Roboter tragen dazu bei, die Produktivität im Bereich der E-Mobilität und der Batterieproduktion zu steigern.

Batteriemodul- und Batteriepackmontage: Die Industrieroboter übernehmen die Montage von Batteriemodulen und Batteriepacks, verbinden Verkabelungen und setzen Gehäuse zusammen, was zur Optimierung des Produktionsprozesses beiträgt und höchste Qualitätsstandards sichert. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben werden gleichmäßigere Ergebnisse erzielt, was die Lebensdauer und Sicherheit der Batterien steigert.

Palettierung und Handhabung: SCARA-Roboter stapeln schwere Batterien effizient und ermöglichen eine schnelle und akkurate Palettierung in der Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge. Dabei handhaben sie auch Lithium-Batterien, Elektronikkomponenten und Automobilteile problemlos. Das steigert die Produktionskapazitäten und reduziert gleichzeitig die körperliche Belastung für die Mitarbeiter.


Vier-Achs-Roboter übernehmen unter anderem die Montage von Batteriezellen, was dazu beiträgt die Produktivität im Bereich der Batterieproduktion und der E-Mobilität zu steigern.

Höchste Hygienestandards für ISO-Reinräume

In hochsensiblen Bereichen wie der Pharmaindustrie, Lifescience, Bio-Technologie und Medizintechnik stellen automatisierte Anwendungen ebenfalls ihren Wert unter Beweis.

Medizintechnik: Für die Herstellung von medizinischen Geräten und Instrumenten in Reinraum-Umgebung bieten die ISO-5-zertifizierten Cleanroom-Modelle partikelfreie Produktionsbedingungen. Diese Roboter gewährleisten sichere und hygienische Fertigungsverfahren, die den strengen Standards der Gesundheitsindustrie gerecht werden.
Für die Herstellung von medizinischen Geräten und Instrumenten in Reinraum-Umgebung bieten die ISO-5-zertifizierten Cleanroom-Modelle partikelfreie Produktionsbedingungen.

Handhabung medizinischer Plastikteile: Beim Handling von Plastikteilen für medizinische Anwendungen gewährleisten die SCARA-Roboter durch ihre Schnelligkeit, ihren geringen Platzbedarf und ihre Zuverlässigkeit größte Effizienz. Dies führt nicht nur zu einer deutlichen Reduktion von Produktionsfehlern und Produktionskosten, sondern garantiert auch eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Pharmazeutische Verpackung: Auch in der pharmazeutischen Verpackung überzeugen SCARA Roboter durch ihre schnelle und präzise Arbeitsweise und unterstützen so den sicheren Umgang mit sensiblen Arzneimitteln. Automatisierte Verpackungslösungen minimieren Kontaminationsrisiken und erhöhen die Produktivität.


Automobilindustrie: Optimierte Prozesse von der Kleinteil- bis zur Endmontage

In der Automobilindustrie tragen roboterbasierte Applikationen maßgeblich zur Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung bei.

Kleinteilmontage: Für die Montage von Kleinteilen wie Sensoren, Schaltern und Steckverbindern sind KR SCARA Anwendungen prädestiniert. Sie sorgen für zielsichere und zuverlässige Montageprozesse und minimieren dabei den Materialverlust. Das erhöht die Produktionseffizienz und sorgt für eine gleichbleibende Qualität der montierten Teile. Das Ergebnis: eine signifikante Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit.

Material-Handling: Die Roboter verbinden Produktionsstationen und gewährleisten einen reibungslosen Ablauf. Das führt zu einer Reduzierung der Zykluszeiten und steigert die Gesamteffizienz der Produktionslinien.

Lebensmittelindustrie: Zuverlässige Automatisierung in schnelllebigen Produktionsumgebungen

SCARA-Roboter kommen in der Lebensmittelindustrie erfolgreich zum Einsatz. Insbesondere die Hygienic Oil (HO)-Reihe, die mit lebensmitteltauglichen Schmierstoffen arbeitet, erfüllt die besonderen Anforderungen im Sekundärbereich.

Pick-and-Place, Conveyor Tracking: KR SCARA Roboter sorgen für eine präzise Verpackung und Sortierung von Lebensmitteln und Getränken in kürzester Zeit. Ihre hohe Bewegungsgenauigkeit ermöglicht effizientes Arbeiten in schnelllebigen Produktionsumgebungen. Durch den Einsatz dieser Roboter werden Produktionszeiten verkürzt und die Betriebskosten gesenkt.

Qualitätskontrolle: Durch die Integration von SCARA-Robotern in den Qualitätskontrollprozess wird sichergestellt, dass nur einwandfreie Produkte verpackt werden, was die Zufriedenheit der Endkunden gewährleistet. Automatisierte Inspektionsprozesse tragen zudem zur Minimierung von Ausschuss und zur Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität bei.


Die Hygienic Oil (HO)-Reihe der SCARA Roboter erfüllt die besonderen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie.

Weitere Anwendungsfelder: Von Kunststoff- bis Textilindustrie

Vier-Achs-Roboter finden in vielen weiteren Industrien Anwendung und bieten erhebliche Vorteile.

Gummi- und Kunststoffindustrie: Die KR SCARA Roboter mit Schutzart IP54 sind hervorragend qualifiziert für Spritzguss-, Fügeprozesse und den Transport schwerer Werkstücke. Ihre Tragfähigkeit macht sie ideal für das Handling mehrerer Teile. Durch ihre robuste Bauweise und ihre Vielseitigkeit erhöhen sie die Produktionskapazität und reduzieren Stillstandszeiten. Hier finden Sie mehr Informationen zur Automatisierung in der Kunststoffindustrie.

Textilindustrie: Mit ihrer enormen Flexibilität und Geschwindigkeit erleichtern SCARA Roboter zahlreiche Montageschritte und Materialhandlingsprozesse in der Textilproduktion. Das führt zu einer Beschleunigung der Produktionsprozesse und einer Verbesserung der Produktqualität.

Metallindustrie: Aufgrund ihrer Kompaktheit und Geschwindigkeit sind unsere SCARA-Roboter bestens für die Metallindustrie geeignet. Sie ermöglichen die Produktion in kleinsten Fertigungszellen und unterstützen Fertigungsprozesse mit einer ausgeprägten Anforderung an Genauigkeit. Dies reduziert die Produktionskosten und erhöht die Effizienz.

Regenerative Energien: In der Produktion von regenerativen Energien, wie beispielsweise bei der Montage von Solarzellen oder Windkraftanlagen, spielen SCARA Roboter ebenfalls eine bedeutende Rolle und tragen zur Effizienzsteigerung bei. Ihre schnellen und treffsicheren Bewegungen ermöglichen eine kostengünstige Herstellung der nachhaltigen Technologie.
Mit äußerst beweglichen und hochflexiblen SCARA-Robotern haben die Automatisierungsexperten von Robotextile eine effiziente und einfach bedienbare Lösung für die Textilproduktion geschaffen.

KR SCARA – der flexible Allrounder von KUKA

Die neuen Traglastklassen der KR SCARA Familie eröffnen eine breite Palette an Möglichkeiten für verschiedene Anwendungsbereiche und Branchen. Durch ihre Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit bieten sie eine optimale Lösung für unterschiedlichste Automatisierungsanforderungen. Entscheider und Integratoren profitieren von der immensen Flexibilität und der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten, was die Effizienz und Kosteneffektivität ihrer Produktionsprozesse signifikant erhöht. Mit unseren Robotern sind Unternehmen bestens gerüstet für die Herausforderungen der modernen Produktion.

Erfahren Sie mehr über die KR SCARA Roboter-Serie

Die 4-Achs-Roboter der Scara-Serie von KUKA sind flexibel in der Installation, präzise in der Bewegung und wartungsarm. Weitere Details zur Roboter-Serie:

Weitere Infos zu den Verfahrenstechnolgien mit KR SCARA