Alegeți locația:

Locație

Capacități portante de până la 60 de kilograme: Astfel, aplicațiile KR SCARA sporesc eficiența și precizia diferitelor industrii

Capacități portante mai mari, raze de acțiune flexibile, de obicei de mare precizie și viteză: Descoperiți noul nostru robot KR SCARA și cunoașteți diferitele domenii de utilizare – de la industria auto la industria farmaceutică.

4 septembrie 2024


Roboții noștri SCARA (braț Selective Compliance Assembly Robot) se caracterizează prin caracteristici speciale, cum ar fi viteza ridicată și precizia repetării. Cu modelele KR SCARA disponibile imediat în clasa de capacitate portantă de 20 de kilograme și următoarea clasă de capacitate portantă de 60 de kilograme, dezvoltăm în continuare portofoliul nostru de produse în domeniul roboților cu patru axe. Aceste suplimente recente oferă o combinație impresionantă de putere și precizie. Respectarea normelor de certificare UE-CE subliniază cele mai înalte standarde de calitate și siguranță ale acestora și le face atractive pentru o piață globală.

Rază de acțiune de până la 1,2 metri, cu un design compact: modelele KR 20 deschid noi domenii de lucru

Transmisia planetară de înaltă precizie a axei A1 a KR 20 asigură o rigiditate crescută și permite o funcționare mai stabilă. În special în aplicațiile care necesită o precizie ridicată, aceasta este de o valoare semnificativă. Cele trei intervale disponibile ale robotului cu braț articulat orizontal de 800 mm, 1000 mm și 1200 mm oferă flexibilitate pentru diferite cerințe de utilizare. În special, raza de acțiune de 1200 mm deschide noi posibilități în zonele de lucru care nu au putut fi acoperite până acum de roboții din seria noastră KR SCARA. Designul compact al robotului SCARA cu o capacitate portantă de până la 20 de kilograme este un alt avantaj, deoarece facilitează integrarea în sisteme de producție existente. Datorită plăcii de conectare a cablurilor de pe axa A2, timpul și complexitatea de instalare sunt reduse. KR 20 este disponibil atât în varianta standard, CR, cât și în varianta IP54 pentru aplicații pentru camere curate, ceea ce îl califică, de exemplu, pentru utilizarea în industria electronică.
Designul compact al robotului SCARA cu o capacitate portantă de până la 20 kg facilitează integrarea în sistemele de producție existente.

KR SCARA cu o capacitate portantă de 60 kg: Pachet de forță pentru producția de baterii și mai mult

Cu KR 60, familia noastră SCARA salută încă un membru nou. Cu o capacitate portantă îmbunătățită și performanțe remarcabile în ceea ce privește rigiditatea și viteza, acest robot industrial este pregătit să facă față și sarcinilor cu sarcină grea. Acesta oferă o rază de acțiune de până la 1200 mm și un raport de greutate utilă remarcabil de 1:2. Proiectat pentru manipularea celulelor bateriilor fără posibilitate de manipulare și grele sau pentru sarcini de paletizare cu sarcină mare în alte industrii de fabricație, robotul cu patru axe gestionează ușor orice situație presupusă și mai gravă. Roboții KR SCARA sunt ușor de instalat și convinși prin designul lor rentabil. Acestea funcționează în mod fiabil fără o construcție din oțel costisitoare și fără referențiere și nivelare costisitoare.
Conceput pentru manipularea celulelor bateriilor fără posibilitate de manipulare și grele sau pentru sarcini de paletizare cu sarcină mare în numeroase industrii de fabricație, KR 60 face față cu ușurință oricărei situații dificile.

Cinci clase de capacitate portantă pentru flexibilitate maximă

Pe lângă noile modele cu sarcini portante de până la 20 sau 60 de kilograme, avem și roboți SCARA în clasele de capacitate portantă 6, 12 și 13 kilograme (disponibile numai în varianta HO) din portofoliu. Toate variantele se caracterizează prin viteză, precizie și repetabilitate. Acest lucru îl face indispensabil în numeroase domenii de aplicare, de la industria automobilelor până la industria farmaceutică. Mai jos găsiți cele mai importante domenii de utilizare ale robotului nostru SCARA.
Cinci clase de capacitate portantă asigură o flexibilitate maximă în numeroase domenii de aplicare.

Sectorul electronic: Performanțe superioare curate

Roboții cu braț articulat sunt ajutoare deosebit de adecvate în sectorul electronicii. Precizia, ritmul și fiabilitatea lor le fac ideale pentru diferite aplicații:

Industria 3C: Aplicațiile KR SCARA stăpânesc montarea și manipularea pieselor sensibile, cum ar fi lentilele optice și sticla de display, precum și componentele electronice mici. Datorită conformității lor cu clasa ISO 5, variantele Cleanroom sunt potrivite pentru medii de producție curate, ceea ce le permite să îndeplinească cerințe de calitate exigente. Automatizarea acestor procese reduce ratele de eșec în producție și crește precizia de fabricație în industria 3C.

Alimentarea plăcii conductorului: Robotul SCARA plasează componentele cu precizie punctuală pe plăcile conductoare, accelerează procesul de producție și minimizează erorile. Precizia lor mare contribuie în mod decisiv la eficiența producției și asigură o reducere semnificativă a ratei de eroare.

Lipirea și controlul calității: Fie că este vorba de lucrări de lipire sau de controlul calității componentelor electronice – roboții SCARA sunt convinși de viteza și fiabilitatea lor în efectuarea unor astfel de lucrări de precizie. Capacitatea de a lucra în mod consecvent asigură că fiecare componentă este fabricată în conformitate cu cele mai exigente standarde.

Electronica auto: Cu roboții SCARA protejați ESD se asigură manipularea în siguranță a componentelor electronice în cameră curată. De asemenea, pentru aplicații de pick-and-place sau operațiuni de înșurubare, acești roboți industriali sunt ideali și, astfel, susțin eficiența și fiabilitatea în fabricație. Acest lucru optimizează fluxul de producție și reduce semnificativ timpii de rulare.

La Vestel, un robot SCARA, caracterizat prin viteza, precizia și compactitatea sa, crește eficiența liniilor PCBA.

Roboți cu patru axe în mobilitatea electronică și producția de baterii

Roboții cu patru axe contribuie la creșterea productivității în domeniul E-mobilității și al producției de baterii.

Montarea modulului de baterii și a pachetului de baterii: Roboții industriali preiau montarea modulelor de baterii și a pachetelor de baterii, conectează cablurile și pun împreună carcasa, ceea ce contribuie la optimizarea procesului de producție și asigură cele mai înalte standarde de calitate. Prin automatizarea acestor sarcini se obțin rezultate mai uniforme, ceea ce crește durata de viață și siguranța bateriilor.

Paletizare și manipulare: Roboții SCARA stivuiesc eficient bateriile grele și permit paletizarea rapidă și rapidă în producția de baterii pentru vehiculele electrice. De asemenea, acestea manipulează fără probleme bateriile cu litiu, componentele electronice și piesele auto. Acest lucru sporește capacitatea de producție și, în același timp, reduce sarcina fizică pentru angajați.


Roboții cu patru axe preiau, printre altele, montarea celulelor bateriei, ceea ce contribuie la creșterea productivității în domeniul producției bateriei și al mobilității electronice.

Cele mai înalte standarde de igienă pentru camere curate ISO

În domenii extrem de sensibile, precum industria farmaceutică, știința vieții, biotehnologia și tehnologia medicală, aplicațiile automatizate își demonstrează, de asemenea, valoarea.

Tehnica medicală: Pentru fabricarea dispozitivelor și instrumentelor medicale în mediul de cameră curată, modelele ISO-5 certificate Cleanroom oferă condiții de producție fără particule. Acești roboți asigură procese de fabricație în condiții de siguranță și de igienă, care respectă standardele stricte privind sănătatea.
Pentru fabricarea dispozitivelor și instrumentelor medicale în mediul de cameră curată, modelele ISO-5 certificate Cleanroom oferă condiții de producție fără particule.

Manipularea componentelor medicale din plastic: La manipularea pieselor din plastic pentru aplicații medicale, roboții SCARA asigură cea mai mare eficiență datorită vitezei, necesarului redus de spațiu și fiabilității lor. Acest lucru nu numai că duce la o reducere semnificativă a erorilor de producție și a costurilor de producție, ci garantează, de asemenea, o calitate constantă a produselor.

Ambalaj farmaceutic: De asemenea, în ambalajul farmaceutic, roboții SCARA convinge prin modul lor de lucru rapid și precis și, astfel, ajută la manipularea în siguranță a medicamentelor sensibile. Soluțiile de ambalare automatizate reduc la minimum riscurile de contaminare și cresc productivitatea.


Industria auto: Procese optimizate de la montarea pieselor mici până la montajul final

În industria auto aplicațiile bazate pe roboți contribuie în mod semnificativ la creșterea eficienței și la asigurarea calității.

Montarea pieselor mici: Aplicațiile KR SCARA sunt predestinate pentru montarea pieselor mici, cum ar fi senzorii, comutatorii și conectorii. Acestea asigură procese de montare sigure și fiabile, minimizând pierderile de material. Acest lucru sporește eficiența producției și asigură o calitate constantă a pieselor montate. Rezultatul: creșterea semnificativă a vitezei de producție.

Manipularea materialelor: Roboții conectează stațiile de producție și asigură o funcționare fără probleme. Acest lucru duce la o reducere a timpilor de ciclu și crește eficiența generală a liniilor de producție.

Industria alimentară: Automatizare fiabilă în medii de producție rapide

Roboții SCARA sunt utilizați cu succes în industria alimentară. În special, seria Hygienic Oil (HO), care funcționează cu lubrifianți de uz alimentar, îndeplinește cerințele speciale în domeniul secundar.

Pick-and-Place, Conveyor Tracking: Roboții KR SCARA asigură ambalarea și sortarea precisă a alimentelor și băuturilor în cel mai scurt timp posibil. Precizia ridicată a mișcării permite o muncă eficientă în medii de producție rapide. Utilizarea acestor roboți reduce timpii de producție și reduce costurile de operare.

Controlul calității: Integrarea roboților SCARA în procesul de control al calității asigură ambalarea numai a produselor impecabile, asigurând satisfacția clienților finali. Procesele de inspecție automatizate contribuie, de asemenea, la reducerea la minimum a rebuturilor și la asigurarea unei calități constante a produselor.


Seria Hygienic Oil (HO) a robotului SCARA îndeplinește cerințele speciale din industria alimentară.

Alte domenii de aplicare: De la industria materialelor plastice la industria textilă

Roboții cu patru axe sunt disponibili în multe alte industrii și oferă avantaje semnificative.

Industria cauciucului și a materialelor plastice: Roboții KR SCARA cu grad de protecție IP54 sunt calificați excelent pentru procesele de turnare prin injecție, asamblare și transportul pieselor grele. Capacitatea portantă o face ideală pentru manipularea mai multor piese. Datorită construcției robuste și versatilității sale, ele sporesc capacitatea de producție și reduc timpii de staționare. Aflați mai multe despre automatizare în industria materialelor plastice.

Industria textilă: Cu flexibilitatea și viteza lor excepțională, roboții SCARA facilitează numeroase etape de montaj și procese de manipulare a materialelor în producția textilă. Acest lucru duce la accelerarea proceselor de producție și la îmbunătățirea calității produselor.

Industria metalurgică: Datorită compactității și vitezei lor, roboții noștri SCARA sunt cei mai potriviți pentru industria metalurgică. Ei permit producția în cele mai mici celule de producție și asistă procesele de producție cu o cerință pronunțată în ceea ce privește precizia. Acest lucru reduce costurile de producție și crește eficiența.

Energii regenerabile: Roboții SCARA joacă, de asemenea, un rol important în producția de energie regenerabilă, cum ar fi montarea celulelor solare sau a centralelor eoliene, contribuind la creșterea eficienței. Mișcările lor rapide și eficiente permit o producție rentabilă a tehnologiei durabile.
Cu roboți SCARA extrem de mobili și extrem de flexibili, experții în automatizare ai roboților au creat o soluție eficientă și ușor de utilizat pentru producția de textile.

KR SCARA – Allrounder flexibil al KUKA

Noile clase de capacitate portantă ale familiei KR SCARA deschid o gamă largă de posibilități pentru diferite domenii de aplicare și sectoare. Datorită preciziei, rapidității și fiabilității lor, ele oferă o soluție optimă pentru cele mai diverse cerințe de automatizare. Factorii de decizie și integratorii profită de flexibilitatea imensă și de diversitatea posibilităților de utilizare, ceea ce sporește semnificativ eficiența și rentabilitatea proceselor lor de producție. Cu roboții noștri, companiile sunt cele mai bine echipate pentru a face față provocărilor producției moderne.

Aflați mai multe despre seria de roboți KR SCARA

Roboții cu 4 axe din seria Scara de la KUKA sunt flexibili în instalare, preciși în mișcare și necesită întreținere redusă. Alte detalii despre seria de roboți:

Informații suplimentare despre tehnologiile de procedură cu KR SCARA