Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Peinture et revêtement automatisés
L’automatisation des processus de peinture offre de nombreux avantages, d’une meilleure maîtrise des coûts à l’amélioration de la qualité pour une plus grande flexibilité. Démarquez-vous ainsi de vos concurrents tout en assurant votre rentabilité.
Une peinture parfaite avec les robots de peinture KUKA
Sécurité et efficacité garanties lors de la peinture
Les robots de peinture KUKA séduisent par leur intelligence, leur précision et leur vitesse et peuvent être utilisés pour un large éventail de pièces dans les secteurs les plus divers. Les robots sont optimisés pour le processus de peinture avec des peintures solubles à l’eau et pour les applications de poudre. La pulvérisation d’aérosols inflammables, comme les gaz et les brouillards, provoque souvent des explosions qui peuvent avoir de graves conséquences sur la production. Nos robots de peinture sont basés sur une technologie de pointe, les systèmes robotisés sont donc protégés contre les explosions et conformes à la norme ATEX 3G/3B. Ils sont continuellement purgés à l’air en interne afin d’éviter l’accumulation de gaz. Cela garantit une sécurité maximale dans votre installation de peinture, car il n’y a pas de déflagration ou d’accumulation de gaz de peinture toxiques.
Peinture facile
Solution de peinture automatisée pour l'industrie générale : Dürr et KUKA présentent un système de robots développé en collaboration.
Qualité de peinture de premier ordre pour tout le secteur, spécialement pour la peinture de petites pièces et de géométries complexes
Pour un processus de peinture optimal, nous proposons des robots industriels de type KR AGILUS qui marquent des points avec une vitesse d’axe élevée, une extrême agilité dans un espace restreint et des durées de cycle courtes. Les mouvements du bras du robot sont extrêmement précis et réguliers. Malgré leur design compact, les robots industriels protégés contre les explosions KR AGILUS EX disposent d’une capacité de charge de 6 kg et 10 kg, et sont en mesure de porter les pistolets de pulvérisation les plus divers. La portée du robot, qui peut atteindre 1101,1 mm, permet une utilisation variée dans diverses industries.
Industrie électronique
Boîtiers de téléphones portables
Boîtier (aspirateur)
Pièces moulées de moteurs électriques
Protection d’appareils électroménagers contre la corrosion
Peinture automatisée à haute brillance - les avantages
Protégés contre les explosions et conformes à la norme ATEX
Les robots de peinture de KUKA répondent à la directive ATEX 2014/34 et sont conformes à la norme 3G/3D, ce qui les prédestine à une utilisation dans les zones 2 et 22. Les robots sont conformes à la classe de protection Ex II et garantissent ainsi la sécurité de votre production.
Moins de peinture nécessaire
L’automatisation des processus de peinture peut réduire la consommation de produits de revêtement de jusqu’à 30 %, grâce à la précision maximale des robots industriels.
Application uniforme de la peinture, résultats reproductibles
Mouvements précis et réguliers du pistolet de pulvérisation et qualité constante grâce à une répétabilité de 0,03 mm.
Un entraînement efficace
Les moteurs situés à l’intérieur peuvent être alimentés de manière optimale en air de surpression, ce qui garantit un revêtement sans usure et une réduction de l’apport de peinture et d’encrassement.
Exploitation assurée malgré la pénurie de personnel qualifié
Sécurisation de la production grâce à l’utilisation de robots qui se chargent des tâches pénibles et monotones.
Optimisation de la durée de cycle pour la peinture en série
Les robots de peinture KUKA atteignent la plus haute répétabilité en fonctionnement continu et sont optimisés pour des processus hautement manuels, comme la peinture en série.
Protection de la santé des employés
Les employés doivent seulement surveiller les robots et ne sont plus exposés aux gaz toxiques.
Flexibilité
Utilisation des pistolets de pulvérisation les plus divers et des accessoires des fabricants que vous préférez.
Des robots pour un processus de peinture optimal : Caractéristiques techniques
Même dans des conditions extrêmes, les robots de peinture antidéflagrants de la série KR AGILUS travaillent avec une extrême précision. La flexibilité de n’importe quelle position de montage garantit une adaptabilité optimale aux différents environnements de peinture.
Disponible à tout moment : Votre accès aux informations concernant les produits et aux services numériques pour les tâches de peinture
Le portail client numérique my.KUKA vous permet de consulter à tout moment les données et la disponibilité des produits, de commander des produits matériels et logiciels, de gérer les licences et les demandes d’assistance et bien plus encore.